Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
透過此實作訓練營,釋放現代示波器的全部潛力。藉由有針對性的視訊課程、實際演示和以應用為重點的資源,您將培養出自信地觸發和隔離最複雜訊號異常的技能,並使用 Keysight 業界領先的儀器。
學習:
此訓練營非常適合希望透過精密觸發方法提升其訊號擷取和偵錯能力的測試工程師、嵌入式開發人員和教育工作者。
第 1 課 - 示波器觸發基礎
介紹示波器觸發,包括不同類型的觸發、設定,以及如何使用它們來擷取和檢視特定訊號。
應用說明
示波器基礎知識
電子技術滲透到我們的生活中。數百萬人每天使用手機、電視和電腦等電子設備。隨著電子技術的進步,這些設備的運作速度也隨之加快。如今,大多數設備都採用高速數位技術。
第 2 課 - 什麼是觸發?
定義觸發器是什麼及其運作方式。它討論了不同類型的觸發器,例如邊緣觸發、脈衝觸發和圖樣觸發。
第 3 課 - 瞭解示波器方塊圖
提供示波器方塊圖概觀,以及觸發功能如何融入整體系統。
第 4 課 - 觸發模式
討論示波器上可用的不同觸發模式、每種模式的優缺點,以及如何選擇合適的模式。
第 5 課 - 觸發暫停
解釋觸發延遲(trigger hold-off)的工作原理,以及如何使用它來防止示波器在同一訊號的多個實例上觸發。
第 6 課 - 觸發靈敏度
解釋觸發靈敏度的工作原理,以及如何使用它來設定特定訊號的觸發位準。
第 7 課 - 示範時間!觸發基礎實作
提供課程中討論的不同觸發功能的示範,以及如何設定和使用不同的觸發器。
第 8 課 - 脈衝寬度觸發
示範脈衝寬度觸發功能。它說明脈衝寬度觸發的運作方式,以及如何使用它來擷取和檢視特定脈衝。
第 9 課 - 上升/下降時間觸發
討論上升/下降時間觸發功能。它解釋了上升/下降時間觸發的工作原理,以及如何使用它來擷取和查看特定訊號。
第 10 課 - 邏輯圖樣觸發
本影片說明了邏輯圖樣觸發功能,解釋了邏輯圖樣觸發的運作方式,以及如何使用它來擷取並檢視特定的邏輯圖樣。
第 11 課 - 建立/保持時間違規觸發
討論如何使用設定時間和保持時間違規觸發來量測數位訊號的時序。
第 12 課 - 序列觸發、第 N 個邊緣突發觸發
教導如何使用序列觸發器來測量重複活動的時間間隔。
第 13 課 - 圖樣觸發
討論如何使用碼型觸發來量測特定數位訊號碼型的時序。
使用區域觸發(Zone Trigger)觸發不頻繁的異常和複雜訊號
對數位設計進行除錯時,設定示波器以觸發特定且獨特的訊號問題通常困難重重,甚至不可能。是德科技公司 (Keysight Technologies, Inc.) 的 Zone Trigger 作為所有 InfiniiVision 3000T、4000 和 6000 X 系列示波器的標準功能,可結合傳統示波器觸發功能,協助鎖定問題訊號。如果您能看到問題訊號,即可使用 Zone Trigger 觸發它。
第 14 課 - 序列協定觸發:CAN 匯流排
教導如何使用序列協定觸發來量測 CAN 匯流排訊號的時序。
第 15 課 - 區域觸發
示範如何使用區域觸發來量測落在特定電壓範圍內之訊號的時序。
第 16 課 - 示範時間!使用區域觸發隔離不常見的波形異常
示範如何使用區域觸發來隔離不常見的波形異常,這有助於問題疑難排解。
第 17 課 - 示波器觸發基礎
本課程總結了示波器觸發的關鍵概念,並提供針對特定應用選擇正確觸發的訣竅。
型錄
工程基礎示波器。
有時,工作是讓設計運作得更好;有時,則只是讓它能運作。無論您面臨何種挑戰,Keysight InfiniiVision 示波器(型號涵蓋 50 MHz 至 6 GHz)都能提供協助。
如何優化800G光收發器製造測試
透過平行TDECQ測量分析,將測試吞吐量提升一倍
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?