Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種能力級別的 LCR 電錶和阻抗分析儀,涵蓋桌上型、手持式和阻抗分析儀產品。
工作檯上的基礎電學測量
這款手持式測試儀具備實驗室級的精度
高性能桌上型阻抗分析儀
Keysight ZA2級桌上型 LCR 錶包含 E4980B 系列,其功能遠超基本阻抗測試。它們可對被動元件提供高度精確可靠的量測,支援高達 3 GHz 的頻率範圍。我們的桌上型 LCR 錶可在各種測試條件下(例如不同的頻率、訊號位準和偏壓),精確量測廣泛的電氣參數,包括電阻、電容、電感和阻抗。
Keysight ZA1級手持式電容與LCR錶包含 U1700 系列。它們結合了可攜性與精準度,為行動測試和疑難排解提供可靠且易於使用的量測。這些電錶專為實驗室、現場或生產線上的快速檢查而設計,可提供快速響應和精確的電容、電感和電阻量測。它們精巧而功能強大,無論您身在何處,都能以可靠的性能支援廣泛的元件測試需求。
Keysight ZA5級阻抗分析儀包含 E4990A 系列。它們超越了通用 LCR 量測,可對等效電路模型、高頻特性分析和材料驗證等嚴苛應用提供更深入的洞察。相較於我們的桌上型和手持式 LCR 錶,我們的阻抗分析儀提供擴展的分析功能和靈活的偏壓,非常適合分析複雜材料和執行元件特性分析。
Keysight ZA2級桌上型 LCR 錶包含 E4980B 系列,其功能遠超基本阻抗測試。它們可對被動元件提供高度精確可靠的量測,支援高達 3 GHz 的頻率範圍。我們的桌上型 LCR 錶可在各種測試條件下(例如不同的頻率、訊號位準和偏壓),精確量測廣泛的電氣參數,包括電阻、電容、電感和阻抗。
Keysight ZA1級手持式電容與LCR錶包含 U1700 系列。它們結合了可攜性與精準度,為行動測試和疑難排解提供可靠且易於使用的量測。這些電錶專為實驗室、現場或生產線上的快速檢查而設計,可提供快速響應和精確的電容、電感和電阻量測。它們精巧而功能強大,無論您身在何處,都能以可靠的性能支援廣泛的元件測試需求。
Keysight ZA5級阻抗分析儀包含 E4990A 系列。它們超越了通用 LCR 量測,可對等效電路模型、高頻特性分析和材料驗證等嚴苛應用提供更深入的洞察。相較於我們的桌上型和手持式 LCR 錶,我們的阻抗分析儀提供擴展的分析功能和靈活的偏壓,非常適合分析複雜材料和執行元件特性分析。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
阻抗分析儀在各種頻率下測量複數阻抗,以詳細描述元件、電路和材料的特性。
它透過實現頻率相關分析和諧振檢測、支援電路建模,並協助優化訊號完整性,扮演著關鍵角色。這種更深入的洞察力讓工程師能夠更好地理解元件和材料在不同條件下的行為方式。
阻抗分析儀廣泛應用於研發、驗證和進階應用中,例如材料科學和電化學分析,在這些應用中,精確度和頻率相關行為至關重要。
LCR 電錶使用施加的交流測試訊號,測量元件的關鍵電氣參數。
其主要測量項目包括電阻 (R)、電容 (C) 和電感 (L),這些定義了元件的基本電氣行為。除此之外,該儀器還可以推導出諸如品質因數 (Q)、損耗因數 (D) 和等效串聯電阻 (ESR) 等參數,提供對元件性能更深入的洞察。
這些測量對於驗證元件功能、確保符合規格,並在生產環境中維持品質至關重要。
LCR 錶與阻抗分析儀之間的主要區別在於它們評估元件在不同頻率下表現的方式。LCR 錶針對在一個或多個選定頻率下進行快速測量進行了最佳化,而阻抗分析儀則執行連續的頻率掃描,並針對阻抗隨頻率變化的情況提供詳細的圖形分析。
這兩種儀器都會施加交流測試信號,並測量與阻抗相關的參數,包括電阻 (R)、電感 (L)、電容 (C)、阻抗大小、相位、品質因數 (Q) 和損耗因數 (D)。它們的功能可能會重疊,但通常針對不同的應用進行了最佳化。
LCR 錶通常是以下情況的較佳選擇:
阻抗分析儀通常是以下情況的較佳選擇:
某些現代 LCR 錶支援跨多個頻率點的列表掃描,因此僅憑頻率功能並無法定義該儀器。關鍵區別在於,LCR 錶優先考慮測量速度、簡便性與生產自動化,而阻抗分析儀則優先考慮連續掃描、視覺化以及深入的特性分析。
Keysight 提供 LCR 錶與阻抗分析儀,其測量功能涵蓋從高速元件驗證到先進的頻率相依性分析。
選擇 LCR 電錶或阻抗分析儀取決於您的應用頻率要求、所需的測量詳細程度,以及所需的測試速度。
對於生產或高吞吐量測試,LCR 電錶通常是最佳選擇,因為其速度和簡潔性。對於需要頻率相關分析的研發或應用,阻抗分析儀提供所需的深度和靈活性。
主要考量包括所需的頻率範圍(固定頻率或掃描頻率)、是否需要圖形分析或電路建模,以及所需的吞吐量和自動化程度。對於同時要求速度和準確度的應用,Keysight 的現代平台整合了自動化功能,並確保在不同環境下的測量一致性。
阻抗分析儀量測電子元件、電路或材料在寬廣頻率範圍內的複數阻抗。阻抗包含電阻和電抗,其行為會隨施加訊號的頻率而變化。透過分析阻抗,您可以深入瞭解各種電氣特性,例如電容、電感、損耗因數和品質因數。這些量測對於精確地表徵電容器和電感器等被動元件,以及評估先進技術中使用的材料至關重要。
阻抗分析儀用於研究和生產環境。在開發過程中,它們可以協助您確保適當的阻抗匹配、最佳化電路效能,並解決訊號完整性問題。在製造方面,它們透過驗證元件是否符合所需規格,在品質控制中扮演關鍵角色。阻抗分析也用於材料科學、電化學和生物醫學工程等領域。
阻抗代表對交流電 (AC) 的總阻礙,結合了電阻和電抗,通常表示為 Z = R + jX。
電阻 (R) 是阻礙電流流動的實數分量,而電容 (C) 在電場中儲存能量,電感 (L) 在磁場中儲存能量。這些參數共同定義了元件在交流條件下的行為方式。
測量是透過向待測裝置施加已知的交流測試訊號來執行,並測量由此產生的電壓和電流響應。根據這些值,計算出阻抗,並用於推導出電阻、電容、電感、品質因數 (Q) 和損耗因數 (D) 等額外參數。Keysight 的現代儀器可在寬廣的頻率範圍內,以高精確度自動執行這些計算。
LCR 電錶和阻抗分析儀用於測試多個產業中的各種電子元件和材料。
常見的電子元件包括電容器、電感器、電阻器、變壓器、線圈和印刷電路板 (PCB) 元件。除此之外,這些儀器還用於涉及半導體元件、介電材料、電池、電化學電池和感測器(包括生物阻抗系統)的進階應用。
這些量測對於驗證性能、確保產品品質以及推動汽車、航空航太和電子製造等產業的創新至關重要。
測試頻率和偏壓條件直接影響阻抗行為和整體量測準確度,使其成為任何測試設置中的關鍵因素。
元件值通常會因寄生效應和諧振等因素而隨頻率變化,選擇不適當的測試頻率可能會導致誤導性結果。偏壓條件也扮演著重要角色;例如,施加直流偏壓可以改變某些元件的電容或電感,而交流訊號電平則會影響非線性元件的行為。
為確保結果準確,應在與預期應用相關的頻率下進行量測,並根據需要施加適當的直流偏壓條件。遵循標準化測試方法(例如 IEC 指南)可進一步提高一致性和可靠性。
準確校準和正確設置對於使用 LCR 電錶或阻抗分析儀時最大程度地減少量測不確定性至關重要。
常見的誤差來源包括夾具寄生效應(例如引線電感和雜散電容)、電纜損耗和阻抗不匹配、溫度變化以及不當的校準程序。如果管理不當,這些因素可能會引入顯著的偏差。
透過執行開路、短路和負載校正、使用高品質夾具和電纜以及維持穩定的環境條件,可以提高量測準確度。遵循可追溯的校準程序也至關重要。Keysight 的進階解決方案整合了內建校準例程和誤差補償技術,以增強量測信心和可重複性。