探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 44 個)

阻抗探棒套件,適用於阻抗分析儀 影像
阻抗探棒套件,適用於阻抗分析儀
型號
42941A

在 E4990A-120 上,以更高的準確度和 20 Hz 至 120 MHz 的寬廣阻抗執行 In-Circuit 電路測試。

外部直流偏壓轉接器 影像
外部直流偏壓轉接器
型號
16200B

此測試夾具可與高頻 LCR 錶和阻抗分析儀搭配使用

Image of  磁性材料測試夾具
磁性材料測試夾具
型號
16454A

可準確量測各種尺寸之環形材料的磁導率。

Image of  介電質材料測試夾具
介電質材料測試夾具
型號
16453A

透過平行板方法量測固體材料的介電常數,以消除雜散電容。

阻抗分析儀終端轉接器,20 Hz 至 120 MHz
阻抗分析儀終端轉接器,20 Hz 至 120 MHz
型號
42942A

將儀器的 4 端子對配置轉換為 7 mm 配置。

Image of  Dielectric Test Fixture
介電測試夾具
型號
16451B

評估固體介電材料的介電常數;符合 ASTM D150

主動式探棒,5 Hz 至 500 MHz 的影像
主動式探棒,5 Hz 至 500 MHz
型號
41800A

提供高輸入阻抗,可搭配網路和頻譜分析儀用於電路訊號分析。

交流電源轉接器,適用於手持式元件測試儀 的圖片
交流電源轉接器,適用於手持式元件測試儀
型號
U1780A

此交流電源轉接器可為 U1700 系列手持式電錶供電,無需額外使用電池。

Image of  測試夾具(SMD 元件)
測試夾具(SMD 元件)
型號
16034E

對最小 SMD 尺寸 1.6(L) x 0.8(W)[mm] 執行阻抗評估

Image of  SMD 測試夾具
SMD 測試夾具
型號
16034G

對最小 SMD 尺寸 0.6(L) x 0.3(W)[mm] 執行阻抗評估

手持式數位萬用電錶,軟質攜帶箱的影像
手持式數位萬用電錶,軟式攜行包
型號
U1174A

附拉鍊的軟質攜帶箱,適用於手持式數位萬用電錶 (DMM)

圖片:測試夾具,軸向和徑向
測試夾具,軸向和徑向
型號
16047A

對頻率高達 13 MHz 的軸向/徑向引線式元件執行阻抗評估

全部清除