這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
在 E4990A-120 上,以更高的準確度和 20 Hz 至 120 MHz 的寬廣阻抗執行 In-Circuit 電路測試。
產品特性
Keysight 42941A 阻抗探棒套件可與阻抗分析儀搭配使用,讓您能以更高的準確度和 20 Hz 至 120 MHz 的寬廣阻抗範圍,執行 In-Circuit 電路測試(印刷電路特徵、電路的輸入/輸出阻抗等)。 In-Circuit 電路測試可縮短設計環境的週期時間,或降低生產環境中的重工成本。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助