검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
42941A 임피던스 프로브 키트(임피던스 분석기용)
더 우수한 정확도와 20 Hz ~ 120 MHz의 더 넓은 임피던스로 E4990A-120에서 회로 내 측정을 수행할 수 있습니다.
더 우수한 정확도와 20 Hz ~ 120 MHz의 더 넓은 임피던스로 E4990A-120에서 회로 내 측정을 수행할 수 있습니다.
주요 특징
임피던스 분석기와 함께 사용되는 42941A 임피던스 프로브 키트를 사용하면 더 우수한 정확도와 20 Hz ~ 120 MHz의 더 넓은 범위의 임피던스로 회로 내 측정(인쇄 회로 패턴, 회로의 입력/출력 임피던스 등)을 수행할 수 있습니다. 회로 내 측정으로 설계 환경에서 사이클 타임이 개선되고 생산 환경에서 재작업 비용을 줄일 수 있습니다.
키사이트 LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?