Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 디바이스 전류 분석기와
DC 전력 분석기 유닛을 포함한 전력 분석기를 두 가지 성능 등급으로 제공합니다.
고정밀 동적 전류 및 전압 측정
단일 기기로 조달 및 측정 기능 수행
키사이트 CX3 클래스 디바이스 전류 분석기에는 CX3300A 시리즈가 포함됩니다. 이 분석기는 동적 전류 및 전압 파형과 과도 동작에 대한 고정밀 측정을 제공합니다. 키사이트 디바이스 전류 분석기는 14비트 및 16비트 ADC 분해능을 제공하여 초저전류를 정확하게 측정하므로 IoT, 의료, 자동차 및 모바일 디바이스와 같은 전력 민감 애플리케이션의 전력 공급 네트워크 특성화에 이상적입니다. 깊은 메모리는 반복적인 전압 및 전류 파형 캡처와 장시간에 걸친 고해상도 분석을 가능하게 합니다.
키사이트 NP2 클래스 DC 전력 분석기에는 N6705C 및 N6715C가 포함됩니다. 이 제품은 최대 4개의 고수준 DC 전원 공급 장치 또는 전자 부하와 디지털 멀티미터(DMM), 오실로스코프, 임의 파형 발생기(AWG) 및 데이터 로거를 단일 장비에 통합하여 몇 분 만에 귀중한 전력 인사이트를 제공하는 고도로 통합된 장비입니다. 크고 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 전면 패널에서 바로 소싱 및 측정 기능을 수행할 수 있습니다. 키사이트 DC 전력 분석기는 배터리 성능 및 수명 평가, LED 조명 효율 테스트, 안정성 및 리플에 대한 DC 전원 공급 장치 출력 특성화, DC-DC 컨버터 설계 최적화, 그리고 중요한 항공우주 및 방위 시스템에서 DC 전력 시스템의 신뢰성 및 성능 보장에도 이상적입니다.
키사이트 CX3 클래스 디바이스 전류 분석기에는 CX3300A 시리즈가 포함됩니다. 이 분석기는 동적 전류 및 전압 파형과 과도 동작에 대한 고정밀 측정을 제공합니다. 키사이트 디바이스 전류 분석기는 14비트 및 16비트 ADC 분해능을 제공하여 초저전류를 정확하게 측정하므로 IoT, 의료, 자동차 및 모바일 디바이스와 같은 전력 민감 애플리케이션의 전력 공급 네트워크 특성화에 이상적입니다. 깊은 메모리는 반복적인 전압 및 전류 파형 캡처와 장시간에 걸친 고해상도 분석을 가능하게 합니다.
키사이트 NP2 클래스 DC 전력 분석기에는 N6705C 및 N6715C가 포함됩니다. 이 제품은 최대 4개의 고수준 DC 전원 공급 장치 또는 전자 부하와 디지털 멀티미터(DMM), 오실로스코프, 임의 파형 발생기(AWG) 및 데이터 로거를 단일 장비에 통합하여 몇 분 만에 귀중한 전력 인사이트를 제공하는 고도로 통합된 장비입니다. 크고 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 전면 패널에서 바로 소싱 및 측정 기능을 수행할 수 있습니다. 키사이트 DC 전력 분석기는 배터리 성능 및 수명 평가, LED 조명 효율 테스트, 안정성 및 리플에 대한 DC 전원 공급 장치 출력 특성화, DC-DC 컨버터 설계 최적화, 그리고 중요한 항공우주 및 방위 시스템에서 DC 전력 시스템의 신뢰성 및 성능 보장에도 이상적입니다.
반도체
스위칭 과도 현상 중 손실을 방지하기 위해 정적 및 동적 파라미터를 테스트합니다.
오토모티브
EV 배터리 에뮬레이터 및 EV 통신 에뮬레이터를 사용하여 EV 급속 충전기를 테스트하십시오.
소비자 가전
배터리 에뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 저전력 디바이스의 배터리 수명을 검증하십시오.
소비자 가전
DC 전력 분석기를 사용하여 DC-DC 컨버터 테스트를 간소화하십시오.
반도체
이중 펄스 테스트 시스템과 펄스 절연 프로브를 사용하여 WBG 반도체 전력 모듈을 특성화합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
주요 사양으로는 측정 정확도, 대역폭, 분해능, 채널 수, 전압 및 전류 범위, 절연, 메모리 깊이, AC/DC 호환성이 있습니다. 올바른 선택은 초저전류 디바이스 동작, 고속 과도 현상, 전력 공급 네트워크 동작 또는 더 광범위한 전력 품질 측정을 캡처해야 하는지에 따라 달라집니다.
동적 전류 및 전압 측정의 경우 고해상도 수집, 깊은 메모리 및 파형 캡처 기능을 갖춘 장비를 고려하십시오. DC 전력 분석의 경우 장비가 소싱, 로딩, DMM 측정, 오실로스코프 기능, 임의 파형 생성 및 데이터 로깅을 하나의 설정으로 결합할 수 있는지 고려하십시오.
DC 전력 분석기는 DC 전원 공급 장치, DC/DC 컨버터, AC/DC 어댑터, 배터리 및 전자 장치와 같은 시스템의 DC 출력을 분석하는 데 사용됩니다. 엔지니어가 전압, 전류, 리플, 안정성, 과도 동작 및 전력 소비를 평가하면서 DC 전력을 소싱, 로드 및 측정해야 할 때 유용합니다.
AC 전력 분석기는 RMS 값, 위상각, 역률, 고조파 및 파형 품질이 중요한 AC 전력 시스템 및 컨버터에 사용됩니다. 최적의 선택은 테스트 중인 디바이스와 해당 입력 및 출력 신호가 DC, AC 또는 둘의 조합인지 여부에 따라 달라집니다.
전력 분석기는 전압, 전류, 전력, RMS 값, 위상, 역률, 피크 계수, 임피던스 손실 및 에너지 효율을 측정하여 엔지니어가 디바이스가 전력을 소비, 변환 또는 공급하는 방식을 이해하도록 돕습니다. 또한 실시간 전압 및 전류 파형을 표시하고, 고속 과도 현상을 캡처하고, 트리거를 적용하고, 상세 분석을 위해 시간 경과에 따른 데이터를 로깅할 수 있습니다.
이러한 기능은 DC/DC 컨버터 최적화, 배터리 성능 및 수명 평가, LED 조명 효율성 확인, DC 공급 안정성 및 리플 분석, 전력 공급 네트워크 특성화에 유용합니다. 파형 캡처와 전력 측정을 결합하여 엔지니어는 손실, 불안정성, 과도 이벤트 및 효율성 제한을 식별할 수 있습니다.
전력 분석기는 전자 및 전력 시스템을 설계, 검증 또는 최적화하는 산업 전반에 걸쳐 사용됩니다. 일반적인 애플리케이션에는 배터리 테스트, LED 조명 효율성, DC 전원 공급 장치 안정성, DC/DC 컨버터 최적화, 디바이스 전류 소비, 전력 공급 네트워크 특성화, EV 고속 충전기 테스트, 반도체, 자동차, 가전제품 등이 있습니다.
이 장비는 팀이 하나의 장비에서 정확한 전력 측정, 실시간 파형 가시성, 과도 현상 캡처 및 장기간 데이터 로깅이 필요할 때 특히 유용합니다. 이는 최신 전자 및 전력 변환 애플리케이션 전반의 R&D, 설계 검증, 문제 해결 및 시스템 최적화에 유용하게 사용됩니다.
정확한 측정은 신호 유형, 주파수 범위, 대역폭, 전압 및 전류 레벨, 필요한 분해능에 적합한 분석기를 선택하는 것에서 시작됩니다. 적절한 전류 프로브, 트랜스듀서, 클램프, 션트, 센서 또는 어댑터를 사용하고, 입력 절연 및 안전 등급을 확인하며, 기본 주파수뿐만 아니라 파형 모양과 고조파를 캡처할 수 있는 충분한 대역폭을 선택하십시오.
교정은 측정 신뢰도를 위해 필수적입니다. 정기적인 교정은 전압, 전류 및 전력 판독값이 정확하고 신뢰할 수 있도록 보장하며, 키사이트 교정 서비스는 테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 해당 지역 및 글로벌 표준을 충족하도록 돕습니다.