Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
최신 DDR5 및 MIPI 표준에서 발견되는 신호 측정을 위한 최적의 프로브
최신 DDR5 및 MIPI 표준에서 발견되는 신호 측정을 위한 최적의 프로브
키사이트의 MX0025A InfiniiMax Ultra Series 프로브 증폭기는 단일 프로브 팁으로 차동, 단일 종단 및 공통 모드 신호를 측정할 수 있어 사용 편의성을 향상시킵니다.
프로브를 사용하여 신호를 오실로스코프에 연결하면, 프로브는 테스트에 영향을 미치는 회로의 일부가 됩니다. 프로브는 신호 세부 정보를 숨기거나, 신호를 로딩하거나, 왜곡할 수 있습니다. InfiniiMax Ultra Series 프로브는 회로에 미치는 영향을 최소화하기 위해 가장 낮은 로딩을 제공합니다. 전례 없는 정확도로 테스트 마진을 높이고 측정 신뢰도를 확보하십시오. 전체 측정 시스템이 신호의 가장 정확한 표현을 볼 수 있도록 지원하는지 확인하십시오.
이 프로브는 RC 고임피던스 프로파일 덕분에 가장 낮은 노이즈와 정전 용량 부하를 가지며 더 많은 주파수에서 가장 낮은 부하를 제공합니다. InfiniiMax Ultra Series는 InfiniiMode를 지원하며 사용자 정의 AC 교정 모드, 더 넓은 입력 전압 범위, 고유한 S-파라미터 특성화를 통한 더 높은 정확도, 더 낮은 정전 용량 부하, 더 넓은 입력 전압 범위, 더 작은 밀도 프로빙을 위한 마이크로/소켓형 프로브 헤드, 그리고 더 많은 대역폭을 제공합니다. InfiniiMax Ultra Series는 가장 넓은 주파수 범위에서 가장 낮은 부하와 가장 적은 신호 왜곡을 제공하는 RC 입력 임피던스 아키텍처를 갖추고 있습니다.
InfiniiMax Ultra 프로브는 1:1, 4:1, 8:1의 세 가지 감쇠 범위를 제공하여 최대 대역폭을 유지하면서 우수한 노이즈 성능과 넓은 전압 범위를 제공합니다. 입력 범위는 입력 신호의 크기와 오실로스코프의 수직 스케일에 따라 자동으로 구성됩니다.
1:1에서 600 mVpp, 4:1에서 2.5 Vpp, 8:1에서 5 Vpp의 세 가지 유연한 입력 동적 범위 중에서 선택하십시오. InfiniiMax Ultra Series 프로브를 사용하면 설계가 만족스러운지 명확하게 확인하고, 표준을 준수하며, 작은 디바이스를 쉽게 프로빙하고, 테스트 복잡성을 줄일 수 있습니다.
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용하여 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다.
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용하여 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다.
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용하여 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서의 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다. 두 개의 RF 포트가 Tx 및 Rx 검증을 지원합니다. M1749B 원격 무선 헤드(RRH) 하나를 사용하여 24, 28, 39, 40 GHz, 47 GHz 대역, mmWave 주파수에서 자신감을 가지고 OTA(Over The Air) 테스트를 수행할 수 있습니다. 여러 키사이트 플랫폼 중 하나로 제공되는 자극 및 분석을 사용하여 5G RFFE, 기지국, 칩셋 및 디바이스의 Tx 및 Rx 성능을 검증할 수 있습니다. M1749B는 M1749A와 비교할 때 +3dBm의 전력을 추가로 제공합니다.
80 ~ 110 GHz UXR 오신로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다
80 ~ 110 GHz UXR 오신로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다
N2125A
80 ~ 110 GHz UXR 오신로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다
인피니엄 UXR 시리즈는 현장 환경 조건에서 내부 보정 상수를 정렬하기 위한 프레임 조정을 수행할 수 있는 선택 사양 자체 최적화 모듈을 제공하는 최초의 실시간 오실로스코프입니다. 최적화 모듈은 모든 UXR 시리즈 벌크헤드 커넥터 유형 및 지원 대역폭에 사용할 수 있습니다.
전체 공장 인증 교정은 프레임 교정 조정과 오실로스코프가 문서화된 사양에 따라 작동하는지 확인하기 위한 후속 테스트 및 성능 검증으로 구성됩니다. 최적화 모듈은 공장 품질의 프레임 조정 교정 단계만 수행합니다. 완전한 자체 검증 교정을 달성하려면 필요한 수평 조정 및 수직 성능 검증 절차를 수행하기 위한 추가 장비 및 구성 요소가 필요합니다. 공인 인증 교정 증명서가 필요한 경우, UXR은 키사이트 공인 서비스 센터로 반환해야 합니다.
40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
N2126A
40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
고성능 측정 장비가 지정된 성능으로 작동하도록 하려면 정기적인 교정이 필요합니다. 하지만 연간 교정은 편한 시간에 수행할 수 없는 경우가 많고 프로젝트 일정이 지장을 받거나 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다. Infiniium UXR-시리즈는 완벽한 공장 품질 프레임 교정을 수행할 수 있는 선택적인 자체 교정 모듈을 제공합니다. 더 이상 교정을 위해 Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프를 발송하느라 시간이나 생산성 손실을 감수할 필요가 없습니다.
N2126A, UXR의 1.85 mm 교정 모듈을 사용하여 40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정할 수 있습니다. DUT와 동일한 환경에서 완벽한 공장 품질 프레임 교정이 가능합니다. 인화 인듐(InP) 칩셋을 채택하고 있어 채널 교정이 빠르게 진행됩니다. 선택적으로 추가 장비 사용 시 타임 스케일 교정이 지원됩니다. 교정 인증서, 3.5 mm 암-암 어댑터, 40 GHz 50-Ohm SK-straight-Male SK-straight-Male 동축 케이블이 교정 모듈과 함께 제공됩니다.
13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 완전한 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 완전한 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
N2127A
13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 완전한 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
고성능 측정 장비가 지정된 성능으로 작동하도록 하려면 정기적인 교정이 필요합니다. 하지만 연간 교정은 편한 시간에 수행할 수 없는 경우가 많고 프로젝트 일정이 지장을 받거나 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다. Infiniium UXR-시리즈는 완벽한 공장 품질 프레임 교정을 수행할 수 있는 선택적인 자체 교정 모듈을 제공합니다. 더 이상 교정을 위해 Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프를 발송하느라 시간이나 생산성 손실을 감수할 필요가 없습니다.
N2127A, UXR의 3.5 mm 교정 모듈을 사용하여 13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정할 수 있습니다. DUT와 동일한 환경에서 완벽한 공장 품질 프레임 교정이 가능합니다. 인화 인듐(InP) 칩셋을 채택하고 있어 채널 교정이 빠르게 진행됩니다. 선택적으로 추가 장비 사용 시 타임 스케일 교정이 지원됩니다. 교정 인증서, 3.5 mm 암-암 어댑터, 40 GHz 50-Ohm SK-straight-Male SK-straight-Male 동축 케이블이 교정 모듈과 함께 제공됩니다.
N1027A는 86100 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군에 속하는 메인프레임 및 모듈용 액세서리 모음입니다.
N1027A는 86100 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군에 속하는 메인프레임 및 모듈용 액세서리 모음입니다.
N1027A
N1027A는 86100 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군에 속하는 메인프레임 및 모듈용 액세서리 모음입니다.
다음을 보려면 이 페이지 상단의 “기술 개요 보기” 버튼을 클릭하십시오.
N1027A는 키사이트의 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군에 속하는 DCA-X 메인프레임, 모듈 및 독립형 DCA-M용 액세서리 모음입니다. 액세서리는 다음과 같이 분류할 수 있습니다:
E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9301B
E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.
E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.
E9304A
E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.
N8488A 전력 센서는 키사이트에서 제공하는 N8480 전력 센서 제품군 중 가장 넓은 주파수 범위를 갖습니다.
N8488A 전력 센서는 키사이트에서 제공하는 N8480 전력 센서 제품군 중 가장 넓은 주파수 범위를 갖습니다.
N8488A
N8488A 전력 센서는 키사이트에서 제공하는 N8480 전력 센서 제품군 중 가장 넓은 주파수 범위를 갖습니다.
참고: 모든 N8480 파워 센서는 키사이트 43x, E1416A, N8262A 파워 미터, 5314x 마이크로웨이브 카운터 및 E7495x 기지국 테스트 세트와 호환되지 않습니다. (자세한 내용)
N8488A 파워 센서는 키사이트가 제공하는 N8480 파워 센서 중에서 주파수 범위가 가장 넓습니다. 이 새로운 센서를 사용하면 파워 미터에 교정 팩터를 직접 입력하지 않고도 파워 센서를 교정할 수 있습니다. N8480 파워 센서의 나머지 제품들과 마찬가지로 새로운 N8488A 파워 센서는 뛰어난 정확도, 선형성, 반복성 및 SWR을 제공하도록 설계되었습니다.

N8480 시리즈 전력 센서는 8480 시리즈 전력 센서의 대체 솔루션입니다.
N8480 시리즈 전력 센서는 8480 시리즈 전력 센서의 대체 솔루션입니다.
참고: 옵션 CFT는 교정 팩터 수동 입력 및 SCPI 호환성을 고려해 설계된 레거시 8480 시리즈 파워 센서의 대체 제품으로 사용하실 수 있습니다. 옵션 CFT는 43x 및 기타 단종된 파워 미터와 호환되지 않습니다.
참고: 모든 N8480 시리즈 파워 센서는 Keysight 43x, E1416A, N8262A 파워 미터, 5314x 마이크로파 카운터 및 E7495x 기지국 테스트 세트와 호환되지 않습니다. (자세한 내용 보기)
N8480 시리즈 파워 센서는 8480 시리즈 파워 센서의 대체 솔루션입니다. 새로워진 파워 센서에는 EEPROM 기능이 통합되어 있어 사용자들은 EEPROM 기능을 통해 교정 팩터를 파워 미터에 수동으로 입력하지 않고도 파워 센서를 교정할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 레거시 8480 시리즈 파워 센서와 비교하여 보다 광범위해진 다이내믹 레인지와 주파수 범위, 개선된 정확성/선형성/반복성, 탁월한 SWR 등 엄청난 기능 개선이 이루어졌습니다.

R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
키사이트의 R347B 노이즈 소스는 26.5 ~ 40 GHz의 주파수 범위를 지원합니다. 이 도파관 노이즈 소스를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하고 편리하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다. R347B는 테스트 대상 컴포넌트 또는 시스템의 입력에서 고도로 정밀한 광대역 노이즈를 제공합니다. 그런 다음 노이즈 지수 미터가 시스템 IF에 존재하는 노이즈 전력의 ON/OFF 비율을 처리하고 노이즈 지수와 이득의 정확한 판독값을 제공합니다. R347B 노이즈 소스는 시간 경과에 따른 ENR 안정성이 뛰어나 재교정 주기가 길어지고 더 정확한 노이즈 지수 측정이 가능합니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
346B
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(10 MHz ~ 18 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사 형태로 나타나는 측정 불확실도의 주요 원인이 감소합니다. 높은 노이즈 지수 디바이스 측정을 위한 높은 ENR(공칭 21 dB)용 특수 옵션 H01을 추가하거나 DBS(Direct Broadcast Satellite) 저노이즈 블록 컨버터 측정을 위한 옵션 H42를 추가할 수 있습니다.