주요 특징

키사이트의 R347B 노이즈 소스는 26.5 ~ 40 GHz의 주파수 범위를 지원합니다. 이 도파관 노이즈 소스를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하고 편리하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다. R347B는 테스트 대상 콤포넌트 또는 시스템의 입력에서 고도로 정밀한 광대역 노이즈를 제공합니다. 그런 다음 노이즈 지수 미터가 시스템 IF에 존재하는 노이즈 전력의 ON/OFF 비율을 처리하고 노이즈 지수와 이득의 정확한 판독값을 제공합니다. R347B 노이즈 소스는 시간 경과에 따른 ENR 안정성이 뛰어나 재교정 주기가 길어지고 더 정확한 노이즈 지수 측정이 가능합니다.

  • 밀리미터파 주파수에서의 성능과 안정성
  • 시간 경과에 따른 우수한 ENR 안정성
  • 낮은 SWR
Maximum frequency
40 GHz
Maximum frequency
40 GHz
더 보기
ENR Automatic Download:
아니오
Excess Noise Ratio (ENR):
10-13 dB
Frequency range:
26.5 GHz to 40 GHz
Maximum frequency:
40 GHz
Minimum frequency:
26.5 GHz
Minimum Frequency Range:
26.5 GHz
Temperature Compensation:
아니오
Works with:
NFA, X-Series (PXA, MXA)

표준 구성

R347B Millimeter-Wave Noise Source

R347B에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?