ハイライト

Keysight R347Bは、周波数レンジ26.5 - 40GHzをカバーする導波管ノイズ・ソースです。本製品により、ミリ波デバイスの雑音指数を簡単かつ正確に測定できます。まず本ノイズ・ソースが、非常に正確な広帯域ノイズをシステムや被試験コンポーネントの入力に供給します。雑音指数計はシステムIF内のノイズ・パワーのオン/オフ比を測定し、雑音指数と利得の正確な測定を行います。本製品は長期にわたる優れたENR安定度を備え、長い校正周期と正確な雑音指数測定を可能にしています。

  • ミリ波周波数において優れたパフォーマンスと高い信頼性
  • 優れた長期ENR安定度
  • 低SWR
 
Maximum frequency
40 GHz
Maximum frequency
40 GHz
さらに表示
ENR Automatic Download:
いいえ
Excess Noise Ratio (ENR):
10-13 dB
Frequency range:
26.5 GHz to 40 GHz
Maximum frequency:
40 GHz
Minimum frequency:
26.5 GHz
Minimum Frequency Range:
26.5 GHz
Temperature Compensation:
いいえ
Works with:
NFA, X-Series (PXA, MXA)
R347B Millimeter-Wave Noise Source

R347Bに興味がありますか?

ご要望、ご質問はございませんか。