特性評価のテストセットアップを合理化し、多様な伝搬環境を再現し、ハードウェアの不完全性をエミュレートする6Gソリューションにより、FR3およびサブTHzのコンポーネントとシステムの設計、モデリング、検証を行います。また、Keysightの6Gソリューションは、広帯域信号の生成と雑音指数測定に必要な信号生成および解析機能も提供し、研究者による6Gシステムの性能検証を可能にします。
現実世界の環境を高精度でシミュレートできる6Gソリューションを使用して、6Gエアインターフェースを設計し、AI最適化を適用してPHYおよびRANのパフォーマンスを向上させます。さまざまなコンポーネントやシステムの動作をモデル化し、パフォーマンス指標を分析し、機能性と有効性を高めるために6G設計を最適化します。高忠実度でサイト固有のRFレイトレーシングにより、従来のチャネルモデリングの枠を超え、フィールド展開のデジタルツインを実現します。
チャネルエミュレーション、AIベースの物体検出、およびターゲット識用のOFDMレーダー向けの6Gソリューションを探索します。さまざまな周波数での信号生成と解析、チャネルエミュレーションによる多種多様な環境条件の作成、およびOFDMレーダー計算の実行に必要な周波数ドメインIQデータの出力を行います。
PHYレベルのシミュレーションの実行、サイト固有のチャネルモデルの統合、およびPHYパフォーマンスのシミュレーションを行う6Gソリューションを使用して、CP-OFDM、DFT-s-OFDM、OSDM、OFTSなどの6G向けに検討されている波形のシミュレーションとテストを行います。非シグナリングテストソリューションは、PHYのテストと実験に加え、テストの同期、チャネル推定、プリコーディングをサポートします。
非地上系ネットワーク(NTN)のモデリングと可視化、およびO-RANの推進を行う6Gソリューションを探索します。伝送パスのシミュレーション、基地局の検証、NTNデバイスのテスト、およびラボでのこれらのネットワークのエミュレーションを行います。
新しい周波数帯域、AI/MLネットワークとデバイス、新しいネットワーク・トポロジーのいずれに取り組む場合でも、キーサイトの6Gソリューションは、最も困難な測定に取り組むために必要な性能、高精度、安定性を提供します。
研究開発目的の6Gソリューションは、産業界および学術界のエンジニアが次世代モバイルテクノロジーのコンポーネントやシステムを革新できるようにするハードウェアとソフトウェアの組み合わせです。6Gソリューションは、ワイヤレス設計のプロトタイプ作成、検証、最適化に使用されます。これらのソリューションを使用することで、設計およびテストエンジニアは、スペクトラム帯域全体で6G信号を生成および分析し、複雑で動的な環境を再現し、AI/MLモデルをトレーニング、検証、最適化してPHYおよびRANの性能を向上させることができます。
研究開発向け6Gソリューションは、エンジニアが次世代ワイヤレスシステムをモデル化、検証、最適化できるようにする高度な設計、シミュレーション、およびテストテクノロジーによって支えられています。これらの機能は、ハードウェア、ソフトウェア、および信号処理の各ドメインにわたり、コンセプトから検証までのR&Dワークフロー全体をサポートします。
主要なテクノロジーは以下のとおりです。
これらのテクノロジーは、研究開発向け6Gソリューションの基盤を形成し、エンジニアが新しいアーキテクチャを探索し、コンポーネントとシステムの性能を検証し、商用展開への道を加速することを可能にします。
6Gの研究では、発見をより迅速に検証するために、計測器の精度と安定性の両方において優れた機能が求められます。6Gソリューションは5Gソリューションよりも高い性能を提供するため、より困難な測定を繰り返し実行できます。さらに、6Gの開発には、AI/MLやセンシングを含む新しいテクノロジー分野の専門知識が必要です。6Gソリューションは、従来の無線通信工学を超越した技術的洞察を提供する必要があります。
人工知能は、次世代ワイヤレス技術のより迅速で効率的な設計、シミュレーション、検証を可能にすることで、研究開発向け6Gソリューションの進歩において重要な役割を果たします。6Gがアッパーミッドバンド周波数、超高密度ネットワーク、統合センシングおよび通信などのより大きな複雑さをもたらすにつれて、AIは研究者がこれらのシステムを大規模に管理および最適化するのに役立ちます。
AI駆動型技術は以下に利用されます。
6Gの研究開発ワークフローにAIを組み込むことで、エンジニアはより多くの設計の可能性を探索し、精度を向上させ、開発サイクルを大幅に短縮できます。これにより、AIは初期段階のコンセプトを検証済みの6Gテクノロジーに変えるために不可欠なものとなります。
研究開発向け6Gソリューションは現在利用可能であり、研究者がサブ7 GHzからFR3、サブテラヘルツまでのスペクトラム帯域全体でコンポーネントとシステムを設計、モデル化、検証することを可能にします。6Gソリューションは、設計エンジニアがAI最適化を適用して、エアインターフェースと無線アクセスネットワークを革新し、ワイヤレスネットワークのセンシング機能を向上させ、6G波形を研究し、および非地上ネットワークやO-RANなど、5Gで開始され6Gで進化する必要があるネットワークアーキテクチャを反復するために利用できます。
6Gソリューションは、より高いデータレート、より低いレイテンシ、よりインテリジェントな接続性を必要とする新しいアプリケーションを可能にすることで、幅広い産業を変革すると期待されています。
主要な業界は以下のとおりです。
これらのユースケースの進展は、6Gの研究開発における継続的なイノベーションにかかっています。これには、カバレッジと容量を向上させるためのFR3スペクトラム、グローバル接続のためのNTN、センシングとデータ伝送を統合するISACといった主要技術の設計、シミュレーション、およびテストが含まれ、これらすべてが将来のアプリケーションの性能要件を満たす上で不可欠です。
何をお探しですか?