使用 6G 解決方案來設計、建模和驗證 FR3 與次太赫茲(sub-THz)元件及系統,這些解決方案能簡化特性分析測試設定、重現多樣化的傳播環境,並模擬硬體瑕疵。Keysight 的 6G 解決方案還提供寬頻訊號產生與雜訊指數量測所需的訊號產生和分析功能,讓研究人員能夠驗證其 6G 系統的效能。
利用能精確模擬真實世界環境的 6G 解決方案,設計 6G 空中介面並套用 AI 最佳化技術來提升 PHY 和 RAN 效能。對各種元件與系統的行為進行建模、分析效能指標,並最佳化 6G 設計以提升功能與效率。透過高傳真、特定場景的 RF 光線追蹤(Ray Tracing)技術,突破傳統通道建模的限制,實現現場部署的數位的雙生(Digital Twins)。
探索用於通道模擬、基於 AI 的物件偵測,以及用於目標識別之 OFDM 雷達的 6G 解決方案。在不同頻率下產生與分析訊號、透過通道模擬建立多樣化的環境條件,並匯出執行 OFDM 雷達計算所需的頻域 IQ 資料。
使用 6G 解決方案模擬和測試 6G 候選波形(如 CP-OFDM、DFT-s-OFDM、OSDM 和 OFTS),這些解決方案可執行 PHY 層模擬、整合特定場景的通道模型,以及模擬 PHY 效能。非發信測試解決方案支援 PHY 測試與實驗,以及測試同步、通道估測和預編碼。
探索可對非地面網路(NTN)進行建模和視覺化並推進 O-RAN 的 6G 解決方案。在實驗室中模擬傳輸路徑、驗證基地台、測試 NTN 裝置,並模擬這些網路。
無論您是研究新的頻譜、AI / ML 網路和裝置,或是新的網路拓樸,Keysight 的 6G 解決方案都能提供您所需的效能、精確度和穩定性,以應付最具挑戰性的量測。
用於研發目的的 6G 解決方案是硬體和軟體的組合,可讓產業界和學術界的工程師創新下一代行動技術的元件和系統。6G 解決方案用於原型設計、驗證和最佳化無線設計。藉由這些解決方案,設計和測試工程師可以在各頻段產生和分析 6G 訊號、重現複雜且動態的環境,並訓練、驗證和最佳化 AI/ML 模型,以提升實體層 (PHY) 和無線電存取網路 (RAN) 效能。
用於研發的 6G 解決方案採用先進的設計、模擬和測試技術,使工程師能夠對下一代無線系統進行建模、驗證和優化。這些功能涵蓋硬體、軟體和訊號處理領域,支援從概念到驗證的完整研發工作流程。
主要技術包括:
這些技術共同構成了 6G 研發解決方案的基礎,使工程師能夠探索新架構、驗證元件和系統性能,並加速商業部署的進程。
6G 研究需要儀器在精準度和穩定性方面具備卓越能力,以更快地驗證研究結果。6G 解決方案提供比 5G 解決方案更高的性能,因此能夠重複進行更具挑戰性的量測。此外,6G 開發需要 AI/ML 和感測等新技術領域的專業知識。6G 解決方案必須提供超越傳統無線通訊工程的技術洞察力。
人工智慧在推動 6G 研發解決方案方面扮演關鍵角色,能加速下一代無線技術的設計、模擬和驗證,並提升其效率。隨著 6G 引入更高的複雜性,例如中高頻段、超密集網路以及整合感測與通訊,AI 有助於研究人員大規模管理和最佳化這些系統。
AI 驅動的技術用於:
透過將 AI 嵌入 6G 研發工作流程,工程師可以探索更多設計可能性、提高準確性,並大幅縮短開發週期。這使得 AI 對於 將早期概念轉化為經過驗證的 6G 技術 至關重要。
現今已提供用於研發的 6G 解決方案,讓研究人員能夠設計、建模和驗證從 sub-7 GHz 到 FR3 再到 sub-THz 等頻段的元件和系統。設計工程師也可使用 6G 解決方案,將 AI 優化應用於創新空中介面和無線電存取網路、提升無線網路的感測能力、研究 6G 波形,並迭代 5G 中已啟動但需要在 6G 中演進的網路架構,例如非地面網路和 O-RAN。
6G 解決方案預計將透過實現需要更高資料速率、更低延遲和更智慧連線的新應用,來改變廣泛的產業。
主要產業包括:
推進這些使用案例取決於 6G 研發的持續創新,包括關鍵技術的設計、模擬和測試,例如 FR3 頻譜以改善覆蓋範圍和容量、NTN 用於全球連線,以及 ISAC 用於融合感測和資料傳輸,所有這些對於滿足未來應用的性能需求至關重要。