如何驗證超大規模 MIMO 波束成形

PROPSIM F64 射頻通道模擬器
+ PROPSIM F64 RF Channel Emulator

驗證 6G FR1 與 FR3 xMIMO 波束成形

在 6G FR3 頻段中進行超大規模 MIMO 波束成形驗證,需要具備相位與時間同調的多通道射頻 (RF) 模擬、半確定性或確定性通道模型,以及跨通道的已校準相位與振幅。此設定透過傳導連接或暗室中的無線 (OTA) 配置,將基地台天線系統耦合至多通道射頻通道模擬器。通道模型必須保留具有足夠空間一致性的角度特性,以便驅動窄鉛筆形波束和多個並發的 MIMO 層。

在測試期間,動態通道模擬會套用多重路障衰減、陰影效應、行動性導向的都卜勒效應、視距 (LoS) 與非視距 (NLoS) 轉換、阻塞、雜訊以及干擾,同時波束成形器會調整預編碼與波束管理。當使用者設備在模擬環境中移動時,量測可追蹤波束成形增益、波束寬度、旁瓣位準,以及通道變化的影響。確定性通道模型可用於特定場域的傳播,而半確定性則在定義好的佈局周圍增加受控的變異性。

FR1 與 FR3 xMIMO 波束成形驗證解決方案

使用具備相位與時間同調的射頻路徑、已校準的振幅與相位,以及動態 6G FR3 通道模型執行測試,以重現大型孔徑天線陣列所經歷的角度和時間行為。Keysight Channel Studio 可產生隨機、半確定性和確定性通道模型,而 PROPSIM FR3 多通道射頻模擬器則將這些模型套用於實際硬體。測試配置可從 4 個擴充至多達 64 / 256 個射頻通道,適用於暗室中的傳導或無線測試。此設定能夠重現多重路障衰減、陰影效應、行動性與都卜勒效應、阻塞、雜訊、干擾以及相位雜訊損傷,同時量測波束成形增益、波束寬度與旁瓣位準。

觀看 6G FR3 通道模擬解決方案的展示

探索適用於 FR1 與 FR3 xMIMO 波束成形驗證解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?