Choose a country or area to see content specific to your location
用於天線設計和無線 (OTA) 測試的軟體與測試腔室,應用範圍涵蓋相控陣列、行動裝置、基地台、衛星和雷達。
從早期設計到最終裝置驗證
從協定測試到完整的 3D 波束分析
精巧且可擴充的 OTA 測試
從實驗室到生產線的驗證
一套用於端到端天線性能評估的全面解決方案。
緊湊型天線測試場 (CATR)
Keysight 的緊湊型天線測試範圍 (CATR) 可在緊湊型整合式機箱中,提供從 6 GHz 以下到毫米波頻段的高度可重複無線 (OTA) 量測。這些統包式測試腔室專為 5G、6G 和衛星通訊裝置測試,以及天線量測和相控陣列校準而設計,結合了精密反射器技術、寬廣的角度覆蓋範圍和低反射環境,可在不佔用完整無響室空間的情況下,實現一致且符合標準的測試結果。無論您是執行研發、一致性或生產測試,Keysight CATR 測試腔室都支援高動態範圍、快速切換和自動化測試控制,可讓您信心十足地加速裝置評估。對於需要更大測試量的應用,Keysight 也提供客製化解決方案,其靜區範圍可達 2.4 公尺,能夠精確測試基地台、衛星和雷達系統等更重、更大的裝置。
多探棒無響室 (MPAC)
Keysight 多探頭無響室 (MPAC) 系列為毫米波空中傳輸 (OTA) 測試提供全面的解決方案,可實現協定一致性和 MIMO 性能的精確驗證。這些系統支援直接遠場量測、多角度和多波束分析以及全球形覆蓋,確保真實且可重複的測試條件。MPAC 系統針對 5G NR FR2、波束成形和無線電資源管理 (RRM) 驗證進行最佳化,同時支援 6 GHz 以下訊號,為廣泛的測試情境提供靈活性。這些腔室具備先進的多探頭配置、整合式定位和校準工具、低路徑損耗以及模組化架構,可實現輕鬆設定、擴充性和未來擴展。MPAC 配置可根據您的特定需求量身定制,從用於協定驗證的精巧設定,到用於待測裝置 (DUT) 全面 3D MIMO 性能評估的完整系統。
機架式測試腔室
Keysight 機架式測試腔室以精巧、可機架安裝的外型尺寸,提供靈活的傳導和輻射測試。這些腔室專為無線裝置開發人員以及從事行動通訊技術的服務和維修供應商而設計,將高性能遮罩與可攜性和易於整合的特性結合。整個系統可無縫整合到標準 19 英吋機架空間中,有效利用實驗室和生產空間。其模組化配置提供了隨著測試要求演進而擴充和調整的靈活性。這些腔室專為速度、可靠性和簡化機架整合而設計,有助於加速行動通訊研發和裝置維修工作流程。
製造測試腔
Keysight 製造測試腔室旨在實現 5G NR FR2、NTN 和車用雷達技術的高吞吐量、生產就緒驗證。這些腔室針對製造、維修和研發工作流程進行最佳化,確保快速、可靠且可重複的測試結果。這些系統專為自動化而設計,透過氣動門、機器人處理相容性和靈活的 DUT 夾具等功能,支援與生產線的無縫整合。其堅固、工廠就緒的設計確保在連續運作下提供穩定性能。透過結合速度、精確度和可重複性,Keysight 製造測試腔室有助於縮短測試時間並提高效率,最終降低單位成本。
天線量測。
透過統一平台實現端對端天線驗證,該平台支援天線方向圖量測、相位陣列校準和進階結果分析。與 Keysight 硬體的緊密整合可最大化量測速度和效率,而強大的 3D 視覺化和分析工具則為被動和主動天線系統提供更深入的洞察和更快的除錯。現代、直觀的使用者介面可簡化工作流程並提升整體使用者體驗。提供一系列 CATR 和 PNA 型號以滿足多樣化的應用需求。對於更大且要求更高的使用案例,Keysight 也提供靜區最大可達 2.4 公尺的客製化解決方案,可準確測試更重、更大的裝置,例如基地台、衛星和雷達系統。
緊湊型天線測試場 (CATR)
Keysight 的緊湊型天線測試範圍 (CATR) 可在緊湊型整合式機箱中,提供從 6 GHz 以下到毫米波頻段的高度可重複無線 (OTA) 量測。這些統包式測試腔室專為 5G、6G 和衛星通訊裝置測試,以及天線量測和相控陣列校準而設計,結合了精密反射器技術、寬廣的角度覆蓋範圍和低反射環境,可在不佔用完整無響室空間的情況下,實現一致且符合標準的測試結果。無論您是執行研發、一致性或生產測試,Keysight CATR 測試腔室都支援高動態範圍、快速切換和自動化測試控制,可讓您信心十足地加速裝置評估。對於需要更大測試量的應用,Keysight 也提供客製化解決方案,其靜區範圍可達 2.4 公尺,能夠精確測試基地台、衛星和雷達系統等更重、更大的裝置。
多探棒無響室 (MPAC)
Keysight 多探頭無響室 (MPAC) 系列為毫米波空中傳輸 (OTA) 測試提供全面的解決方案,可實現協定一致性和 MIMO 性能的精確驗證。這些系統支援直接遠場量測、多角度和多波束分析以及全球形覆蓋,確保真實且可重複的測試條件。MPAC 系統針對 5G NR FR2、波束成形和無線電資源管理 (RRM) 驗證進行最佳化,同時支援 6 GHz 以下訊號,為廣泛的測試情境提供靈活性。這些腔室具備先進的多探頭配置、整合式定位和校準工具、低路徑損耗以及模組化架構,可實現輕鬆設定、擴充性和未來擴展。MPAC 配置可根據您的特定需求量身定制,從用於協定驗證的精巧設定,到用於待測裝置 (DUT) 全面 3D MIMO 性能評估的完整系統。
機架式測試腔室
Keysight 機架式測試腔室以精巧、可機架安裝的外型尺寸,提供靈活的傳導和輻射測試。這些腔室專為無線裝置開發人員以及從事行動通訊技術的服務和維修供應商而設計,將高性能遮罩與可攜性和易於整合的特性結合。整個系統可無縫整合到標準 19 英吋機架空間中,有效利用實驗室和生產空間。其模組化配置提供了隨著測試要求演進而擴充和調整的靈活性。這些腔室專為速度、可靠性和簡化機架整合而設計,有助於加速行動通訊研發和裝置維修工作流程。
製造測試腔
Keysight 製造測試腔室旨在實現 5G NR FR2、NTN 和車用雷達技術的高吞吐量、生產就緒驗證。這些腔室針對製造、維修和研發工作流程進行最佳化,確保快速、可靠且可重複的測試結果。這些系統專為自動化而設計,透過氣動門、機器人處理相容性和靈活的 DUT 夾具等功能,支援與生產線的無縫整合。其堅固、工廠就緒的設計確保在連續運作下提供穩定性能。透過結合速度、精確度和可重複性,Keysight 製造測試腔室有助於縮短測試時間並提高效率,最終降低單位成本。
天線量測。
透過統一平台實現端對端天線驗證,該平台支援天線方向圖量測、相位陣列校準和進階結果分析。與 Keysight 硬體的緊密整合可最大化量測速度和效率,而強大的 3D 視覺化和分析工具則為被動和主動天線系統提供更深入的洞察和更快的除錯。現代、直觀的使用者介面可簡化工作流程並提升整體使用者體驗。提供一系列 CATR 和 PNA 型號以滿足多樣化的應用需求。對於更大且要求更高的使用案例,Keysight 也提供靜區最大可達 2.4 公尺的客製化解決方案,可準確測試更重、更大的裝置,例如基地台、衛星和雷達系統。
以下資源將協助您確定應用所需的空中傳輸測試解決方案。
電子書
解決方案簡報
傳單
白皮書
無線通訊
在新頻譜產生和分析訊號,為 AI 原生網路和裝置訓練 AI / ML 模型,並發展 6G 網路拓撲。
非地面網路
從衛星設計、原型製作到入軌,提升整個工作流程的性能。
汽車
測試所有通訊、資訊娛樂系統並確保資料安全,以保護聯網汽車。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
Keysight 提供一系列 OTA 測試解決方案,包括: