MPAC OTA 測試

驗證毫米波協定一致性與 MIMO 效能  

Keysight 多探棒無響室(MPAC)系列為毫米波空中傳輸(OTA)測試提供全面的解決方案,可準確驗證協定一致性和 MIMO 效能。這些系統支援直接遠場量測、多角度和多波束分析,以及全球面涵蓋範圍,確保真實且可重複的測試條件。MPAC 系統針對 5G NR FR2、波束成形和無線電資源管理(RRM)驗證進行了最佳化,同時也支援 6 GHz 以下的訊號傳輸,為各種測試情境提供了彈性。這些測試腔室具備先進的多探棒配置、整合式定位和校準工具、低路徑損耗,以及模組化架構,可輕鬆設定、擴充和未來升級。MPAC 配置可根據您的特定需求,從用於協定驗證的精巧型設定,到用於待測裝置(DUT)全面 3D MIMO 效能評估的完整系統。需要協助選擇?請查看以下資源。

探棒架構 

透過最佳化的多探棒佈局,實現高量測吞吐量,專為快速波束擷取和最短測試時間而設計。

波束分析

支援多波束、多角度和動態波束追蹤,可在真實的 OTA 環境中評估複雜的波束成形行為。

測量準確度 

透過低路徑損耗設計、穩定的測試腔室環境和精確的探棒定位,確保可重複的量測結果。 

吞吐量優化

透過快速切換、平行量測和自動化測試執行,加速驗證週期。

產品影像
  • Maximum angles of arrival

    3 至 8

  • Frequency range

    600 MHz to 8,000 MHz, 22 GHz to 50 GHz, 24 GHz to 50 GHz

  • Measurement type

    Direct far field (DFF)

  • Maximum DUT weight

    5 kg 至 12 kg

  • Range Length

    1 m 至 1.06 m

  • Use cases

    Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance, MIMO Performance, RRM 2AoA Verification, RRM 2AoA Acceptance

常見問題