Choose a country or area to see content specific to your location
從互通性測試到端對端網路驗證
最高支援 10GE 的真實網路模擬
最高支援 100GE 的高效能網路模擬
Keysight Network Emulator 2 是一款精密的乙太網路測試儀器,用於 100 MbE、1GE 和 10GE 損害模擬,非常適合在真實和最差的網路條件下驗證應用程式、協定和硬體。此模擬器採用 8 埠 FPGA 硬體架構,可提供線速效能和彈性資源管理,讓您在同一裝置上混合搭配速度,同時測試混合速度配置。將您的網路模擬器與相關軟體搭配使用,以模擬真實的網路條件、應用程式流量和安全威脅,形成完整的測試環境,並自信地應對複雜的效能、互通性和災難復原情境。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight Network Emulator 3 是一款高速乙太網路測試平台,支援 10GE 至 100GE 的速度。這些型號以 Network Emulator 2 為基礎,以更高的速度提供完整的線速效能,並具備彈性資源分配,可在單一機箱中實現同步混合速度配置。它們還能以超高速連結速率模擬真實世界條件,精確控制延遲、抖動、封包遺失和其它損害,使其成為資料中心、傳輸和災難復原測試中網路損害模擬的理想選擇。這些裝置可機架安裝並具備企業級功能,支援數千個並行會話、動態拓撲變更和網路切片情境,確保可重複的大規模模擬。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight Network Emulator 2 是一款精密的乙太網路測試儀器,用於 100 MbE、1GE 和 10GE 損害模擬,非常適合在真實和最差的網路條件下驗證應用程式、協定和硬體。此模擬器採用 8 埠 FPGA 硬體架構,可提供線速效能和彈性資源管理,讓您在同一裝置上混合搭配速度,同時測試混合速度配置。將您的網路模擬器與相關軟體搭配使用,以模擬真實的網路條件、應用程式流量和安全威脅,形成完整的測試環境,並自信地應對複雜的效能、互通性和災難復原情境。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight Network Emulator 3 是一款高速乙太網路測試平台,支援 10GE 至 100GE 的速度。這些型號以 Network Emulator 2 為基礎,以更高的速度提供完整的線速效能,並具備彈性資源分配,可在單一機箱中實現同步混合速度配置。它們還能以超高速連結速率模擬真實世界條件,精確控制延遲、抖動、封包遺失和其它損害,使其成為資料中心、傳輸和災難復原測試中網路損害模擬的理想選擇。這些裝置可機架安裝並具備企業級功能,支援數千個並行會話、動態拓撲變更和網路切片情境,確保可重複的大規模模擬。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
使用 Keysight Network Emulators 3 解決方案驗證並最佳化應用程式性能,該解決方案採用應用程式感知模擬引擎建構,可精確控制網路損害,例如延遲、抖動和封包遺失。在真實世界條件下進行測試,以無與倫比的準確度揭示隱藏的性能問題,並確保一致的使用者體驗。透過網路模擬器,在最細微和最不頻繁的連線中斷影響使用者之前,偵錯應用程式行為、降低部署風險並加速發布週期。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
網路模擬器讓您無需依賴即時網路,即可測試應用程式或設備在真實網路條件下(例如延遲、抖動、封包遺失、頻寬限制和連結不穩定性)的行為。與使用理想、低延遲連接的傳統實驗室環境不同,網路模擬器會引入受控、可重複的損害,這些損害可模擬從擁塞的 WAN(無線存取網路)連結和不穩定的行動網路,到衛星路徑和公共網際網路變異性等各種情況。
使用網路模擬器有助團隊評估裝置在效能下降或波動條件下的反應,確保在各種部署情境中具備穩健性、性能與使用者體驗。此工具對於測試即時應用程式(如視訊會議、雲端遊戲)、物聯網可靠性、行動應用程式反應速度及韌體韌性尤為重要。 工程師與品質保證團隊還能透過受控且具備自動化能力的實驗室環境,模擬故障轉移活動、路由變更或最壞情況情境,藉此找出弱點、優化配置並加速產品上市時程。
網路模擬器可重現各種會衝擊真實環境中應用程式和裝置性能的影響。其中包括固定和可變的延遲,以模擬衛星或行動回程等長距離或擁塞網路中存在的延遲。可導入抖動 (或延遲變異) 來評估其對語音或視訊等時間敏感應用程式的影響。模擬器也支援隨機或突發的封包遺失,以重現由擁塞或無線干擾引起的狀況,並支援頻寬限制以模擬有限吞吐量的場景。更進階的影響,例如封包重新排序、重複和位元錯誤,則可用於測試傳輸層的穩固性和錯誤復原機制。
此外,鏈結晃動或間歇性介面中斷現象可用於測試系統在網路中斷或故障轉移活動中的行為表現;而上下游路徑遭遇不同程度損耗的非對稱狀態,則能反映真實世界的雲端、SD-WAN或行動網路環境。透過單獨或組合應用這些損耗情境模擬器 建立真實且可重複的測試環境,精準重現企業網路、無線網路、混合雲或遠端邊緣網路的運作模式。
各種系統都受益於網路模擬測試,尤其是那些依賴穩定、可靠或即時網路連接的系統。企業應用程式,例如協作工具、視訊會議和 VoIP,都依賴一致的網路條件來提供可接受的使用者體驗,這使得它們成為基於模擬驗證的理想候選者。行動和物聯網設備則受益於測試它們在 4G、5G 和 WAN 環境中如何回應波動的訊號品質、切換和受限頻寬。
雲端服務和網路應用程式受益於在模擬的廣域網路 (WAN) 或網際網路條件下進行測試,以確保在不同地理區域和使用者設定檔下的效能。廣域網路設備、防火牆和路由器通常在模擬的故障轉移、壅塞和動態路由變更條件下進行測試,以驗證其彈性和策略執行能力。即使是自主系統、工業控制和關鍵任務平台,例如醫療保健、國防或運輸領域使用的系統,都依賴網路模擬來評估在連線品質下降或中斷時的行為。總體而言,任何透過不可預測、高延遲或多變網路進行通訊的系統,都將受益於模擬測試所提供的真實性、可重複性和洞察力。
網路模擬在雲端和混合式 IT 測試中扮演關鍵角色,讓團隊能夠重現使用者、資料中心和雲端服務之間真實世界連線的不可預測和分散式特性。在工作負載分散於內部部署基礎架構和公有雲的混合式環境中,模擬器可讓工程師模擬廣域網路延遲、封包遺失、抖動和頻寬波動的影響,這些情況通常發生在基於網際網路的鏈路上。這有助於在網路狀況不佳的情況下,驗證 SaaS(軟體即服務)應用程式、虛擬桌面、微服務和 API(應用程式介面)的效能,確保跨地域的一致使用者體驗和服務交付。
模擬器還允許 IT 團隊測試雲端遷移策略、模擬區域之間的故障轉移,並評估多雲連線,有助於在部署前識別性能瓶頸並優化路由和安全策略。無論您是驗證分支機構的使用者存取、透過 SD-WAN 優化應用程式性能,還是確保混合雲架構的彈性,網路模擬都提供了一個安全、可重複的環境,用於測試您的雲端依賴系統在真實網路壓力下的表現。