Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
AI 資料中心網路測試
本訓練營將透過理論、方法論及實作示範,引導您掌握前端與後端 AI 網路驗證的基礎知識。
14 查看
訊號完整性測試與網路分析
本訓練營專注於高速通訊產品的訊號完整性測試與網路分析,並實際展示量測策略。
10 查看
E5080A ENA 向量網路分析儀 與 E5092A 可配置多埠測試裝置
E5080A ENA 向量網路分析儀 了解 E5080A ENA 向量網路分析儀如何協助您降低測試設備成本,同時不犧牲主動和被動元件的測試品質。
車載網路
隨著汽車產業邁向自駕車的新時代,車載網路 (IVN) 性能的需求日益增加。儘管配備攝影機、雷達和光達的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 正在實現更安全、更優化的駕駛體驗,但它們需要更高的解析度,這要求 IVN 提供更快的速度和更大的頻寬。這為我們測試 IVN 的方式以及它們如何有效且無瑕地通訊帶來了新的挑戰。歡迎加入 Keysight 車載網路專家,了解新車如何邁向乙太網路和 SerDes 等高速標準、IVN 的設計與測試挑戰等更多資訊。
低功耗廣域網路 (LPWAN) 技術 – 優勢與測試挑戰
請參閱案例研究,了解公用事業公司如何採用 LPWAN 技術來提高營運效率。深入了解不同的 LPWAN 技術、主要要求和測試挑戰。
AI 網路
提升 AI 網路與資料中心的效能。採用 Keysight AI 解決方案,充分釋放您的 AI 資料中心的全部潛力。
Network Analysis
使用 Keysight 的全面解決方案精通網路分析。提升量測的準確性和效率。立即探索專家見解和工具!
加速 5G 非地面網路
5G 非地面網路 (NTN) 將擴展陸基 5G 網路,為戰場通訊和服務不足地點等應用提供覆蓋。這段 40 分鐘的影片將帶您了解產業投資與技術進步的背後,包括- 衛星連結建模、5G NTN 傳播通道的實際實作 - 簡短的示範展示 Keysight 的通道建模與模擬解決方案。
網路可視性管理簡介
在本課程中,您將學習建置自己的網路可視性基礎設施的基本知識。
12 查看
5G 與非地面網路架構
瞭解詳情實作無所不在的 5G 網路、NTN 架構,以及如何進行測試。
7 查看
瞭解並改善網路分析儀的動態範圍
瞭解詳情增加向量網路分析儀的動態範圍,以改善裝置的特性分析,而不影響速度或其他參數的特性分析。
演進至專用網路和 6G
全球 5G 部署正加速推進,並在各產業領域推動數位轉型。
5 查看
資料中心安全和網路基礎
本課程將分解您需要了解的基礎知識,從實體網路和雲端網路,到監控技術和網路安全工具。
您的網路能承受真相嗎
是德科技的安全與效能監控解決方案能以線速為您提供所需的所有資料,藉此驗證您現有的網路架構。
建立安全網路可視性架構的步驟
瞭解詳情建立並實作安全且可擴充的網路可視性架構,以改善網路安全性與效能。
15 查看
向量網路分析基礎訓練營
學習 VNA 量測技術,以進行精確的 S 參數分析、校準及射頻元件特性分析。
13 查看
Streamline 系列 P9370A 與 P9371A USB 向量網路分析儀
Keysight Streamline 系列:小巧封裝,性能卓越。這款緊湊型 USB 向量網路分析儀 (VNA) 是一款經濟實惠的全功能 2 埠 VNA,可大幅縮小測試體積。
ENA-X 網路分析儀上的功率放大器特性分析示範
觀看此示範,了解 E5081A ENA-X 網路分析儀如何特性化高達 44 GHz 的功率放大器行為。
您的網路封包仲介器能否承受壓力?
更深入了解 NPB 的要求,以便能夠處理因資料增長而增加的資料處理壓力。
搭配 Keysight ENA 系列網路分析儀進行無線電力傳輸分析
這份兩頁傳單總結了選配 006 無線電力傳輸分析解決方案的優點,該解決方案適用於 Keysight E5072A/E5061B/E5063A ENA 系列網路分析儀。
尋找感興趣的產品?