Choose a country or area to see content specific to your location
從精確的量子控制到智慧型錯誤基準測試
高效能、可擴充的量子控制,用於快速、精確的量子位元操控和讀取。
用於表徵、優化及擴展量子系統的錯誤診斷與驗證工具。
Keysight 量子控制系統讓您能夠以高精準度和低延遲產生、控制和量測量子訊號。此系統建構於模組化 PXI 平台,提供靈活的配置,可支援超導、自旋和其他量子位元技術。您可根據波形保真度、通道數、時序解析度和同步功能,選擇所需的性能等級。探索我們從開發到部署的可擴充解決方案,為您的量子應用找到合適的配置。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight 量子基準測試軟體可協助您精準地特性分析、診斷和驗證量子硬體性能。該軟體包含雜訊重建、串擾分析、閘極保真度追蹤和錯誤感知編譯工具。它相容於各種量子平台和工具鏈,提供靈活性,可支援量子系統開發和執行時最佳化。探索我們可擴充的軟體產品,為您的量子研究或運算環境找到合適的解決方案。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight 量子控制系統讓您能夠以高精準度和低延遲產生、控制和量測量子訊號。此系統建構於模組化 PXI 平台,提供靈活的配置,可支援超導、自旋和其他量子位元技術。您可根據波形保真度、通道數、時序解析度和同步功能,選擇所需的性能等級。探索我們從開發到部署的可擴充解決方案,為您的量子應用找到合適的配置。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight 量子基準測試軟體可協助您精準地特性分析、診斷和驗證量子硬體性能。該軟體包含雜訊重建、串擾分析、閘極保真度追蹤和錯誤感知編譯工具。它相容於各種量子平台和工具鏈,提供靈活性,可支援量子系統開發和執行時最佳化。探索我們可擴充的軟體產品,為您的量子研究或運算環境找到合適的解決方案。需要協助選擇?請參閱以下資源。
深入瞭解全球量子領域的現況,以及加速其全球普及的推動因素。您將學習量子技術的基本原理,探索形塑市場的商業和科學突破,並發掘您的組織如何開始參與量子創新(從運算和感測到安全通訊)的實用指南。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
量子運算利用量子物理學原理,使用量子位元(qubit)而非傳統位元(bit)來處理資訊。與位元不同,量子位元可以同時存在於多種狀態,從而實現更有效率地解決某些問題的新方法。量子運算用於材料建模、最佳化和密碼學等應用的早期研究。建立可靠的量子系統需要精確的設計、控制和量測基礎設施,這些基礎設施由業界和研究機構共同開發,包括是德科技、IBM Quantum 和符合 NIST 標準的實驗室。
想了解更多?請參閱我們的部落格文章 量子運算五大常見問題,以深入探討此主題。
量子控制系統是硬體和軟體的組合,用於在量子實驗期間驅動、同步和量測量子位元。它用於產生精確的電磁或微波脈衝、協調跨通道的時序,以及讀取量子位元狀態。量子控制系統對於初始化量子位元、執行邏輯閘和維持同調性至關重要,其性能透過可追溯至美國國家標準暨技術研究院(NIST)標準的校準量測進行驗證。
量子控制軟體將高階實驗指令轉換為時間對齊的控制波形和量測序列。它用於排程脈衝、自動化校準、管理回饋迴路,以及即時處理實驗資料。此軟體將量子硬體與外部框架和工具鏈整合,包括 IBM Quantum 研究平台中使用的那些,從而實現可重現的實驗和可擴展的控制,以支援是德科技儀器所支援的日益增加的量子位元數量。
量子控制至關重要,因為量子位元對雜訊、時序錯誤和環境干擾高度敏感。精確控制用於降低錯誤率、保持同調性,並在系統從單量子位元實驗擴展到多量子位元架構時提高閘極保真度。如果沒有先進的控制和驗證,量子系統將無法可靠運行。這些控制要求透過實驗量測,並使用 IBM Quantum 和 NIST 等研究機構開發的標準化方法進行基準測試。
量子位元性能透過受控脈衝序列和校準讀取來量測,以提取閘極保真度、同調時間(T₁ 和 T₂)和錯誤率等指標。這些量測用於調整控制參數、比較量子位元設計,並追蹤系統隨時間的穩定性。驗證通常依賴於隨機基準測試和可重複的測試工作流程,量測準確性透過符合 NIST 標準並由是德科技實施的儀器和校準實踐來確保。
如欲深入瞭解研究人員如何應對量子驗證挑戰,請參閱這篇關於 駕馭量子革命的 Keysight 詳細白皮書。