Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種級別的協定分析儀,包括可攜式邏輯分析儀、DDR 邏輯分析儀和 PCIe 協定解決方案。
精準擷取、分析和除錯高速數位訊號
PCIe 與 Compute Express Link (CXL) 介面的驗證、測試與除錯
產生並模擬 PCI 流量,以測試效能與符合標準
提供穩定且經過訊號最佳化的介面,供 PCIe 和 CXL 擴充卡使用
Keysight 邏輯分析儀可讓您精確擷取、分析和偵錯嵌入式系統、記憶體設計和高速數位介面中的數位信號。請根據通道數量、最大記憶體深度和支援標準等因素,選擇您所需的邏輯分析儀。探索我們的可攜式和 DDR 邏輯分析儀系列,以找到適合您應用的產品。
Keysight LA5 級 PCIe 通訊協定分析儀包含 P5570A,可讓您深入了解 PCIe 通訊,並精確地擷取、解碼和分析高速資料流量。這些分析儀有助於識別通訊協定層級的問題、驗證系統效能,並加速複雜 PCIe 設計的偵錯。透過提供資料傳輸、時序和通訊協定合規性的全面可視性,它們能協助您驗證使用 PCIe 介面之裝置間的通訊。
Keysight LA5 級 PCIe 通訊協定模擬器包含 P5573A,可產生並模擬 PCIe 流量,讓您嚴格測試並驗證 PCIe 裝置與系統的效能及強固性。透過模擬各種真實世界的狀況與錯誤條件,我們的 PCIe 通訊協定模擬器可協助您發掘設計缺陷、驗證合規性,並在各種工作負載下最佳化系統行為。
Keysight LA5 級通訊協定背板包含 P5563C,為 PCIe 和 CXL 外接卡提供穩定且訊號最佳化的介面。我們的 PCIe 通訊協定背板確保您能在真實世界條件下徹底評估裝置效能、訊號完整性與通訊協定合規性。其強固的機械設計與廣泛的外型尺寸相容性,使其成為加速開發週期並自信交付下一代運算、儲存與網路解決方案的重要工具。
Keysight 邏輯分析儀可讓您精確擷取、分析和偵錯嵌入式系統、記憶體設計和高速數位介面中的數位信號。請根據通道數量、最大記憶體深度和支援標準等因素,選擇您所需的邏輯分析儀。探索我們的可攜式和 DDR 邏輯分析儀系列,以找到適合您應用的產品。
Keysight LA5 級 PCIe 通訊協定分析儀包含 P5570A,可讓您深入了解 PCIe 通訊,並精確地擷取、解碼和分析高速資料流量。這些分析儀有助於識別通訊協定層級的問題、驗證系統效能,並加速複雜 PCIe 設計的偵錯。透過提供資料傳輸、時序和通訊協定合規性的全面可視性,它們能協助您驗證使用 PCIe 介面之裝置間的通訊。
Keysight LA5 級 PCIe 通訊協定模擬器包含 P5573A,可產生並模擬 PCIe 流量,讓您嚴格測試並驗證 PCIe 裝置與系統的效能及強固性。透過模擬各種真實世界的狀況與錯誤條件,我們的 PCIe 通訊協定模擬器可協助您發掘設計缺陷、驗證合規性,並在各種工作負載下最佳化系統行為。
Keysight LA5 級通訊協定背板包含 P5563C,為 PCIe 和 CXL 外接卡提供穩定且訊號最佳化的介面。我們的 PCIe 通訊協定背板確保您能在真實世界條件下徹底評估裝置效能、訊號完整性與通訊協定合規性。其強固的機械設計與廣泛的外型尺寸相容性,使其成為加速開發週期並自信交付下一代運算、儲存與網路解決方案的重要工具。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
數位協定分析儀是一種測試儀器,用於擷取、解碼和分析 PCIe、CXL 或 DDR 等標準化數位介面上的流量。它用於在系統開發期間驗證正確的協定行為、時序和交易流程。
選擇合適的分析儀取決於目標協定、鏈路速度、通道寬度以及驗證階段。與邏輯分析儀不同,協定分析儀在交易層級運作,使其最適合用於系統驗證、互通性測試和相符性工作流程,而非低階訊號除錯。
邏輯分析儀是一種數位除錯儀器,用於在接腳或匯流排層級擷取和觀察多個數位訊號,提供時序關係、狀態變化和控制訊號的可視性。它用於低階硬體啟動、韌體除錯,以及在協定行為完全建立之前驗證訊號互動。
相較之下,數位協定分析儀透過將擷取的流量解碼為 PCIe、CXL 或 DDR 等標準的協定感知交易,在更高的抽象層級運作。
工程師通常選擇邏輯分析儀進行早期硬體驗證,並選擇協定分析儀進行系統層級驗證、互通性測試、效能分析和相符性驗證。
數位協定分析儀支援特定的介面標準,通常包括 PCI Express (PCIe)、Compute Express Link (CXL)、DDR 記憶體和其他高速互連。每台分析儀都設計用於根據定義的協定規範解碼和解讀流量。
選擇依據協定版本、最大資料速率、通道數量和法規遵循要求。與多用途數位工具不同,協定分析儀必須精確匹配待測協定版本,才能正確解碼交易、連結狀態和錯誤條件。
數位協定分析儀的關鍵規格決定了其能否準確觀察和擷取協定行為。這些規格包括支援的資料速率、通道數量、擷取記憶體深度、時間戳記解析度和觸發功能。
對於高速介面,足夠的記憶體深度和精確的觸發功能至關重要,以隔離罕見錯誤或長交易序列。與專注於類比波形保真度的示波器不同,協定分析儀優先考慮在複雜、高吞吐量的連結中進行完整、無損的擷取和正確的協定解碼。
協定分析儀被動觀察實際系統流量,而協定練習器則主動產生和控制協定交易。兩者共同構成一個封閉的驗證迴圈,用於設計啟動、錯誤處理驗證和壓力測試。
在實務中,工程師使用練習器來模擬裝置或注入受控流量和錯誤條件,然後使用分析儀在交易層級驗證回應。這種組合式工作流程無需完整系統即可實現可重複測試,並且是早期開發、法規遵循測試和根本原因分析的基礎。
數位協定分析儀用於排除協定錯誤,方法是將擷取的流量解碼為協定規範定義的交易、連結狀態和時序關係。它使工程師能夠識別違規、重試、格式錯誤的封包或意外的狀態轉換。
對於效能分析,分析儀揭示了交易延遲、吞吐量瓶頸和排序問題,這些問題在實體層是不可見的。這項功能使其對於除錯互通性問題、系統級效能調優和標準合規性至關重要,尤其是在現代計算系統中使用的複雜數位介面之間。是德科技因推動這些協定級驗證實務而廣受認可。