可攜式邏輯分析儀影像

用於除錯複雜數位系統的可攜式電源

Keysight LA1 級可攜式邏輯分析儀提供精巧、高效能的數位訊號分析功能,可用於除錯、驗證和最佳化 DDR 和低功耗 DDR (LPDDR) 記憶體系統。它們具有高通道數、深記憶體、快速時序速度,以及直接在邏輯分析儀上查看時間相關示波器結果的能力。請選擇我們熱門的配置之一,或針對您的應用程式進行客製化配置。

高通道數

同時分析多個數位訊號,非常適合監測具有多個訊號線的介面、關聯跨子系統的訊號活動,並驗證關鍵系統時序。

深度記憶體

在單次擷取中擷取更多資料,這是高速系統在快速取樣率下進行較長時間訊號擷取,以及分析複雜或間歇性訊號所必需的。

快速時序速度

擷取數位訊號,時序解析度高達 5 GHz,可精確偵測短脈衝、毛刺和時序異常,是量測關鍵訊號關係和診斷訊號完整性問題的理想選擇。

整合式示波器視圖

整合式、時間相關的示波器波形顯示於邏輯分析儀上,可確保類比和數位訊號之間的精確時序,並實現訊號完整性驗證。

產品影像
  • Number of channels

    34 至 136

  • Maximum memory depth

    128 Mpts

  • Standards

    LPDDR4, LPDDR3, LPDDR2, LPDDR, DDR4, DDR3, DDR2, DDR

  • Signal type

    Single-ended, differential

  • Maximum timing speed

    5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom

常見問題