Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores lógicos da classe LA1 da Keysight incluem a série 16860.
Os analisadores lógicos portáteis da classe LA1 da Keysight oferecem análise de sinal digital compacta e de alto desempenho para depuração, verificação e otimização de sistemas de memória DDR e DDR de baixa potência (LPDDR). Eles apresentam alto número de canais, memória profunda, velocidade de temporização rápida e a capacidade de visualizar resultados de osciloscópio correlacionados no tempo diretamente no analisador lógico. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Analise simultaneamente vários sinais digitais — ideal para monitorar interfaces com várias linhas de sinal, correlacionar a atividade do sinal entre subsistemas e validar o tempo crítico do sistema.
Capture mais dados em uma única aquisição — necessário para uma captura de sinal mais longa de sistemas de alta velocidade com taxas de amostragem rápidas e para analisar sinais complexos ou intermitentes.
Capture sinais digitais com resolução de temporização de até 5 GHz para detectar com precisão pulsos curtos, falhas e anomalias de temporização — ideal para medir relações críticas de sinais e diagnosticar problemas de integridade de sinais.
As formas de onda do osciloscópio integradas e correlacionadas no tempo exibidas no analisador lógico garantem um sincronismo preciso entre os sinais analógicos e digitais e permitem a validação da integridade do sinal.
Number of channels
34 até 136
Maximum memory depth
128 Mpts
Standards
LPDDR4, LPDDR3, LPDDR2, LPDDR, DDR4, DDR3, DDR2, DDR
Signal type
Single-ended, differential
Maximum timing speed
5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom
16862A
O analisador lógico portátil 16862A oferece a captura de temporização de memória profunda mais rápida do setor para depuração digital.
16863A
O analisador lógico portátil 16863A de 102 canais oferece a captura de memória mais rápida do setor, com profundidade de até 128 Mb/256 Mb (canal completo/meio canal) para depuração digital.
16864A
O analisador lógico portátil 16864A de 136 canais (350 MHz de estado, zoom de temporização de 12,5 GHz) oferece a memória mais rápida e profunda do setor para depuração digital.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os analisadores lógicos portáteis oferecem captura de temporização de alta velocidade, memória profunda, amplo suporte a canais e decodificação de protocolos, tornando-os ideais para testes e depuração em movimento de sistemas digitais. Eles fornecem visualização de sinal em tempo real, opções avançadas de disparo e compatibilidade com vários protocolos de comunicação, permitindo que os engenheiros diagnostiquem com eficiência problemas de temporização, integridade de sinal e violações de protocolo em sistemas embarcados e projetos digitais de alta velocidade.
Os analisadores lógicos portáteis são unidades compactas e independentes, projetadas para trabalho de campo, solução de problemas e uso em ambientes com espaço limitado. Eles geralmente possuem telas integradas, operação autônoma e alimentação por bateria para maior mobilidade. Em contrapartida, os analisadores lógicos modulares oferecem maior flexibilidade e escalabilidade, normalmente exigindo um computador ou mainframe separado para análise de dados. As soluções modulares são mais adequadas para depuração em grande escala, maior número de canais e aplicações avançadas que requerem integração com osciloscópios e outros instrumentos de teste.
A captura síncrona (estado) significa que o sistema de medição no analisador lógico determina o valor lógico de barramentos paralelos digitais ou linhas de controle quando há um clock válido associado, como uma borda ascendente em uma linha de clock do sistema sondado. Em contrapartida, a captura assíncrona (temporização) significa que o sistema de medição amostra o valor de um barramento ou linhas digitais individuais de forma assíncrona a partir do sistema em teste ou fora de sincronia com o sistema.
O uso de um analisador lógico portátil para depuração de sistemas digitais fornece medições precisas e confiáveis, ferramentas de análise abrangentes e a capacidade de capturar e analisar vários sinais simultaneamente. Os principais benefícios incluem a detecção rápida de erros de temporização, violações de protocolo e alterações de estado lógico, permitindo uma depuração e resolução de problemas mais rápidas. Seu design compacto permite que os engenheiros testem sistemas em ambientes reais, melhorando a eficiência e reduzindo o tempo de desenvolvimento para aplicações digitais embarcadas e de alta velocidade.