Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Simule ambientes de rádio do mundo real em laboratório para validar o desempenho sem fio com confiança
Plataformas de emulação robustas e escaláveis, projetadas para o processamento de sinais de RF de alto desempenho
Da validação em laboratório à emulação de canais de rádio em condições reais, para os desafios mais complexos relacionados ao desvanecimento e à interferência
Modelagem da propagação de ondas de rádio em condições reais para testes de desempenho de RF.
Permita a realização de testes realistas e repetíveis de canais de rádio para comunicações de alta velocidade, de longa distância e de missão crítica
Plataformas de hardware para emulação de canais
O hardware de emulação de canal PROPSIM da Keysight reproduz em laboratório as condições reais de redes sem fio, acelerando o desenvolvimento e a validação de sistemas 5G, 6G, WLAN e de satélite. Projetados para a emulação precisa de ambientes complexos de RF, incluindo MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output) em grande escala, beamforming e mobilidade de alta velocidade, os emuladores de canal PROPSIM permitem testes escaláveis e repetíveis nas bandas abaixo de 6 GHz e de ondas milimétricas (mmWave). Seja na construção de estações base, dispositivos ou terminais de satélite, nossas soluções de emulação de canal ajudam a reduzir a dependência de testes de campo, replicando o desvanecimento por multipath, os efeitos Doppler e as transferências de chamada em um ambiente controlado.
Soluções gerais de emulação de canais
As soluções de emulação de canal PROPSIM da Keysight permitem que os engenheiros recriem ambientes de rádio realistas e repetíveis em laboratório, ajudando a acelerar a validação de sistemas sem fio desde as fases iniciais de desenvolvimento até os testes finais de desempenho. Projetadas para modelar efeitos complexos de propagação, condições de desvanecimento, cenários de mobilidade e fontes de interferência, essas soluções+ oferecem suporte a testes em uma ampla gama de aplicações sem fio, aeroespaciais, de defesa, de satélite e de comunicações emergentes. Sua arquitetura flexível permite que os usuários avaliem o comportamento de dispositivos, chipsets e sistemas em condições controladas, porém altamente realistas, que seriam difíceis, onerosas ou impossíveis de reproduzir em campo. Ao combinar modelagem precisa de canais com configurações de hardware escaláveis, as soluções PROPSIM da Keysight ajudam as equipes a melhorar a repetibilidade dos testes, reduzir os riscos de desenvolvimento e obter uma compreensão mais profunda do desempenho do sistema. O resultado é uma otimização mais rápida do projeto, uma validação mais confiável e maior segurança antes da implantação.
Software de modelagem Channel Studio
O Channel Studio é um software de ponta para modelagem da propagação de ondas de rádio, destinado a simulações de gêmeos digitais e testes de desempenho em tempo real de dispositivos, sistemas de rádio e transceptores. Ele oferece suporte a uma ampla gama de modelos de canal de traçado de raios de radiofrequência (RF), tanto estocásticos quanto determinísticos. O software Channel Studio permite a criação de cenários com número definido pelo usuário de rádios e links, definições de mobilidade e de sistemas de antenas, combinadas com modelos de canal padrão do setor ou definidos pelo usuário. Uma interface de usuário intuitiva e fácil de usar fornece dados numéricos e gráficos para validar e documentar as propriedades do modelo.Os recursos de modelagem incluem cenários multicelulares e com múltiplos dispositivos, com velocidade móvel dinâmica e perfis de multipath, modelagem de atraso de link e efeito Doppler, além da incorporação de modelos de antena para estações base e rádios móveis. A incorporação de modelos de múltiplas antenas e matrizes de antenas oferece suporte à emulação de correlações realistas e variáveis no tempo de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) e à formação de feixes para um ou vários usuários (MIMO multiusuário ou MU-MIMO).
Soluções para o setor aeroespacial, de satélites e de defesa
As soluções de emulação de canal PROPSIM da Keysight permitem a realização de testes realistas e repetíveis em comunicações aeroespaciais, via satélite e de defesa. Ao recriar com precisão os efeitos de propagação do mundo real — incluindo mobilidade, deslocamentos Doppler, atrasos prolongados, atenuacão, interferência e condições dinâmicas de rede — em um ambiente controlado de laboratório, os engenheiros podem avaliar o desempenho, a interoperabilidade e a resiliência do sistema antes da implantação.As soluções PROPSIM aceleram o desenvolvimento, reduzem o custo e a complexidade dos testes de campo e proporcionam maior confiança de que as comunicações de missão crítica funcionarão de maneira confiável em ambientes de alta velocidade, longa distância e operacionalmente exigentes.
Plataformas de hardware para emulação de canais
O hardware de emulação de canal PROPSIM da Keysight reproduz em laboratório as condições reais de redes sem fio, acelerando o desenvolvimento e a validação de sistemas 5G, 6G, WLAN e de satélite. Projetados para a emulação precisa de ambientes complexos de RF, incluindo MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output) em grande escala, beamforming e mobilidade de alta velocidade, os emuladores de canal PROPSIM permitem testes escaláveis e repetíveis nas bandas abaixo de 6 GHz e de ondas milimétricas (mmWave). Seja na construção de estações base, dispositivos ou terminais de satélite, nossas soluções de emulação de canal ajudam a reduzir a dependência de testes de campo, replicando o desvanecimento por multipath, os efeitos Doppler e as transferências de chamada em um ambiente controlado.
Soluções gerais de emulação de canais
As soluções de emulação de canal PROPSIM da Keysight permitem que os engenheiros recriem ambientes de rádio realistas e repetíveis em laboratório, ajudando a acelerar a validação de sistemas sem fio desde as fases iniciais de desenvolvimento até os testes finais de desempenho. Projetadas para modelar efeitos complexos de propagação, condições de desvanecimento, cenários de mobilidade e fontes de interferência, essas soluções+ oferecem suporte a testes em uma ampla gama de aplicações sem fio, aeroespaciais, de defesa, de satélite e de comunicações emergentes. Sua arquitetura flexível permite que os usuários avaliem o comportamento de dispositivos, chipsets e sistemas em condições controladas, porém altamente realistas, que seriam difíceis, onerosas ou impossíveis de reproduzir em campo. Ao combinar modelagem precisa de canais com configurações de hardware escaláveis, as soluções PROPSIM da Keysight ajudam as equipes a melhorar a repetibilidade dos testes, reduzir os riscos de desenvolvimento e obter uma compreensão mais profunda do desempenho do sistema. O resultado é uma otimização mais rápida do projeto, uma validação mais confiável e maior segurança antes da implantação.
Software de modelagem Channel Studio
O Channel Studio é um software de ponta para modelagem da propagação de ondas de rádio, destinado a simulações de gêmeos digitais e testes de desempenho em tempo real de dispositivos, sistemas de rádio e transceptores. Ele oferece suporte a uma ampla gama de modelos de canal de traçado de raios de radiofrequência (RF), tanto estocásticos quanto determinísticos. O software Channel Studio permite a criação de cenários com número definido pelo usuário de rádios e links, definições de mobilidade e de sistemas de antenas, combinadas com modelos de canal padrão do setor ou definidos pelo usuário. Uma interface de usuário intuitiva e fácil de usar fornece dados numéricos e gráficos para validar e documentar as propriedades do modelo.Os recursos de modelagem incluem cenários multicelulares e com múltiplos dispositivos, com velocidade móvel dinâmica e perfis de multipath, modelagem de atraso de link e efeito Doppler, além da incorporação de modelos de antena para estações base e rádios móveis. A incorporação de modelos de múltiplas antenas e matrizes de antenas oferece suporte à emulação de correlações realistas e variáveis no tempo de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) e à formação de feixes para um ou vários usuários (MIMO multiusuário ou MU-MIMO).
Soluções para o setor aeroespacial, de satélites e de defesa
As soluções de emulação de canal PROPSIM da Keysight permitem a realização de testes realistas e repetíveis em comunicações aeroespaciais, via satélite e de defesa. Ao recriar com precisão os efeitos de propagação do mundo real — incluindo mobilidade, deslocamentos Doppler, atrasos prolongados, atenuacão, interferência e condições dinâmicas de rede — em um ambiente controlado de laboratório, os engenheiros podem avaliar o desempenho, a interoperabilidade e a resiliência do sistema antes da implantação.As soluções PROPSIM aceleram o desenvolvimento, reduzem o custo e a complexidade dos testes de campo e proporcionam maior confiança de que as comunicações de missão crítica funcionarão de maneira confiável em ambientes de alta velocidade, longa distância e operacionalmente exigentes.
Prevê-se que o 6G conecte os mundos físico, digital e humano, moldando-se em torno da nova utilização do espectro, IA, gêmeos digitais e novas arquiteturas de rede. Veja como realizar o teste de ponta a ponta da banda média superior (FR3) no laboratório, permitindo a avaliação de novas tecnologias 6G, como sensoriamento de rede, MIMO extremo e muito mais com as soluções de emulação de canal de rádio assistidas por IA da Keysight.
Escolha entre uma ampla variedade de softwares emuladores de canal para emulação de link, perfis de desvanecimento e modelagem de cenários, bem como acessórios, como unidades transceptoras e de interface, e muito mais.
Aeroespacial e Defesa
Recrie as ligações de rádio por satélite entre diferentes entidades da rede, compreendendo a dinâmica da trajetória do satélite, os efeitos Doppler e os erros de frequência.
Aeroespacial e Defesa
Simule um ambiente de laboratório realista com dispositivos de usuários finais emulados e canais de satélite.
Comunicação sem fio
Configure um teste para emular condições de campo do mundo real e verificar o desempenho de dispositivos 5G em vários cenários de mobilidade.
Aeroespacial e Defesa
Compensar os atrasos e distorções relacionados ao satélite testando dispositivos NTN não modificados em laboratório sob diferentes condições.
Comunicação sem fio
Realize testes 6G FR3 com modelagem de canal estocástica baseada em geometria e modelagem de canal semideterministica e determinística específica do local.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A escolha do emulador de canal adequado depende do dispositivo sem fio, do equipamento de rede ou do ponto de acesso que você precisa testar, bem como das condições reais de transmissão de rádio que você precisa recriar. Diferentes aplicações podem exigir recursos distintos para validação OTA, testes MIMO OTA, ligações via satélite e aeroespaciais, cenários de redes móveis ad hoc (MANET), fluxos de trabalho de campo a laboratório de RF ou pesquisa 6G FR3.
Procure uma solução capaz de simular condições de rádio, modelar mobilidade, interferência e atenuação, e validar o desempenho em cenários repetíveis e controláveis. Para aplicações avançadas, avalie se a configuração de teste requer processamento de sinal de RF de alto desempenho, emulação OTA realista, compensação de atraso de satélite e efeito Doppler, modelagem dinâmica das condições de campo ou software para emulação de link, perfis de atenuação e modelagem de cenários.
As principais considerações relativas ao emulador de canais incluem o número de canais de RF, a escalabilidade, os perfis de atenuação suportados, os recursos de atraso e Doppler, a modelagem de interferência, a modelagem de mobilidade e a capacidade de recriar condições complexas de canais de rádio em laboratório. Esses recursos determinam a eficácia com que o emulador consegue reproduzir as condições que um sinal sem fio enfrenta em operações reais.
Você também deve levar em consideração o software e os acessórios necessários para o fluxo de trabalho completo. O software de emulação de canais pode oferecer suporte à emulação de links, perfis de atenuação e modelagem de cenários, enquanto acessórios como transceptores e unidades de interface podem ajudar a completar a configuração de teste para cenários mais complexos de redes sem fio, OTA, satélite, MANET ou de campo para laboratório.
Os emuladores de canal podem ser utilizados para testar dispositivos sem fio, equipamentos de infraestrutura de rede e pontos de acesso WLAN em um ambiente de laboratório. Eles também oferecem suporte a aplicações como validação OTA, testes OTA MIMO, comunicações via satélite e aeroespaciais, testes de redes não terrestres, ecossistemas de rádio tático e MANET, benchmarking de dispositivos 5G e pesquisas emergentes sobre 6G FR3.
A configuração necessária depende da aplicação. Os testes de dispositivos 5G podem se concentrar em condições reais de campo e cenários de mobilidade. Os testes de satélite e NTN podem exigir canais de satélite emulados, compensação de atrasos prolongados, efeitos Doppler, erros de frequência e distorções de link. A pesquisa sobre 6G FR3 pode exigir modelagem estocástica de canais baseada em geometria, modelagem semideterminística ou modelagem determinística de canais específica para cada local.
Os emuladores de canal facilitam os testes sem fio modernos, recriando os efeitos de multipath, atenuacão, atraso, Doppler, interferência e mobilidade que influenciam o desempenho do sistema de ponta a ponta. Em ambientes MIMO OTA, eles ajudam os engenheiros a testar dispositivos em condições reais de transmissão sem fio, sem depender exclusivamente de testes de campo não controlados.
Isso é importante para sistemas sem fio avançados, pois o desempenho depende de como os dispositivos e os equipamentos de rede respondem a ambientes de rádio complexos e em constante mudança. Para fluxos de trabalho de 5G, WLAN, NTN e 6G FR3, a emulação de canais permite a realização de testes repetíveis em cenários realistas, como mobilidade, atenuação, comportamento de canais de satélite e condições extremas de pesquisa MIMO.
Um emulador de canal geralmente faz parte de um ambiente de testes sem fio mais amplo, que pode incluir emuladores de hardware, ferramentas de software, sistemas OTA, câmaras anecoicas, unidades transceptoras, unidades de interface e equipamentos de teste específicos para cada aplicação. O objetivo é recriar em laboratório as condições reais de transmissão de rádio, mantendo o controle, a repetibilidade e a consistência das medições.
Para fluxos de trabalho de OTA, MIMO OTA, satélite, MANET e de campo a laboratório em RF, a integração deve levar em conta o caminho completo do sinal, a modelagem de cenários, o comportamento do caminho de RF, as condições de mobilidade e a execução repetível dos testes. Softwares para emulação de link, perfis de desvanecimento e modelagem de cenários ajudam os engenheiros a configurar e reproduzir as condições de teste em todos os fluxos de trabalho de desenvolvimento e validação.
Os desafios comuns da emulação de canais incluem a recriação de condições de campo realistas, a modelagem de desvanecimento e interferência complexos, o dimensionamento de configurações de teste para cenários avançados e a manutenção da repetibilidade em fluxos de trabalho de pesquisa de OTA, satélite, MANET, MIMO e 6G. Esses desafios tornam-se ainda mais complexos ao testar mobilidade, alto desvio Doppler, compensação de atrasos longos ou ambientes de campo dinâmicos.
Esses desafios podem ser superados selecionando-se uma solução de emulação de canal adequada à aplicação e utilizando a combinação certa de hardware, software, acessórios e modelos de cenários. Fluxos de trabalho de campo a laboratório, perfis de atenuação, emulação de ligação, controle repetível de cenários e conjuntos de ferramentas específicas para cada aplicação ajudam os engenheiros a validar o desempenho sem fio com maior confiança, ao mesmo tempo em que reduzem a dependência de testes de campo imprevisíveis.