Soluções para testes de semicondutores

Explore os testes de alta tensão com pulso duplo

A validação de dispositivos de potência de última geração requer ferramentas que ofereçam comutação rápida, temporização precisa e segurança robusta em condições extremas. O analisador/tracer de curvas de dispositivos de potência da Keysight foi desenvolvido especificamente para a caracterização dinâmica de transistores SiC e GaN, permitindo a medição precisa da perda de comutação, resistência dinâmica e efeitos parasitários. Com controle totalmente integrado, recursos de proteção embutidos e recursos de alta tensão, ele ajuda os engenheiros a replicar condições de estresse do mundo real e acelerar o desenvolvimento de conversores de potência, com segurança e confiabilidade.

 

Encontre softwares e acessórios compatíveis para sua solução de teste de semicondutores

Escolha entre uma ampla variedade de softwares de teste, controle e específicos para aplicações ou acessórios, como cabos de baixo vazamento, conectores triaxiais, extensores de switch blindados, interfaces de sonda de wafer e muito mais.

Explore os casos de uso de semicondutores

As soluções de semicondutores oferecem suporte a uma ampla gama de aplicações em vários setores. Descubra todas elas.

Perguntas frequentes