Os femto/picoamperímetros e eletrômetros da Keysight oferecem sensibilidade líder do setor para medir correntes extremamente baixas, altas resistências e baixas tensões em materiais avançados e dispositivos semicondutores. Com capacidades de medição de até 0,01 fA e análise gráfica integrada, esses instrumentos fornecem desempenho preciso, estável e resistente a ruídos para aplicações exigentes, como teste de corrente de fuga, resistência de isolamento e caracterização de corrente ultrabaixa. Projetados tanto para bancada quanto para integração em sistemas, os eletrômetros de precisão da Keysight ajudam a acelerar a pesquisa, o desenvolvimento de dispositivos e a garantia de qualidade. Solicite um orçamento ou peça uma de nossas configurações populares hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
Obtenha medições precisas de sinais de corrente ultrabaixa até 0,01 fA, ideais para detectar correntes de fuga e avaliar materiais isolantes ou dispositivos em nanoescala.
Use o display gráfico integrado para observar o comportamento da corrente no domínio do tempo, tendências e histogramas diretamente no painel frontal, sem necessidade de software externo.
Realize medições sensíveis de baixo nível em ambientes ruidosos com operação alimentada por bateria que minimiza a interferência da linha de energia e aumenta a estabilidade da medição.
Meça corrente, tensão, resistência e carga com um único instrumento, compatível com uma ampla variedade de aplicações de pesquisa em semicondutores e materiais.
DC voltage
1000 V
Minimum current measurement resolution
0.01 fA
Maximum measurable resistance
10 PΩ
Battery options
Yes, Available
Charge measurement
Available
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um femto/picoamperímetro é um instrumento de precisão projetado especificamente para medir correntes elétricas extremamente baixas, normalmente de picoamperes (10⁻¹² A) até femtoamperes (10⁻¹⁵ A). Esses instrumentos são otimizados para correntes de polarização de entrada ultrabaixas, alta impedância de entrada e ruído interno mínimo, tornando-os adequados para medir correntes de fuga, resistência de isolamento e comportamento de dispositivos nanoeletrônicos.
Um eletrômetro, por outro lado, é uma categoria mais ampla de instrumento que não apenas mede corrente ultrabaixa, mas também pode medir com precisão alta resistência, baixa tensão e até mesmo carga elétrica. Muitos eletrômetros incorporam recursos de fonte de corrente e tensão, e alguns podem realizar integração de carga no domínio do tempo. Os eletrometros são comumente usados em aplicações que envolvem fotodetectores, materiais de alta resistência, detecção de íons e testes de vazamento de capacitores. Embora haja sobreposição, os femto/picoamperímetros são mais adequados para medições altamente sensíveis apenas de corrente, enquanto os eletrometros oferecem um conjunto mais versátil de recursos para aplicações mais amplas de baixo sinal.
Esses instrumentos alcançam sua alta sensibilidade por meio de uma combinação de design de circuito especializado e técnicas de blindagem. As principais características do design incluem:
Apesar dessas inovações, o desempenho da medição ainda pode ser afetado por fatores como variação de temperatura, vazamento de cabo, umidade e interferência eletromagnética ambiental. Para mitigar esses fatores, as melhores práticas incluem o uso de invólucros blindados (gaiolas de Faraday), cabos de baixo vazamento, aterramento adequado e controle ambiental. A limpeza em nível de sistema e a configuração mecânica são frequentemente tão importantes quanto o próprio instrumento para obter um desempenho confiável em nível de femtoampere.
Os femto/picoamperímetros e eletrometros são indispensáveis em aplicações onde os sinais elétricos estão nos limites inferiores de detectabilidade ou próximos deles. Os casos de uso comuns incluem:
Em todos esses casos, a capacidade dos instrumentos de detectar e resolver sinais extremamente pequenos é fundamental para produzir resultados experimentais válidos e reproduzíveis.
A operação alimentada por bateria é uma característica fundamental em muitos femto/picoamperímetros e eletrometros, pois elimina várias fontes de ruído e erros de medição associados aos sistemas alimentados por corrente alternada. Especificamente:
Ao funcionar com baterias ou fontes isoladas, esses instrumentos efetivamente “flutuam” em relação a fontes de ruído externas e podem operar em ambientes blindados ou remotos. Esse isolamento é especialmente valioso em registros de longa duração, configurações de dispositivos de alta impedância e câmaras de teste ambiental, onde caminhos de sinal limpos e sem interferências são essenciais para o sucesso.
Embora a sensibilidade do núcleo seja fundamental, o uso prático também depende muito da interface do instrumento e dos recursos de tratamento de dados. Os principais recursos que aumentam a usabilidade incluem:
Esses recursos não apenas simplificam a configuração e a interpretação, mas também oferecem suporte a pesquisas avançadas e fluxos de trabalho de teste, nos quais a confiança nos dados é fundamental.