キーサイトのフェムト/ピコアンメータおよびエレクトロメータは、先進材料や半導体デバイスにおける極めて低い電流、高い抵抗、および低い電圧を測定するための業界をリードする感度を提供します。0.01 fAまでの測定機能と内蔵グラフィカル解析により、これらの機器は、リーク電流テスト、絶縁抵抗、超低電流特性評価などの要求の厳しいアプリケーションに対して、正確で安定したノイズ耐性のある性能を提供します。ベンチトップおよびシステム統合の両方に対応するように設計されたキーサイトの精密エレクトロメータは、研究、デバイス開発、および品質保証を加速するのに役立ちます。今すぐ見積もりを依頼するか、当社の人気構成のいずれかを注文してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
リーク電流の検出や絶縁材料、ナノスケールデバイスの評価に最適な、0.01 fAまでの超微小電流信号の精密な測定を実現します。
内蔵グラフィカルディスプレイを使用すれば、外部ソフトウェアなしで、時間領域の電流挙動、傾向、ヒストグラムをフロントパネルから直接観測できます。
バッテリー駆動により電源ラインからの干渉を最小限に抑え、測定の安定性を向上させることで、ノイズの多い環境でも高感度な低レベル測定を実行できます。
1台の機器で電流、電圧、抵抗、電荷を測定でき、半導体および材料研究における幅広いアプリケーションをサポートします。
DC voltage
1000 V
Minimum current measurement resolution
0.01 fA
Maximum measurable resistance
10 PΩ
Battery options
Yes, Available
Charge measurement
Available
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
フェムト/ピコアンメータ は、極めて低い電流、通常ピコアンペア (10⁻¹² A) からフェムトアンペア (10⁻¹⁵ A) レベルまでの電流を測定するために特別に設計された高精度測定器です。これらの測定器は、超低入力バイアス電流、高入力インピーダンス、および最小限の内部ノイズに最適化されており、漏れ電流、絶縁抵抗、ナノエレクトロニクスデバイスの特性評価の測定に適しています。
対照的に、エレクトロメータは、超低電流を測定するだけでなく、高抵抗、低電圧、さらには電荷も正確に測定できる、より広範な種類の測定器です。多くのエレクトロメータは電流および電圧供給機能を内蔵しており、一部には電荷の時間領域積分を実行できるものもあります。エレクトロメータは、フォトディテクタ、高抵抗材料、イオン検出、コンデンサ漏れ電流テストなどのアプリケーションで一般的に使用されます。重複する部分もありますが、フェムト/ピコアンメータは高感度な電流のみの測定に最適であり、エレクトロメータは、より広範な低信号アプリケーション向けに、より多機能な能力を提供します。
これらの測定器は、特殊な回路設計とシールド技術の組み合わせによって高い感度を実現しています。主な設計上の特徴は次のとおりです。
これらの革新にもかかわらず、測定性能は、温度ドリフト、ケーブル漏れ、湿度、環境電磁干渉などの要因によって依然として影響を受ける可能性があります。これらを軽減するために、シールドエンクロージャ(ファラデーケージ)、低漏れケーブル、適切な接地、および環境制御の使用が最善の対策として挙げられます。信頼性の高いフェムトアンペアレベルの性能を達成するには、システムレベルの清浄度と機械的なセットアップが、測定器自体と同じくらい重要となることがよくあります。
フェムト/ピコアンメータとエレクトロメータは、電気信号が検出限界の低い方にある、またはその近くにあるアプリケーションにおいて不可欠です。一般的な使用例は次のとおりです。
これらのすべての場合において、極めて微小な信号を検出および分解する測定器の能力は、有効で再現性のある実験結果を得る上で不可欠です。
バッテリー駆動は、多くのフェムト/ピコアンメータやエレクトロメータにおける主要な機能です。これは、AC電源システムに関連するいくつかの測定ノイズ源や誤差源を除去するためです。具体的には以下の点が挙げられます。
バッテリーまたは絶縁された電源で動作させることで、これらの測定器は外部ノイズ源から効果的に「フローティング」し、シールドされた環境や遠隔環境で動作できます。この絶縁は、長時間のロギング、高インピーダンスのフィクスチャ設定、およびクリーンで妨害のない信号経路が成功に不可欠な環境試験チャンバーにおいて特に価値があります。
コアとなる感度が最も重要である一方で、実際の使用においては、測定器のインターフェースとデータ処理能力に大きく依存します。ユーザビリティを向上させる主要な機能には、以下のものがあります。
これらの機能は、セットアップと解釈を簡素化するだけでなく、データの信頼性が最も重要となる高度な研究およびテストワークフローもサポートします。