Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 펨토/피코암미터 및 전위계는 첨단 재료 및 반도체 디바이스에서 극히 낮은 전류, 높은 저항 및 낮은 전압을 측정하기 위한 업계 최고의 감도를 제공합니다. 0.01 fA까지 측정 가능한 기능과 내장된 그래픽 분석 기능을 통해 이 장비는 누설 전류 테스트, 절연 저항 및 초저전류 특성화와 같은 까다로운 애플리케이션에 대해 정확하고 안정적이며 노이즈에 강한 성능을 제공합니다. 벤치 및 시스템 통합을 위해 설계된 키사이트의 정밀 전위계는 연구, 디바이스 개발 및 품질 보증을 가속화하는 데 도움이 됩니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하거나 주문하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
0.01 fA까지의 초저전류 신호를 정밀하게 측정하여 누설 전류 감지 및 절연 재료 또는 나노 스케일 디바이스 평가에 이상적입니다.
외부 소프트웨어 없이 전면 패널에서 내장 그래픽 디스플레이를 사용하여 시간 영역 전류 동작, 추세 및 히스토그램을 직접 관찰하십시오.
전력선 간섭을 최소화하고 측정 안정성을 향상시키는 배터리 전원 작동으로 노이즈가 많은 환경에서 민감한 저수준 측정을 수행하십시오.
하나의 장비로 전류, 전압, 저항 및 전하를 측정하여 다양한 반도체 및 재료 연구 애플리케이션을 지원합니다.
DC voltage
1000 V
Minimum current measurement resolution
0.01 fA
Maximum measurable resistance
10 PΩ
Battery options
Yes, Available
Charge measurement
Available
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
펨토/피코 전류계 는 극히 낮은 전류, 일반적으로 피코암페어(10⁻¹² A)에서 펨토암페어(10⁻¹⁵ A) 수준까지 측정하도록 특별히 설계된 정밀 기기입니다. 이 장비는 초저 입력 바이어스 전류, 높은 입력 임피던스 및 최소한의 내부 노이즈에 최적화되어 있어 누설 전류, 절연 저항 및 나노전자 디바이스 동작 측정에 적합합니다.
대조적으로, 전위계는 초저 전류뿐만 아니라 고저항, 저전압, 심지어 전하까지 정확하게 측정할 수 있는 더 넓은 범주의 장비입니다. 많은 전위계는 전류 및 전압 소싱 기능을 통합하고 있으며, 일부는 전하의 시간 영역 적분을 수행할 수 있습니다. 전위계는 광검출기, 고저항 재료, 이온 감지 및 커패시터 누설 테스트와 관련된 애플리케이션에 일반적으로 사용됩니다. 중복되는 부분이 있지만, 펨토/피코암미터는 고감도 전류 전용 측정에 가장 적합한 반면, 전위계는 더 광범위한 저신호 애플리케이션을 위한 보다 다재다능한 기능 세트를 제공합니다.
이 장비는 특수 회로 설계와 차폐 기술의 조합을 통해 높은 감도를 달성합니다. 주요 설계 특징은 다음과 같습니다.
이러한 혁신에도 불구하고 측정 성능은 온도 드리프트, 케이블 누설, 습도 및 환경 전자기 간섭과 같은 요인에 의해 여전히 영향을 받을 수 있습니다. 이를 완화하기 위해 모범 사례에는 차폐 인클로저(패러데이 케이지), 저누설 케이블, 적절한 접지 및 환경 제어 사용이 포함됩니다. 시스템 수준의 청결도 및 기계적 설정은 신뢰할 수 있는 펨토암페어 수준의 성능을 달성하는 데 있어 장비 자체만큼이나 중요한 경우가 많습니다.
펨토/피코암미터 및 전위계는 전기 신호가 감지 하한에 있거나 그 근처에 있는 애플리케이션에서 필수적입니다. 일반적인 사용 사례는 다음과 같습니다.
이 모든 경우에 장비가 극히 작은 신호를 감지하고 해결하는 능력은 유효하고 재현 가능한 실험 결과를 도출하는 데 중요합니다.
배터리 구동은 많은 펨토/피코암미터 및 전위계의 핵심 기능입니다. 이는 AC 전원 시스템과 관련된 여러 측정 노이즈 및 오류 원인을 제거하기 때문입니다. 구체적으로 다음과 같습니다:
배터리 또는 절연 전원으로 작동함으로써 이러한 장비는 외부 노이즈 소스로부터 효과적으로 '부유'하며 차폐되거나 원격 환경에서 작동할 수 있습니다. 이러한 절연은 깨끗하고 방해받지 않는 신호 경로가 성공에 필수적인 장시간 로깅, 고임피던스 픽스처 설정 및 환경 테스트 챔버에서 특히 유용합니다.
핵심 감도가 가장 중요하지만, 실제 사용은 장비의 인터페이스 및 데이터 처리 기능에도 크게 좌우됩니다. 사용 편의성을 향상시키는 주요 기능은 다음과 같습니다.
이러한 기능은 설정 및 해석을 단순화할 뿐만 아니라, 데이터에 대한 신뢰가 가장 중요한 고급 연구 및 테스트 워크플로우를 지원합니다.