飛安培計/皮安培計和靜電計

適用於敏感應用的超低電流測量工具

Keysight 飛安培計/皮安培計和靜電計提供業界領先的靈敏度,可用於量測先進材料和半導體元件中的極低電流、高電阻和低電壓。這些儀器具備低至 0.01 fA 的量測能力和內建圖形分析功能,可為洩漏電流測試、絕緣電阻和超低電流特性分析等要求嚴苛的應用提供準確、穩定且抗雜訊的性能。Keysight 精密靜電計專為桌上型和系統整合而設計,有助於加速研究、元件開發和品質保證。立即索取報價或訂購我們的熱門配置。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

卓越的電流靈敏度

實現低至 0.01 fA 的超低電流訊號精確量測,非常適合偵測洩漏電流以及評估絕緣材料或奈米級裝置。

整合式資料視覺化

使用內建圖形顯示器,無需外部軟體,即可直接從前面板觀察時域電流行為、趨勢和直方圖。

電氣靜音操作

透過電池供電操作,在雜訊環境中執行靈敏的低電平量測,最大程度地減少電源線干擾並提升量測穩定性。

多功能量測

使用單一儀器量測電流、電壓、電阻和電荷,支援各種半導體和材料研究應用。 

產品影像
  • DC voltage

    1000 V

  • Minimum current measurement resolution

    0.01 fA

  • Maximum measurable resistance

    10 PΩ

  • Battery options

    Yes, Available

  • Charge measurement

    Available

常見問題