尋找感興趣的產品?
支援服務
利用完整的技術支援,加速實現創新並降低風險
需要技術支援、校驗、維修,或說明文件?
讓您的產品創新引擎飛速轉動
是德科技支援服務可協助您縮短學習過程、延長正常運作時間、確保測試設備的準確度,讓您隨時隨地都能獲得所需的專業知識。
是德科技校驗讓您高枕無憂
您的儀器貼上了校驗標簽,但這並不能保證它們符合容差度規格,可進行準確的量測。 如果您的儀器超出規定的容差度,您將無法再信任它所提供的測試結果。
獲得經是德科技認證的精準度,讓您每次都能獲得可信賴的量測結果:
- 使用適合您的校驗選項,獲得經是德科技認證的精密度。
- 對每一種規格和選項進行全面測試,以實現準確的量測。
- 體驗現場和多元校驗服務,以滿足您的所有校驗需求。
是德科技維修服務讓您的儀器煥然如新
將既有設備恢復到新出廠時的性能與規格。 是德科技訓練有素的技術人員可使用工廠診斷程序、驗證軟體、測試夾具、韌體、升級和服務說明,以確保符合原始設備製造商(OEM)的標準。
KeysightCare Assured 或 KeysightCare Enhanced 服務可在進行維修時,提供免費的校驗服務,確保您的儀器能像新儀器般運作。 請善用是德科技獨家的運送和租賃服務,避免錯過任何重要的時間點。
獲得 KeysightCare 服務
優先服務、精準校驗、專業知識, 無時無刻作您的強大後盾。
大幅延長正常運作時間、快速將量測最佳化,讓您能在最短時間內獲得急需的結果。
體驗最高準確度的維修和校驗服務、最新的軟體增強功能,以及不受限制的專業知識存取。 KeysightCare 精心設計的服務方案,包含必備服務、優先回應與週轉時間,讓您的工程團隊能快速實現創新。
透過是德科技教育和培訓課程,加速進行首次量測
隨著標準和技術不斷演進,量測挑戰也變得更為嚴峻。 透過我們靈活的教育服務,建立信心並獲得新技能。
是德科技備有各種線上教學和講師授課課程供您選擇,內容涵蓋尖端應用、儀器、軟體和量測基礎知識。
體驗是德科技 AI 驅動的支援入口網站
體驗一站式個人化介面的便利性,以滿足您的所有服務和支援需求。
- 探索數以千計的操作指南資源和支援文件。
- 提交並追蹤維修、校驗和技術支援案件。
- 管理您的軟體授權和更新。
- 透過校驗證書、服務合約和授權,有效管理您的資產。
為您量身訂製的運送選項
送回是德科技
將您的設備寄回給我們,KeysightCare 將在快速且可預測的週轉時間內完成校驗。
當地取件
我們在指定的國家/地區提供便利的次日達快遞服務。
到府服務
在您方便的時間,安排現場校驗服務,將停機時間從數天縮減到數小時。
駐點專業人員
專業人員將在您的現場駐點,以便即時進行校驗和維修。
是德科技遍布全球的服務據點讓您安心無虞
是德科技在全球各地設有 60 多個服務據點,它們全都使用相同的自動校驗程序和維修診斷流程,確保您每一次能獲得一致的測試結果。
與是德科技合作以獲得更好的業務成果。