Choose a country or area to see content specific to your location
從早期研發和標準一致性測試到製造
高速接收器特性分析以實現零誤碼數據傳輸
透過 PXI 和 AXI 外型尺寸的高速訊號擷取,節省機架空間
探索我們的開關量測主機和模組,以進行設計驗證和自動化測試
探索具備可自訂元件的模組化 BERT,以進行客製化高速數位介面測試
Keysight BERT 現在提供 XE8 級單一功能等級,並包含 M8000 系列 BERT。這些 BERT 專為高速數位介面測試而設計,可讓您準確地特性化、驗證和壓力測試數位接收器。BERT 是模組化儀器,由圖樣產生器、錯誤偵測器或分析儀,以及時脈資料回復模組組成。Keysight BERT 廣泛應用於資料中心互連、光收發器、高速記憶體介面和下一代串列匯流排等領域,並支援 PCIe®、DDR、USB 和乙太網路(100G / 400G / 800G / 1.6T)等關鍵標準。您可以根據支援的資料速率和線路編碼,選擇我們最受歡迎的 BERT 配置之一,或根據您的應用需求進行配置。
Keysight 模組化數位轉換器是高效能訊號擷取儀器,專為自動化測試與量測系統中的快速、精確波形擷取而設計。它們基於 PXIe 和 AXIe 平台,以精巧的外型尺寸提供快速取樣率和寬頻寬,使其成為航太與國防、通訊和半導體測試等複雜測試環境的理想選擇。
Keysight 資料擷取 (DAQ) 系統旨在準確擷取和數位化來自真實環境的電氣和物理訊號,例如電壓、電流、溫度和壓力。這些系統廣泛應用於航空航太、汽車、能源和電子製造等產業,支援各種應用,包括感測器驗證、環境監測和功能測試。其模組化設計和通道可擴充性使其適用於從小型桌上型設定到大型自動化測試系統的各種應用。憑藉高準確度、可靠性和易於整合的特性,Keysight DAQ 可確保研發和生產測試的性能、品質和效率。
憑藉超過 30 種插入式模組—包括低頻、RF 和微波切換(高達 26.5 GHz)、數位 I/O 和 D/A 轉換器—以及 3 槽或 8 槽機箱的選擇,您可以配置最符合您應用的模組化 DAQ。
Keysight 模組化位元錯誤率測試儀 (BERT) 由獨立、可互換的元件組成,這些元件構成了用於測試高速數位介面的高效能 BERT 解決方案。這些儀器包括獨立的碼型產生器、錯誤偵測器、分析儀和時脈資料回復模組,以支援不斷演進的測試需求。您可以根據資料速率、調變格式和功能需求,建立您自己的 BERT 配置,客製化設定以滿足您的特定應用要求。
Keysight BERT 現在提供 XE8 級單一功能等級,並包含 M8000 系列 BERT。這些 BERT 專為高速數位介面測試而設計,可讓您準確地特性化、驗證和壓力測試數位接收器。BERT 是模組化儀器,由圖樣產生器、錯誤偵測器或分析儀,以及時脈資料回復模組組成。Keysight BERT 廣泛應用於資料中心互連、光收發器、高速記憶體介面和下一代串列匯流排等領域,並支援 PCIe®、DDR、USB 和乙太網路(100G / 400G / 800G / 1.6T)等關鍵標準。您可以根據支援的資料速率和線路編碼,選擇我們最受歡迎的 BERT 配置之一,或根據您的應用需求進行配置。
Keysight 模組化數位轉換器是高效能訊號擷取儀器,專為自動化測試與量測系統中的快速、精確波形擷取而設計。它們基於 PXIe 和 AXIe 平台,以精巧的外型尺寸提供快速取樣率和寬頻寬,使其成為航太與國防、通訊和半導體測試等複雜測試環境的理想選擇。
Keysight 資料擷取 (DAQ) 系統旨在準確擷取和數位化來自真實環境的電氣和物理訊號,例如電壓、電流、溫度和壓力。這些系統廣泛應用於航空航太、汽車、能源和電子製造等產業,支援各種應用,包括感測器驗證、環境監測和功能測試。其模組化設計和通道可擴充性使其適用於從小型桌上型設定到大型自動化測試系統的各種應用。憑藉高準確度、可靠性和易於整合的特性,Keysight DAQ 可確保研發和生產測試的性能、品質和效率。
憑藉超過 30 種插入式模組—包括低頻、RF 和微波切換(高達 26.5 GHz)、數位 I/O 和 D/A 轉換器—以及 3 槽或 8 槽機箱的選擇,您可以配置最符合您應用的模組化 DAQ。
Keysight 模組化位元錯誤率測試儀 (BERT) 由獨立、可互換的元件組成,這些元件構成了用於測試高速數位介面的高效能 BERT 解決方案。這些儀器包括獨立的碼型產生器、錯誤偵測器、分析儀和時脈資料回復模組,以支援不斷演進的測試需求。您可以根據資料速率、調變格式和功能需求,建立您自己的 BERT 配置,客製化設定以滿足您的特定應用要求。
有線通訊
透過 BER 和 SER 量測,對 PAM4 進行特性分析。
有線通訊
使用位元錯誤率測試儀,執行每通道 100 Gb/s 接收器校準和一致性測試。
有線通訊
使用高頻寬示波器、BERT 和自動化軟體,校準並測試 PCIe 6.0 DUT 的接收器相符性。
有線通訊
使用測試自動化,驗證 DDR5 接收器符合 JEDEC 標準。
有線通訊
在產品設計階段,使用 DAQ 系統進行多通道電流量測。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
位元錯誤率測試儀 (BERT)、數位化儀和資料擷取 (DAQ) 系統各自扮演著不同的量測角色。
最重要的規格取決於量測是著重於位元錯誤、波形保真度,還是長期訊號擷取。
相較於通用儀器,這些規格直接決定了系統能否在高頻、混合訊號或長時間量測環境中,準確擷取、加壓或驗證訊號。
BERT 最適合用於驗證高速序列通訊鏈路的可靠性和餘裕。典型應用案例包括電氣和光學標準的接收器相符性測試、互連和背板的特性分析,以及在抖動、雜訊和衰減條件下對收發器進行壓力測試。
不同於示波器或數位轉換器,BERT 透過位元錯誤率量測直接量化鏈路性能,使其成為評估資料中心、網路和高速運算應用中長期穩定性、前向錯誤更正效率和系統穩固性的關鍵。
數位轉換器和 DAQ 透過軟體控制的觸發、同步和資料串流,整合到自動化測試系統中。
數位轉換器通常用於需要將高頻寬波形擷取與其他儀器關聯,以進行訊號完整性或時域分析的場合。
相較之下,DAQ 在自動化驗證和製造工作流程中表現出色,這些工作流程需要長時間跨多個通道進行同步量測。
這兩種儀器類型都透過實現可重複量測、集中式資料處理,以及與研發和生產環境中使用的測試自動化框架整合,來支援可擴充的測試架構。
量測準確度取決於校驗、訊號路徑控制和儀器間的同步。工程師透過使用可追溯的校驗、適當的頻寬選擇和高品質的纜線,以最大程度地減少衰減和反射,從而確保可靠的結果。對於高速量測,時序校準、時脈穩定性和抖動管理對於保持訊號完整性至關重要。定期驗證程序和增益、偏移與時序誤差的自動校正,有助於維持測試設定的一致性。