使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。

Pathwave test software

顯示 12 個 (共 58 個)

Image of 多儀器 BERT 軟體
多儀器 BERT 軟體
型號
N4980A

Keysight N4980A 多儀器 BERT 軟體是一套可控制多個儀器的圖形使用者介面,以方便執行一系列 BER 量測。

Image of 適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件
型號
M8070EDAB

適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件

89600 VSA 無線連接套件的影像
89600 VSA 無線連接套件
型號
89603C

Keysight 89603C 模擬用無線連接套件支援 WLAN 802.11、PowerSuite 量測、交互關聯 EVM

89600 VSA 5G NR 調變分析影像
89600 VSA 5G NR 調變分析
型號
89601BHNC

根據 3GPP 第 15 版、第 16 版,以及第 17 版標準,對 5G NR 訊號執行解調和向量誤差量測。

Image of PCI Express PLL 測試應用軟體
PCI Express PLL 測試應用軟體
型號
N1081PLCA

Keysight N1081PLCA PCI Express PLL 測試應用軟體,旨在根據 PCI Express 5.0 TX PLL 規格,量測發射器 PLL 頻寬和峰值。 您可使用 N1081PLCA PCIe PLL 測試軟體,來測試、除錯並分析您的 PCIe 設計。

圖片:進階量測套件,適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案
進階量測套件,適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案
型號
M8070ADVB

適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的進階量測套件。

89600 VSA 無線連接調變分析軟體的影像
89600 VSA 無線連接調變分析軟體
型號
89601B7RC

對您的 IEEE 802.11a/b/g/j/p WLAN 待測訊號進行解調變並評估訊號品質和誤差向量量測。

Image of  可調式 ISI 通道模擬套件,適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案
可調式 ISI 通道模擬套件,適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案
型號
M8070ISIB

可調式 ISI 套件提供前所未有的測試通道處理靈活性,可簡化接收器測試:藉由在發射器端指定特定頻率點的插入損耗,或是使用 S 參數檔,您可模擬通道響應。 通道模擬功能可與實際的實體 ISI 軌跡板結合使用,以便建構新的測試通道。 M8070ISIB 與 M8040A 64 Gbaud 高效能 BERT 相容。

影像:PathWave BenchVue 功率鎖/感測器應用軟體
PathWave BenchVue 功率記錄器/感測器應用軟體
型號
BV0007B

利用 Keysight PathWave BenchVue 功率錶/感測器測試應用軟體,您可用各種顯示選項記錄資料並顯示量測結果,進而快速進行分析

Image of  IEEE 802.3bs/cd 電子接收器符合性測試應用軟體
IEEE 802.3bs/cd 電子接收器符合性測試應用軟體
型號
M8091BSCA

IEEE 802.3bs/cd 接收器測試應用軟體,適用於 200GAUI-4、400GAUI-8 晶片對模組、晶片對晶片和背板。

89600 VSA 數位解調分析軟體影像
89600 VSA 數位解調分析軟體
型號
89601AYAC

利用 BPSK 到 4096 QAM 等調變技術,加上許多行動通訊、無線網路和數位視訊標準的預設,來解調各種信號。

PathWave BenchVue 資料擷取應用軟體影像
PathWave BenchVue 資料擷取應用軟體
型號
BV0006B

即時控制您的資料擷取設備,可記錄量測資料並在各種顯示選項中查看結果,以便於進行後續分析。

全部清除