Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
89601BHFC
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
N4980A マルチ測定器BERTソフトウェアは、複数の測定器を制御して一連のBER測定を実行するためのグラフィカル・ユーザ・インタフェースです。
N4980A マルチ測定器BERTソフトウェアは、複数の測定器を制御して一連のBER測定を実行するためのグラフィカル・ユーザ・インタフェースです。
N4980A
N4980A マルチ測定器BERTソフトウェアは、複数の測定器を制御して一連のBER測定を実行するためのグラフィカル・ユーザ・インタフェースです。
Keysight N4980A マルチ測定器BERTソフトウェアを使用すれば、さまざまなWindows®ベースのグラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)を使って複数の測定器を制御できます。ビット・エラー・レート測定を、直感的な制御画面から簡単にセットアップすることができます。このソフトウェアは、マルチレーン/SERDESデバイスのパラレルBER測定とジッタ耐力テスト(N4980A-JTS)のセットアップおよび実行に最適です。また、固有の要件に合わせるために、パターン・エディタに内蔵された優れた編集ツールを使用して、独自のパターンを作成することもできます。
アプリケーション:
HRP UWB(802.15.4/4z)信号、NB-IoT信号、RFID信号を解析します。
HRP UWB(802.15.4/4z)信号、NB-IoT信号、RFID信号を解析します。
89601BHTC
HRP UWB(802.15.4/4z)信号、NB-IoT信号、RFID信号を解析します。
キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。
キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。
89601C
キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。
25GAUI-1、チップとモジュール間、チップ間およびバックプレーン用IEEE 802.3bmレシーバー・テスト・アプリケーション。
25GAUI-1、チップとモジュール間、チップ間およびバックプレーン用IEEE 802.3bmレシーバー・テスト・アプリケーション。
M8091BMCA
25GAUI-1、チップとモジュール間、チップ間およびバックプレーン用IEEE 802.3bmレシーバー・テスト・アプリケーション。
M8091BMCAレシーバー・コンフォーマンス・テスト・アプリケーションは、CAUI-4 C2M(ホストおよびモジュール)、C2C、KR、CRの入力テストに使用するストレス信号校正をサポートして簡素化するように設計されています。 必要な機器をすべてリモート制御してユーザー操作を最小限に抑え、必要なすべての校正ルーチンやコンプライアンス・テストを自動的に実行します。 M8091BMCAは、キーサイトの幅広い測定器に対応しています。
OIF-CEI 56G Very Short Reach(VSR)、Medium Reach (MR)、Long Reach (LR) PAM4用OIF-CEI 4.0レシーバー・テスト・アプリケーション
OIF-CEI 56G Very Short Reach(VSR)、Medium Reach (MR)、Long Reach (LR) PAM4用OIF-CEI 4.0レシーバー・テスト・アプリケーション
M809256CA
OIF-CEI 56G Very Short Reach(VSR)、Medium Reach (MR)、Long Reach (LR) PAM4用OIF-CEI 4.0レシーバー・テスト・アプリケーション
これは、キーサイトの戦略的パートナーであるBitifEye Digital Test Solutions社によって開発さたテストアプリケーションで、同社は高速デジタル・テスト・オートメーションのマーケットリーダーであり、キーサイトの測定器ポートフォリオを補完する統合ソリューションを提供しています。
3GPP Release15/16/17仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を実行できます。
3GPP Release15/16/17仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を実行できます。
89601BHNC
3GPP Release15/16/17仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を実行できます。
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
M8070ADVB
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
M8000シリーズBERテストソリューション用M8070Bシステムソフトウェアは、M8070ADVBやM8070EDABなどのソフトウェアパッケージを追加することで、M8040A、M8020A、M8030AのJ-BERTプラットフォームの性能を最大限に引き出すことができます。
M8070ADVB 高度測定パッケージは、自動ジッタ耐力テストやパラメータ掃引 、アイダイアグラム測定、あるいは電気/光クロックリカバリーやリアルタイムオシロスコープスコープを使ったエラー解析などの外部機器の統合など、高度な機能を提供します。

図1:自動ジッタ耐力測定
キーサイトのシミュレーション用無線コネクティビティーパッケージ89603Cは無線LAN802.11、 PowerSuite測定、相互相関EVMに対応します。
キーサイトのシミュレーション用無線コネクティビティーパッケージ89603Cは無線LAN802.11、 PowerSuite測定、相互相関EVMに対応します。
89603C
キーサイトのシミュレーション用無線コネクティビティーパッケージ89603Cは無線LAN802.11、 PowerSuite測定、相互相関EVMに対応します。
試験対象のIEEE 802.11a/b/g/j/p無線LAN信号を復調し、信号品質とエラーベクトル測定を評価します。
試験対象のIEEE 802.11a/b/g/j/p無線LAN信号を復調し、信号品質とエラーベクトル測定を評価します。
89601B7RC
試験対象のIEEE 802.11a/b/g/j/p無線LAN信号を復調し、信号品質とエラーベクトル測定を評価します。
アジャスタブルISIパッケージはテストチャネル処理のこれまでにない柔軟性を実現することでレシーバーテストを簡素化:トランスミッター側でのチャネル応答のエミュレーションが、特定の周波数ポイントでの挿入損失を指定する、もしくはSパラメータファイルを使用することで可能になります。 チャネルエミュレーションは実際の物理的なISIトレースボードと組み合わせて新しいテストチャネルを作成することもできます。 M8070ISIBはM8040A 64 GBaud高性能BERTで使用できます。
アジャスタブルISIパッケージはテストチャネル処理のこれまでにない柔軟性を実現することでレシーバーテストを簡素化:トランスミッター側でのチャネル応答のエミュレーションが、特定の周波数ポイントでの挿入損失を指定する、もしくはSパラメータファイルを使用することで可能になります。 チャネルエミュレーションは実際の物理的なISIトレースボードと組み合わせて新しいテストチャネルを作成することもできます。 M8070ISIBはM8040A 64 GBaud高性能BERTで使用できます。
M8070ISIB
アジャスタブルISIパッケージはテストチャネル処理のこれまでにない柔軟性を実現することでレシーバーテストを簡素化:トランスミッター側でのチャネル応答のエミュレーションが、特定の周波数ポイントでの挿入損失を指定する、もしくはSパラメータファイルを使用することで可能になります。 チャネルエミュレーションは実際の物理的なISIトレースボードと組み合わせて新しいテストチャネルを作成することもできます。 M8070ISIBはM8040A 64 GBaud高性能BERTで使用できます。
M8040A BERTプラットフォーム用M8070ISIBパッケージは、サーバー/コンピューティング/データセンター/通信業界におけるシリアルI/Oポートを備えたチップ/デバイス/トランシーバーモジュール/サブコンポーネント/ボード/システムの開発および検証を加速するために設計されました。
イーサネット、PCIe、USBなどPAM4およびNRZデータフォーマットを使用する多くの一般的なインターコネクト規格のレシーバー(入力)テストに使用可能です。
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
BV0007B
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまな表示オプションで測定値を視覚化して、解析を容易にします。