HIGHLIGHTS

特長

  • USB/GPIB経由で測定器を制御するWindows®ベースのソフトウェア
  • シンプルで高速なセットアップ
  • 完全な測定器リモート制御
  • アクティブ・アグレッサ信号によるテスト信号とマルチレーンBER
  • 瞬時BERの長時間モニタやBERの一定期間の測定
  • 高速で効率的なパラレル・ジッタ耐力テスト(N4980A-JTS)
  • BER測定によるBERTスキャン(バスタブ曲線と呼ばれることが多い、アイの水平スライス)の表示
  • 直観的なパターン・テンプレート・エディタ

Keysight N4980A マルチ測定器BERTソフトウェアを使用すれば、さまざまなWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)を使って複数の測定器を制御できます。ビット・エラー・レート測定を、直観的な制御画面から簡単にセットアップすることができます。このソフトウェアは、マルチレーン/SERDESデバイスのパラレルBER測定とジッタ耐力テスト(N4980A-JTS)のセットアップおよび実行に最適です。また、固有の要件に合わせるために、パターン・エディタに内蔵された優れた編集ツールを使用して、独自のパターンを作成することもできます。

アプリケーション:

  • シリアル・データ・レシーバの評価
  • パラレルBER測定
  • ジッタ耐力テスト用N4980A-JTS
  • 光トランシーバ/トランスポンダの特性評価

Interested in a N4980A?

Featured Resources for N4980A マルチ測定器BERTソフトウェア

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。