AIソリューション

キーサイトAI技術推進要因

AIソリューションで大規模なAIデータセンターを構築する

AI/MLデータセンター向けのネットワーク機器を設計、構築、展開します。プリント基板から光インターコネクト、ネットワークインフラストラクチャに至るまで、設計、検証、コンプライアンス試験に対応するキーサイトのエンドツーエンドAIソリューションを活用して、市場投入を加速させましょう。

AIデータセンターのユースケースを探る

AIソリューションの詳細はこちら

AIソリューション よくあるご質問

AIソリューションは単なるモデルではなく、推論、予測、自動化などのタスクに最適化された、データ、演算、オペレーションを含むオーケストラのように統制されたシステムです。データセンターのようなインフラを多用する状況では、AIソリューションは、コンピュートスタック(DDR/HBMメモリ、PCIe/CXLレーン)、インターコネクト(400G、800G、1.6T)、ネットワーキング・プロトコル(RoCEv2、RDMA)とシームレスに統合する必要がある。スケーラビリティは、ワークロードのストレス下でジッターのないデータ移動、低レイテンシ、高いシグナルインテグリティをサポートするこれらのレイヤーの能力によって決まります。

規模に応じて確実に機能させるためには、AIソリューションはこれらを組み合わせなければならない:

  • コンピューティング:PCIe/CXL相互接続で高速化された高帯域幅メモリ (HBM/DDR)
  • インターコネクト:信号品質と変調について検証済みの800G/1.6Tバックボーンおよび224G SerDes
  • ネットワーク:集合的な帯域幅最適化による低遅延通信
  • 電源:消費電力を管理し、ホットスポットを防ぐための熱を考慮した設計とパワーインテグリティツール

ジッター、クロストーク、回復時間、アルゴリズム帯域幅、バス帯域幅、ジョブ完了メトリックなどのKPIが追跡され、環境全体で持続的なパフォーマンスが保証されます。

AIソリューションは、レイテンシ許容度、計算強度、データ局所性に基づいて業界によって大きく異なります。例:

  • 金融サービスには、超低レイテンシと高い相互接続インテグリティ (PCIe Gen5 / CXL) が求められます。
  • ヘルスケアは、イメージングワークロード (DDR / HBMパフォーマンス) のために堅牢なメモリ帯域幅に依存しています。
  • クラウド/ハイパースケールオペレーターは、ラック規模の展開において、熱効率とジョブ完了時間を優先します。

これらのトレードオフは、ワークロードエミュレーションとシミュレーションのようなツールを使用してモデル化およびベンチマークされる必要があります。

AI関連のメリットには、ワークロードの自動化、運用コストの削減、よりスマートなシステム管理が含まれます。インフラストラクチャを認識するAIソリューションは、コンピューティングを動的に割り当て、データを効率的にルーティングし、テレメトリに基づいて障害を予測できます。

これらの課題には以下が含まれます。

  • メモリ、インターコネクト、およびパワー領域全体にわたる設計検証
  • 高速信号速度(224 Gbps、1.6T)での変調品質の維持
  • AI負荷条件下での熱および電力の完全性の制御

徹底的なエミュレーションとベンチマークなしには、AIの展開は予期せぬジッター、レイテンシ、または帯域幅のボトルネックにより失敗するリスクがあります。

AIデータパイプラインは、インフラストラクチャの制約を考慮して設計する必要があります。高性能環境では:

  • データはメモリの近くで前処理されます (例: HBMニアプロセッシング)
  • PCIe / CXLは、メモリプーリングと効率的なアクセスを可能にします。
  • ネットワーク構成により、コンピュートノード間で低遅延転送が可能になります

さらに、初期検証中に収集されたテレメトリ(例:シグナルインテグリティテストやワークロードエミュレーションから)は、モデルの性能とトレーニング戦略の改善に役立ちます。

当社のAIデータセンターソリューションはシステムレベルの性能とスケーラビリティに焦点を当てていますが、キーサイトは、自動車などの安全性が重要な分野におけるAI検証のためのソフトウェアソリューションも提供しています。キーサイトを使用することで、データセットの分析、モデルの動作検証、および展開中のAIの監視を通じて、信頼性の高いAI展開を実現できます。

次の課題を解決しましょう。

弊社エキスパートとのミーティングやデモをご予約ください