Explore as soluções de IA que simplificam o benchmarking, validam o desempenho da rede e otimizam a eficiência do data center. Teste a Ethernet sem perdas de até 1,6T e avalie o desempenho do cluster para treinamento e inferência usando tráfego realista e de alta densidade, carga de trabalho e emulação de protocolo, reduzindo a dependência de configurações de laboratório baseadas em GPU. Modele padrões de tráfego específicos de IA e perfis de carga de trabalho para entender como os parâmetros de rede afetam o desempenho nos níveis de componente e sistema.
Acelere o desenvolvimento de interconexões de data center de IA com soluções de IA que validam transceptores elétricos e ópticos em condições reais de desempenho. Simplifique os testes de conformidade e produção para sistemas 800G e 1,6T usando instrumentos de alta largura de banda e baixo ruído e fluxos de trabalho automatizados que melhoram o rendimento e reduzem o tempo de teste. Possibilite a P&D para Ethernet 3.2T e além com plataformas de teste e design escalonáveis projetadas para suportar várias gerações de padrões de rede de alta velocidade.
Avance o design digital de alta velocidade e de semicondutores prontos para IA com soluções de IA otimizadas para arquiteturas de data center de IA. Depure projetos de memória e PCB, minimize os giros de projeto e acelere o desenvolvimento com instrumentos de alta precisão para análise e validação de sinais. Automatize os testes de conformidade com os padrões PCI Express® (PCIe®), memória DDR de taxa de dados dupla e Compute Express Link (CXL) para simplificar os fluxos de trabalho e garantir um desempenho confiável e baseado em padrões.
Explore as soluções de IA para infraestrutura de data center de IA criadas em colaboração com os principais fabricantes de equipamentos de rede. Depure componentes de rede, verifique a conformidade e caracterize a integridade da energia em data centers de IA usando soluções de simulação, validação e teste óptico e elétrico que abrangem todas as camadas da pilha de rede. Reduza o risco do projeto e a complexidade da configuração com ferramentas integradas para projeto, validação e teste automatizado, garantindo a interoperabilidade e a integridade do sinal em condições de alta velocidade.
Uma solução de IA é mais do que apenas um modelo - é um sistema orquestrado que envolve dados, computação e operações, otimizado para tarefas como inferência, previsão e automação. Em contextos de infraestrutura pesada, como data centers, as soluções de IA devem se integrar perfeitamente à pilha de computação (memória DDR/HBM, pistas PCIe/CXL), interconexões (400G, 800G, 1,6T) e protocolos de rede (RoCEv2, RDMA). O dimensionamento depende da capacidade dessas camadas de oferecer suporte à movimentação de dados sem jitter, baixa latência e alta integridade de sinal sob estresse de carga de trabalho.
Para funcionar de forma confiável em escala, uma solução de IA deve combinar:
KPIs como jitter, crosstalk, tempo de recuperação, largura de banda do algoritmo, largura de banda do barramento e métricas de conclusão de trabalho são rastreados para garantir um desempenho sustentado em todos os ambientes.
As soluções de IA diferem significativamente por setor com base na tolerância à latência, na intensidade da computação e na localidade dos dados. Por exemplo:
Essas compensações devem ser modeladas e avaliadas usando ferramentas como emulação e simulação de carga de trabalho.
Os benefícios relacionados à IA incluem automação da carga de trabalho, redução dos custos operacionais e gerenciamento mais inteligente do sistema. As soluções de IA com reconhecimento de infraestrutura podem alocar dinamicamente a computação, rotear dados com eficiência e prever falhas com base na telemetria.
Esses desafios incluem:
Sem emulação e benchmarking completos, as implantações de IA correm o risco de falhar devido a jitter, latência ou gargalos de largura de banda inesperados.
Os pipelines de dados de IA devem ser projetados tendo em mente as restrições de infraestrutura. Em ambientes de alto desempenho:
Além disso, a telemetria coletada durante a validação inicial (por exemplo, de testes de integridade de sinal ou emulação de carga de trabalho) ajuda a refinar o desempenho do modelo e as estratégias de treinamento.
Embora nossas soluções de data center para IA se concentrem no desempenho e na escalabilidade em nível de sistema, a Keysight também oferece soluções de software para validar a IA em setores críticos para a segurança, como o automotivo. Com a Keysight, você pode realizar implantações confiáveis de IA por meio da análise de conjuntos de dados, da validação do comportamento dos modelos e do monitoramento da IA em produção.
O que você está procurando?