Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Softwares e câmaras para projeto de antenas e testes em ambiente real, com aplicações para matrizes de antenas em fase, dispositivos móveis, estações base, satélites e radares.
Desde a fase inicial do projeto até a validação final do dispositivo
Desde testes de protocolo até a análise completa do feixe em 3D
Testes OTA compactos e escaláveis
Da validação em laboratório à validação na linha de produção
Solução abrangente para a avaliação completa do desempenho das antenas.
Gama de teste de antenas compactas (CATR)
As Câmaras Compactas de Teste de Antenas (CATR) da Keysight oferecem medições “over-the-air” altamente repetíveis, desde frequências abaixo de 6 GHz até as ondas milimétricas, em gabinetes compactos e integrados. Projetadas para testes de dispositivos de comunicação 5G, 6G e via satélite, bem como para medições de antenas e calibração de matrizes faseadas, essas câmaras prontas para uso combinam tecnologia de refletores de precisão, ampla cobertura angular e ambientes de baixa reflexão para proporcionar resultados consistentes e em conformidade com as normas, sem ocupar o espaço de uma câmara anecóica completa. Seja para realizar testes de P&D, de conformidade ou de produção, as câmaras CATR da Keysight oferecem alta faixa dinâmica, comutação rápida e controle automatizado de testes para acelerar a avaliação de seus dispositivos com confiança. Para aplicações que exigem volumes de teste maiores, a Keysight também oferece soluções personalizadas com zonas silenciosas de até 2,4 metros, permitindo testes precisos de dispositivos mais pesados e maiores, como estações base, satélites e sistemas de radar.
Câmaras anecóicas com múltiplas sondas (MPAC)
A família de câmaras anecóicas com múltiplas sondas (MPAC) da Keysight oferece uma solução abrangente para testes “over-the-air” (OTA) de ondas milimétricas (mmWave), permitindo a validação precisa da conformidade com protocolos e do desempenho MIMO. Esses sistemas suportam medições diretas em campo distante, análises multiangulares e multifeixe, além de cobertura esférica completa, garantindo condições de teste realistas e repetíveis. Otimizados para a validação de 5G NR FR2, beamforming e gerenciamento de recursos de rádio (RRM), os sistemas MPAC também suportam sinalização abaixo de 6 GHz, oferecendo flexibilidade em uma ampla gama de cenários de teste. As câmaras apresentam configurações avançadas com múltiplas sondas, ferramentas integradas de posicionamento e alinhamento, baixa perda de caminho e uma arquitetura modular que permite fácil configuração, escalabilidade e expansão futura. As configurações do MPAC podem ser adaptadas às suas necessidades específicas — desde configurações compactas para verificação de protocolos até sistemas totalmente equipados para avaliação abrangente do desempenho 3D MIMO do dispositivo em teste (DUT).
Câmaras de teste montáveis em rack
As câmaras de teste montáveis em rack da Keysight oferecem testes conduzidos e radiados flexíveis em um formato compacto e pronto para rack. Projetadas para desenvolvedores de dispositivos sem fio, bem como para prestadores de serviços e reparos que trabalham com tecnologias celulares, essas câmaras combinam blindagem de alto desempenho com portabilidade e facilidade de integração. O sistema inteiro se encaixa perfeitamente em um rack padrão de 19 polegadas, permitindo o uso eficiente do espaço no laboratório e na área de produção. Sua configuração modular oferece flexibilidade para expandir e se adaptar à medida que os requisitos de teste evoluem. Projetadas para oferecer velocidade, confiabilidade e integração simplificada ao rack, essas câmaras ajudam a acelerar tanto os fluxos de trabalho de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia celular quanto os de reparo de dispositivos.
Câmaras de fabricação
As câmaras de fabricação da Keysight foram projetadas para permitir uma validação de alto rendimento e pronta para produção nas tecnologias 5G NR FR2, NTN e de radares automotivos. Otimizadas para fluxos de trabalho de fabricação, reparo e P&D, essas câmaras garantem resultados de teste rápidos, confiáveis e repetíveis. Concebidos para automação, os sistemas oferecem integração perfeita com linhas de produção por meio de recursos como portas pneumáticas, compatibilidade com manuseio robótico e fixação flexível do DUT. Seu design robusto e pronto para uso em fábrica garante desempenho consistente em operação contínua. Ao combinar velocidade, precisão e repetibilidade, as câmaras de fabricação da Keysight ajudam a reduzir o tempo de teste e melhorar a eficiência, reduzindo, em última instância, o custo por unidade.
Medição de antena
Permita a validação completa de antenas com uma plataforma unificada que oferece suporte a medições de padrão de antena, calibração de matrizes em fase e análise avançada de resultados. A forte integração com o hardware da Keysight maximiza a velocidade e a eficiência das medições, enquanto poderosas ferramentas de visualização 3D e análise proporcionam insights mais profundos e uma depuração mais rápida tanto para sistemas de antenas passivas quanto ativas. Uma interface de usuário moderna e intuitiva agiliza os fluxos de trabalho e aprimora a experiência geral do usuário. Está disponível uma variedade de modelos CATR e PNA para atender às diversas necessidades de aplicação. Para casos de uso maiores e mais exigentes, a Keysight também oferece soluções personalizadas com zonas silenciosas de até 2,4 metros, permitindo testes precisos de dispositivos mais pesados e maiores, como estações base, satélites e sistemas de radar.
Gama de teste de antenas compactas (CATR)
As Câmaras Compactas de Teste de Antenas (CATR) da Keysight oferecem medições “over-the-air” altamente repetíveis, desde frequências abaixo de 6 GHz até as ondas milimétricas, em gabinetes compactos e integrados. Projetadas para testes de dispositivos de comunicação 5G, 6G e via satélite, bem como para medições de antenas e calibração de matrizes faseadas, essas câmaras prontas para uso combinam tecnologia de refletores de precisão, ampla cobertura angular e ambientes de baixa reflexão para proporcionar resultados consistentes e em conformidade com as normas, sem ocupar o espaço de uma câmara anecóica completa. Seja para realizar testes de P&D, de conformidade ou de produção, as câmaras CATR da Keysight oferecem alta faixa dinâmica, comutação rápida e controle automatizado de testes para acelerar a avaliação de seus dispositivos com confiança. Para aplicações que exigem volumes de teste maiores, a Keysight também oferece soluções personalizadas com zonas silenciosas de até 2,4 metros, permitindo testes precisos de dispositivos mais pesados e maiores, como estações base, satélites e sistemas de radar.
Câmaras anecóicas com múltiplas sondas (MPAC)
A família de câmaras anecóicas com múltiplas sondas (MPAC) da Keysight oferece uma solução abrangente para testes “over-the-air” (OTA) de ondas milimétricas (mmWave), permitindo a validação precisa da conformidade com protocolos e do desempenho MIMO. Esses sistemas suportam medições diretas em campo distante, análises multiangulares e multifeixe, além de cobertura esférica completa, garantindo condições de teste realistas e repetíveis. Otimizados para a validação de 5G NR FR2, beamforming e gerenciamento de recursos de rádio (RRM), os sistemas MPAC também suportam sinalização abaixo de 6 GHz, oferecendo flexibilidade em uma ampla gama de cenários de teste. As câmaras apresentam configurações avançadas com múltiplas sondas, ferramentas integradas de posicionamento e alinhamento, baixa perda de caminho e uma arquitetura modular que permite fácil configuração, escalabilidade e expansão futura. As configurações do MPAC podem ser adaptadas às suas necessidades específicas — desde configurações compactas para verificação de protocolos até sistemas totalmente equipados para avaliação abrangente do desempenho 3D MIMO do dispositivo em teste (DUT).
Câmaras de teste montáveis em rack
As câmaras de teste montáveis em rack da Keysight oferecem testes conduzidos e radiados flexíveis em um formato compacto e pronto para rack. Projetadas para desenvolvedores de dispositivos sem fio, bem como para prestadores de serviços e reparos que trabalham com tecnologias celulares, essas câmaras combinam blindagem de alto desempenho com portabilidade e facilidade de integração. O sistema inteiro se encaixa perfeitamente em um rack padrão de 19 polegadas, permitindo o uso eficiente do espaço no laboratório e na área de produção. Sua configuração modular oferece flexibilidade para expandir e se adaptar à medida que os requisitos de teste evoluem. Projetadas para oferecer velocidade, confiabilidade e integração simplificada ao rack, essas câmaras ajudam a acelerar tanto os fluxos de trabalho de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia celular quanto os de reparo de dispositivos.
Câmaras de fabricação
As câmaras de fabricação da Keysight foram projetadas para permitir uma validação de alto rendimento e pronta para produção nas tecnologias 5G NR FR2, NTN e de radares automotivos. Otimizadas para fluxos de trabalho de fabricação, reparo e P&D, essas câmaras garantem resultados de teste rápidos, confiáveis e repetíveis. Concebidos para automação, os sistemas oferecem integração perfeita com linhas de produção por meio de recursos como portas pneumáticas, compatibilidade com manuseio robótico e fixação flexível do DUT. Seu design robusto e pronto para uso em fábrica garante desempenho consistente em operação contínua. Ao combinar velocidade, precisão e repetibilidade, as câmaras de fabricação da Keysight ajudam a reduzir o tempo de teste e melhorar a eficiência, reduzindo, em última instância, o custo por unidade.
Medição de antena
Permita a validação completa de antenas com uma plataforma unificada que oferece suporte a medições de padrão de antena, calibração de matrizes em fase e análise avançada de resultados. A forte integração com o hardware da Keysight maximiza a velocidade e a eficiência das medições, enquanto poderosas ferramentas de visualização 3D e análise proporcionam insights mais profundos e uma depuração mais rápida tanto para sistemas de antenas passivas quanto ativas. Uma interface de usuário moderna e intuitiva agiliza os fluxos de trabalho e aprimora a experiência geral do usuário. Está disponível uma variedade de modelos CATR e PNA para atender às diversas necessidades de aplicação. Para casos de uso maiores e mais exigentes, a Keysight também oferece soluções personalizadas com zonas silenciosas de até 2,4 metros, permitindo testes precisos de dispositivos mais pesados e maiores, como estações base, satélites e sistemas de radar.
Os recursos abaixo ajudarão você a determinar qual é a solução de teste over-the-air necessária para sua aplicação.
Livro eletrônico
Resumo da solução
Folheto
Livro Branco
Comunicações sem fio
Gerar e analisar sinais em novos espectros, treinar modelos de IA/ML para redes e dispositivos nativos de IA e desenvolver topologias de rede para o 6G.
Redes não terrestres
Melhorar o desempenho em todo o fluxo de trabalho, desde o projeto e a prototipagem do satélite até a colocação em órbita.
Automotivo
Teste todos os sistemas de comunicação e de infoentretenimento e garanta a segurança dos dados para proteger o carro conectado.
A Keysight oferece uma ampla gama de soluções inovadoras de teste e medição para acelerar o avanço das redes e dispositivos sem fio de última geração. A missão da Keysight no mercado de tecnologia sem fio é reduzir o tempo de lançamento no mercado e os custos de teste para os clientes.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A Keysight oferece uma gama de soluções de teste OTA, incluindo: