Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As Câmaras Compactas de Teste de Antenas (CATR) da Keysight oferecem medições “over-the-air” altamente repetíveis, desde frequências abaixo de 6 GHz até as ondas milimétricas, em gabinetes compactos e integrados. Projetadas para testes de dispositivos de comunicação 5G, 6G e via satélite, bem como para medições de antenas e calibração de matrizes faseadas, essas câmaras prontas para uso combinam tecnologia de refletores de precisão, ampla cobertura angular e ambientes de baixa reflexão para proporcionar resultados consistentes e em conformidade com as normas, sem ocupar o espaço de uma câmara anecóica completa. Seja para realizar testes de P&D, de conformidade ou de produção, as câmaras CATR da Keysight oferecem alta faixa dinâmica, comutação rápida e controle automatizado de testes para acelerar a avaliação de seus dispositivos com confiança. Para aplicações que exigem volumes de teste maiores, a Keysight também oferece soluções personalizadas com zonas silenciosas de até 2,4 metros, permitindo testes precisos de dispositivos mais pesados e maiores, como estações base, satélites e sistemas de radar. Entre em contato com a Keysight para discutir suas necessidades específicas. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Acelere as medições com comutação de alta velocidade, suporte à automação e fluxos de trabalho OTA eficientes para reduzir o tempo total de teste.
Obtenha condições precisas de campo distante usando refletores e absorvedores de precisão que criam zonas silenciosas uniformes com reflexos mínimos.
Valide dispositivos nas bandas sub-6 GHz, FR1 e mmWave FR2 usando alimentações de banda larga e designs de câmara otimizados para um desempenho confiável.
Garanta resultados consistentes com ambientes de baixa reflexão e configurações mecânicas estáveis que minimizam a variabilidade dos testes.
Maximum angles of arrival
1 até 2
Frequency range
24 GHz to 42 GHz, 24 GHz to 55 GHz, 60 GHz to 90 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum DUT weight
10 kg
Use cases
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance, Antenna measurement, Automotive Radar Manufacturing
F9650A
A Compact Antenna Test Range (CATR) foi otimizada para fornecer as medições over-the-air mais precisas para testes de ondas milimétricas 5G NR.
A Gama de Testes de Antenas Compactas (CATR) F9650A da Keysight foi otimizada para fornecer as medições over-the-air mais precisas para testes de ondas milimétricas 5G NR. A F9650A integra-se com as Soluções de Emulação de Rede da Keysight para verificação de projeto de RF, conformidade de RF, gerenciamento de recursos de rádio (RRM, um ângulo de chegada, AoA), demodulação de RF e teste de aceitação de portadora de RF. Aplicações de medição de antenas e sem sinalização são suportadas por meio da integração com os analisadores de espectro, fontes de sinal, analisadores de rede e sistemas transceptores de ondas milimétricas da Keysight.
A arquitetura da plataforma F9650A permite que o cliente configure a câmara de acordo com suas necessidades, com uma ampla gama de opções e atualizações disponíveis. Escolha conjuntos de alimentação de sonda em banda (24-42 GHz) ou espúria (6-110 GHz), adicione antenas de ligação FR1 e FR2 e uma variedade de kits de calibração. Adicione condições de temperatura extrema (ETC) para testes de conformidade 3GPP e P&D de dispositivos/UE. O F9650A também oferece uma variedade de tamanhos de zona silenciosa (30 cm ou 45 cm) e posicionadores de dispositivo em teste (DUT) para acomodar uma gama mais ampla de UEs.
O software da câmara oferece controle operacional abrangente do posicionador da câmara, com suporte para sistemas de coordenadas e grades de medição, armazenamento/recuperação de dados de calibração da câmara e funções de plotagem 2D/3D. Os plug-ins da Keysight Test Automation Platform (TAP) simplificam a tarefa de integrar analisadores de sinal e de rede.
F9651A
Câmara OTA para testes 5G RF e RRM e caracterização do desempenho do sistema de antenas em frequências de ondas milimétricas.
A câmara Keysight F9651A Multi-Probe Compact Antenna Test Range (CATR) atende às exigências de teste 5G FR2 RF in-band e espúrio e RRM até 2 ângulos de chegada (AoA) pelo ar, para projeto e verificação de acordo com 3GPP e aceitação de dispositivos de acordo com órgãos de certificação como GCF, PTCRB e CTIA. Ela também fornece um ambiente de medição para caracterizar o desempenho do sistema sem fio e da antena de dispositivos 5G, em frequências de ondas milimétricas (mmWave).
A arquitetura da plataforma F9651A permite que o cliente configure a câmara de acordo com suas necessidades, com uma ampla gama de opções e atualizações disponíveis. Escolha entre conjuntos de alimentação de sonda apenas na banda (24-42 GHz ou 24-55 GHz) ou espúria (6-110 GHz com 24-42 GHz ou 24-55 GHz para na banda), adicione antenas de ligação FR1 e FR2 e uma seleção de kits de calibração. Adicione condições de temperatura extrema (ETC) para testes de conformidade 3GPP e P&D de dispositivos/UE. O F9651A também oferece uma variedade de tamanhos de zona silenciosa (30 cm ou 40 cm) e suportes para dispositivos em teste (DUT) para acomodar uma gama mais ampla de UEs.
O software da câmara oferece controle operacional abrangente do posicionador da câmara, com suporte para sistemas de coordenadas e grades de medição, armazenamento/recuperação de dados de calibração da câmara e funções de plotagem 2D/3D. Os plug-ins da Keysight Test Automation Platform (TAP) simplificam a tarefa de integrar analisadores de sinal e de rede.
F9652A
Gama de teste de antenas compactas verticais (CATR) para testar o desempenho na banda e a caracterização do sistema de antenas.
O Keysight F9652A Vertical Compact Antenna Test Range (CATR) atende às demandas de teste de RF na banda em frequências FR2 de ondas milimétricas, radar automotivo e NTN. A solução também oferece um ambiente de medição para caracterizar o desempenho do sistema sem fio e da antena dos dispositivos.
A arquitetura da plataforma permite configurar a câmara para atender aos seus requisitos de faixa de frequência, incluindo FR2 UE, NTN UE, radar automotivo para projeto e verificação e radar automotivo para fabricação. O F9652A oferece até 40 cm de zona silenciosa para testar vários dispositivos.
O software da câmara oferece controle operacional abrangente do posicionador da câmara, com suporte para sistemas de coordenadas e grades de medição, armazenamento/recuperação de dados de calibração da câmara e funções de plotagem 2D/3D.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Uma Compact Antenna Test Range, frequentemente abreviada para CATR, é um tipo especializado de câmara anecoica projetada para criar um ambiente de teste de ondas planas em um espaço compacto. Em espaço livre, um dispositivo em teste deve, idealmente, ser avaliado a distâncias nas quais a frente de onda esférica emitida pela antena se achatou em uma onda plana. No entanto, atingir essa distância em uma configuração tradicional de campo distante requer câmaras muito grandes, o que pode ser impraticável para testes de alta frequência.
Uma câmara CATR resolve esse problema usando um grande refletor de precisão que remodela as ondas esféricas de uma antena de alimentação em uma onda plana uniforme dentro de uma zona silenciosa definida. Dentro dessa zona, o dispositivo em teste experimenta as mesmas condições que teria em campo distante, mas dentro de uma área física muito menor. Essa abordagem reduz o tamanho, o custo e a complexidade das instalações, ao mesmo tempo em que permite a caracterização precisa de antenas e dispositivos sem fio em uma ampla gama de frequências.
As frequências de ondas milimétricas (mmWave) utilizadas nos sistemas de quinta geração (5G) e nos emergentes sistemas de sexta geração (6G) trazem novos desafios para os testes. As antenas tornam-se menores, mas suas matrizes são mais complexas, frequentemente utilizando técnicas de formação e direcionamento de feixes para alcançar altas taxas de dados e cobertura direcional. Como esses sistemas dependem de um desempenho espacial preciso, os testes devem ser realizados over the air (OTA) em ambientes controlados.
As câmaras CATR são particularmente adequadas para isso. A zona silenciosa compacta que elas geram proporciona um ambiente estável e repetível para avaliar dispositivos mmWave sem exigir as distâncias extremamente longas das câmaras de campo distante direto. Isso torna possível medir padrões de radiação, precisão do feixe e rendimento em condições de propagação realistas, mantendo dimensões de câmara gerenciáveis.
Para a pesquisa 6G, onde se espera que as frequências ultrapassem os 100 gigahertz, o campo de ondas planas preciso criado em um CATR torna-se ainda mais crítico. Os pesquisadores podem validar novos projetos de antenas, matrizes faseadas e módulos transceptores integrados de uma forma que reflete as condições que encontrarão na implantação, mas dentro do ambiente controlado e repetível da câmara.