Sistema de teste PXIe Precision IV

Comece rapidamente suas medições de precisão

Os digitalizadores PXI da Keysight são placas versáteis de conversão analógica-digital (ADC) baseadas em uma arquitetura modular.

Sistema de teste PXIe Precision IV

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluindo chassis e módulos de medição

Alta densidade de canais e alto rendimento para sistemas de aquisição de dados escaláveis.

Sistemas modulares AXIe

Visão geral do mainframe

Mainframe

Integre com confiança. Mude com confiança. Avalie com confiança.

Visão geral do mainframe

Visão geral do módulo

Sistemas modulares Keysight Desempenho incomparável. Metade do tempo para obter insights.

Nossos sistemas modulares ajudam você a enfrentar seus desafios mais difíceis em RF, micro-ondas e digital, oferecendo desempenho PXI e AXIe incomparável.

Visão geral do módulo

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluindo placas, chassis e módulos de medição

Coleção de vários componentes modulares montados - por exemplo, placas PXI/AXI, chassis, mainframes, etc.

Sistemas modulares

Rede modular XGS

Sistema modular de teste de rede e segurança

Chassis de alta densidade de portas para módulos de carga de teste de rede e segurança da Keysight com alimentação e resfriamento eficientes.

Rede modular XGS

Exibindo 12 de 109

Imagem do Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 26,5 GHz
Analisador vetorial de redes PXIe, 300 kHz a 26,5 GHz
Modelo
M9375A

O analisador de rede vetorial PXIe Keysight M9375A é um VNA completo de duas portas que cabe em apenas um slot. Ele pode funcionar como um VNA de duas portas ou, com vários módulos, pode ser configurado para medições multiportas ou multissites.

Imagem do Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 20 GHz
Analisador vetorial de redes PXIe, 300 kHz a 20 GHz
Modelo
M9374A

O analisador de rede vetorial Keysight M9374A PXIe é um VNA completo de duas portas que cabe em apenas um slot. Ele pode funcionar como um VNA de duas portas ou, com vários módulos, pode ser configurado para medições multiportas ou multissites.

Imagem do Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 14 GHz
Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 14 GHz
Modelo
M9373A

O analisador de rede vetorial Keysight M9373A PXIe é um VNA completo de duas portas que cabe em apenas um slot. Ele pode funcionar como um VNA de duas portas ou, com vários módulos, pode ser configurado para medições multiportas ou multissites.

Imagem do Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 9 GHz
Analisador vetorial de redes PXIe, 300 kHz a 9 GHz
Modelo
M9372A

O analisador de rede vetorial Keysight M9372A PXIe é um VNA completo de duas portas que cabe em apenas um slot. Ele pode funcionar como um VNA de duas portas ou, com vários módulos, pode ser configurado para medições multiportas ou multissites.

Imagem do Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 6,5 GHz
Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 6,5 GHz
Modelo
M9371A

O analisador de rede vetorial PXIe Keysight M9371A é um VNA completo de duas portas que cabe em apenas um slot. Ele pode funcionar como um VNA de duas portas ou, com vários módulos, pode ser configurado para medições multiportas ou multissites.

Imagem da unidade de fonte/medição PXIe de 5 canais, 100 pA
Unidade de fonte/medição PXIe de 5 canais, 100 pA
Modelo
M9614A

O Keysight M9614A é uma unidade de fonte/medição (SMU) PXIe de 5 canais. Ele suporta medições precisas de até 30 V/500 mA com resolução de até 6 μV/100 pA.

Imagem do Analisador de Sinais CXA-M PXIe
Analisador de sinais CXA-M PXIe
Modelo
M9290A

O analisador de sinais M9290A CXA-m PXIe oferece desempenho de até 26,5 GHz. Os modos Swept e FFT ajudam a identificar sinais espúrios e harmônicos.

Imagem do Módulo do Sistema PXIe: Porta Única (x8), Gen 3
Módulo do sistema PXIe: porta única (x8), Gen 3
Modelo
M9022A

O Módulo de Sistema PXI M9022A fornece uma conexão de alta largura de banda de dados entre o PC host e o chassi quando combinado com um adaptador host apropriado.

Imagem do adaptador host PCIe: porta única (x8), Gen 3
Adaptador host PCIe: porta única (x8), Gen 3
Modelo
M9048B

O M9048B é um adaptador host PCIe (com um cabo PCIe Gen 3 x8 capaz de atingir velocidades de até 8 GB/s) para computadores externos de mesa ou montados em rack.

Imagem do digitalizador isolado PXIe, 2 canais, 16 bits, ±256 V, memória de 32 Msa/Ch
Digitalizador isolado PXIe, 2 canais, 16 bits, ±256 V, memória de 32 Msa/Ch
Modelo
M9217A

O M9217A é um digitalizador PXIe de 2 canais e slot único com taxa de amostragem de até 20 Msa/s e resolução de 16 bits. As entradas são isoladas e podem medir até ±256 V, tornando-o adequado para aplicações como automotiva, aeroespacial/defesa e industrial.

Imagem do conversor D/A isolado PXI de 8/16 canais
Conversor D/A isolado PXI de 8/16 canais
Modelo
M9185A

O M9185A é um conversor D/A totalmente independente e isolado, capaz de fornecer níveis de alta tensão em paralelo de até oito ou dezesseis canais.

Imagem do conversor D/A dinâmico, 16 canais, 16 bits, unipolar, 30 V/20 mA
Conversor D/A dinâmico, 16 canais, 16 bits, unipolar, 30 V/20 mA
Modelo
M9188A

O M9188A é um conversor digital-analógico dinâmico baseado em PXI que possui 16 canais simultâneos capazes de fornecer sinais de forma de onda de estímulo em altas tensões.

Limpar tudo