Encaminhe vários canais para um único ponto
O M9101A, um multiplexador PXI de alta densidade e 64 canais, encaminha muitos canais diferentes para um único ponto. Os interruptores operam em um modo de interrupção antes da conexão, o que garante que dois pontos não sejam conectados ao mesmo tempo ou, se necessário, vários canais possam se conectar simultaneamente. Ideal para encaminhar vários sinais analógicos para um dispositivo de medição em ambiente de teste automatizado (ATE) ou sistemas de aquisição de dados. Cada canal comuta um alto e um baixo para comutação de 2 fios até 100 Vrms, com até 10 W de potência. As opções de conexão incluem o bloco conector durável ou as conexões de cabo padrão.
Aplicativo
- Mude vários pontos diferentes para um único instrumento para aquisição de dados e aplicações de teste automatizadas.
Características de desempenho
- Relés reed de alta velocidade de 500 usec
- Interrupção antes da ligação ou fechamento simultâneo dos interruptores
Funcionalidade
- Multiplexador de comutação de 2 fios de alta densidade com 64 canais
- 100 Vrms
- 0,5 A/1,0 A interruptor/corrente de transporte
- Potência máxima de 10 W
- Drivers de software: VisualStudio®, C, C++, C#, Visual Basic,MATLAB® e LabVIEW™