Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 12 de 1594

Imagem do amplificador de sonda InfiniiMax Ultra, 25 GHz
Amplificador de sonda InfiniiMax Ultra, 25 GHz
Modelo
MX0025A

As melhores sondas para medir sinais encontrados nos mais recentes padrões DDR5 e MIPI.

Imagem do sensor de potência média da série E
Sensor de potência média da série E
Modelo
E9301B

O sensor de potência E9301B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 a +44 dBm (faixa dinâmica de 74 dB).

Imagem do sensor de potência média da série E
Sensor de potência média da série E
Modelo
E9304A

O sensor de potência E9304A mede a potência média na faixa de frequência de 9 kHz a 6 GHz e na faixa de potência de -60 a +20 dBm. Este sensor é ideal para medições de potência em frequências muito baixas (VLF).

Imagem de Sensores de potência termopar
Sensores de potência termopar
Modelo
N8488A

O sensor de potência N8488A possui a mais ampla faixa de frequência entre os sensores de potência N8480 oferecidos pela Keysight.

Imagem de Sensores de potência termopar
Sensores de potência termopar
Modelo
N8481H

Os sensores de potência da série N8480 são as soluções de substituição para os sensores de potência da série 8480.

Imagem da fonte de ruído de ondas milimétricas, banda R, 26,5 a 40 GHz
Fonte de ruído de ondas milimétricas, banda R, 26,5 a 40 GHz
Modelo
R347B

A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.

Imagem da fonte de ruído, 10 MHz a 18 GHz, ENR nominal de 15 dB
Fonte de ruído, 10 MHz a 18 GHz, ENR nominal de 15 dB
Modelo
346B

A alta ENR (15 dB), o baixo SWR e a variedade de conectores da fonte de ruído Keysight 346B tornam-na uma fonte de ruído de uso geral para a faixa de 10 MHz a 18 GHz.

Imagem da fonte de ruído, 10 MHz a 18 GHz, ENR nominal de 6 dB
Fonte de ruído, 10 MHz a 18 GHz, ENR nominal de 6 dB
Modelo
346A

A fonte de ruído Keysight 346A (10 MHz a 18 GHz) com ENR de 6 dB foi projetada especialmente para a caracterização precisa de dispositivos sensíveis à impedância de entrada.

Imagem da placa de interface GPIB instalável pelo usuário para fontes CA da série AC6800B
Placa de interface GPIB instalável pelo usuário para fontes CA da série AC6800B
Modelo
AC68GPBU

O AC68GPBU é uma atualização do módulo de interface GPIB instalável pelo usuário para fontes de alimentação CA básicas da série Keysight AC6800.

Imagem do driver do comutador/atenuador para 34980A
Driver de comutação/atenuador para 34980A
Modelo
34945A

Interruptores de controle ou atenuadores externos ao Mainframe 34980A.

Imagem do gerador de pulsos da classe PW1, gerador de ruído arbitrário
Gerador de pulsos classe PW1, gerador de ruído arbitrário
Modelo
81160A

O gerador de ruído arbitrário com função de pulso 81160A é um gerador de pulso de alta precisão com recursos versáteis de geração, modulação e distorção de sinal.

Imagem do sensor de potência média de ampla faixa dinâmica USB de 10 MHz a 50/53 GHz
Sensor de potência média com ampla faixa dinâmica USB de 10 MHz a 50/53 GHz
Modelo
U2055XA

O U2055XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 50 GHz.

Limpar tudo