Geração de sinal de precisão em um design compacto

Os geradores de sinal compactos e acessíveis da Keysight apresentam baixo ruído de fase e velocidades de comutação rápidas, ideais para osciladores locais RF coerentes de fase de canal único e múltiplo para radar, 5G/6G e teste de componentes RF. Projetados para dar suporte a fluxos de trabalho de engenharia, desde o projeto inicial até a validação, esses geradores de sinal compactos ajudam a reduzir a incerteza da medição, melhorar a correlação e fornecer resultados repetíveis — sem sacrificar o espaço na bancada.

Insights e demonstrações sobre RF: Novas soluções compactas

Assista ao nosso webinar para ver a demonstração de especialistas de geradores e analisadores de sinais de RF compactos, abordando recursos, casos de uso e dicas para otimizar os testes.

Sinais puros. Resultados confiáveis.

Quando cada dB conta, a pureza espectral de seu gerador de sinal torna-se fundamental. Esta nota de aplicação detalha os fundamentos do ruído de fase, do desempenho espúrio e da distorção, ajudando-o a entender como cada um deles afeta a precisão da medição.

Com orientações claras e exemplos práticos, você poderá escolher a fonte de sinal correta e otimizar as configurações de teste para obter resultados consistentes e confiáveis.

Recursos em destaque

Documentos Técnicos 2024.09.06

O Guia Essencial do Gerador de Sinais Construindo uma base sólida em RF - Parte 2

Navegar pelas inúmeras especificações e recursos dos geradores de sinais pode ser um desafio. Esta série de white papers ajuda a explicar vários esquemas de modulação, a importância da pureza espectral e o impacto da distorção. Além disso, ela explora como o software aplicativo pode aumentar a produtividade. Os geradores de sinal são essenciais para atender às exigências dos clientes em relação a conexões sem fio de alta velocidade robustas e confiáveis, que são fundamentais para o sucesso dos negócios. Para atender às demandas do mercado, é fundamental selecionar o gerador de sinais correto. Esquemas de modulação complexos, necessários para aumentar a eficiência espectral e atingir taxas de dados mais altas, dependem de geradores de sinais precisos e estáveis. Os geradores de sinais podem ser digitais (vetoriais) ou analógicos. Os geradores de sinais vetoriais produzem sinais complexos modulados digitalmente, enquanto os geradores de sinais analógicos produzem sinais de onda contínua com modulação básica. A escolha depende da aplicação específica e dos requisitos de teste. A geração de um sinal de RF requer um gerador de sinais de grau metrológico com excelentes características de distorção e espúrias para garantir alta pureza espectral. A precisão da frequência de um gerador de sinais depende da estabilidade do oscilador de referência e do tempo decorrido desde a última calibração. De modo geral, os geradores de sinais são indispensáveis para avaliar aplicativos que dependem de frequências de rádio, como GNSS, 5G, aviônica e radar, garantindo um desempenho confiável e eficiente.

2024.09.06

Vamos resolver o que está por vir.

Converse com um especialista que saiba o que é necessário.