Como realizar o teste de intermodulação

Gerador de sinais
+ Gerador de sinal

Aumentando a precisão do teste de intermodulação com um gerador de sinal puro

A medição precisa da distorção de intermodulação (IMD) requer a geração de dois ou mais tons limpos de onda contínua em frequências precisas e níveis de potência iguais para revelar a resposta não linear de um amplificador. As configurações de teste tradicionais que usam geradores de sinais independentes geralmente têm dificuldades para manter tons equilibrados e pureza espectral, pois as variações do oscilador, os harmônicos e os surtos não harmônicos podem introduzir artefatos e potência irregular no combinador. Essas inconsistências degradam a precisão e a repetibilidade das medições de IMD, dificultando os testes repetíveis, principalmente em comunicações por rádio e sem fio, em que a interferência de canais adjacentes pode limitar o desempenho.

Um gerador de sinal avançado com ruído de fase superior e uma ampla faixa de potência de saída calibrada produz sinais precisos de dois tons para testes confiáveis de IMD e modulação de interceptação de terceira ordem. Essa abordagem produz produtos de terceira ordem estáveis e repetíveis, essenciais para a caracterização precisa de não linearidade, validação de projeto e teste de fabricação, permitindo que os engenheiros desenvolvam com confiança sistemas sem fio de alto desempenho.

Solução de teste de distorção de intermodulação

O teste preciso de distorção de intermodulação exige dois tons limpos e de onda contínua em frequências distintas com níveis de potência iguais para revelar não linearidades do amplificador, como o IP3. O gerador de sinais compacto e de baixo custo da Keysight simplifica esse processo, fornecendo ruído de fase superior, baixos harmônicos e o mínimo de picos não harmônicos para a geração de sinais puros.

Essa arquitetura garante que os produtos IMD observados sejam provenientes exclusivamente do dispositivo em teste, ao mesmo tempo em que oferece suporte a uma faixa de 9 kHz a 26 GHz e saída de -120 a +20 dBm para calibração precisa, mesmo em altas potências. Ele também oferece excepcional pureza de sinal com baixo ruído de fase de -130 dBc/Hz a 1 GHz (deslocamento de 20 kHz), sinais espúrios mínimos e harmônicos tão baixos quanto -40 dBc a 1 GHz. O resultado são medições de distorção confiáveis e repetíveis sem artefatos de gerador, ideais para validação de sistemas de rádio e sem fio.

Explore os produtos em nossa solução de teste de distorção de intermodulação

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a realização de testes de distorção de intermodulação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?