Como testar o desempenho da conversão de RF com um substituto de LO/clock

Gerador de sinais
+ Gerador de sinal

Obtenção de precisão de LO/relógio com um gerador de sinal de baixo ruído de fase

A validação do desempenho da conversão de RF antes de finalizar os projetos dos circuitos do oscilador e do relógio requer uma fonte de sinal precisa e estável em frequência. Um gerador de sinal de alta pureza pode substituir o oscilador local (LO) e o relógio do sistema, fornecendo a precisão e a repetibilidade necessárias para testes em estágio inicial. Na configuração de teste, um gerador de sinal fornece a entrada LO para o mixer, enquanto outro fornece o relógio de amostragem para o conversor analógico-digital e a matriz de portas programáveis em campo (consulte a figura 4 na nota de aplicação). As fontes para o ADC e o FPGA são bloqueadas por frequência conectando seus osciladores de referência internos para garantir a sincronização e relações de tempo consistentes em toda a cadeia de sinais.

Essa configuração permite que os engenheiros testem com precisão o comportamento do sistema em condições controladas, independentemente do hardware do oscilador do protótipo. O baixo ruído de fase e os sinais espúrios mínimos dos geradores de sinais precisos ajudam a caracterizar o desempenho do receptor com pouca degradação das impurezas da fonte. Esse teste inclui sensibilidade, linearidade e piso de ruído durante o desenvolvimento do sistema, muito antes de o relógio de produção e os circuitos LO estarem disponíveis.

Solução de substituição de LO / relógio

Na fase crítica do desenvolvimento de produtos de RF, o uso de uma fonte de sinal estável e de alta pureza como substituto de osciladores locais (LO) e componentes de relógio é essencial para o teste de desempenho de conversão de RF e para a obtenção de resultados de teste ideais. O gerador de sinal analógico compacto da Keysight é um instrumento portátil e de alto desempenho que abrange frequências de 9 kHz a 26 GHz.

Ele oferece excepcional pureza de sinal com baixo ruído de fase de -130 dBc/Hz a 1 GHz (deslocamento de 20 kHz), sinais espúrios mínimos e harmônicos tão baixos quanto -40 dBc a 1 GHz. Ele também suporta o bloqueio de frequência para uma integração perfeita em configurações de várias fontes. Além disso, a solução foi definida para ser econômica, permitindo que os engenheiros evitem usar geradores mais caros durante o desenvolvimento do produto.    

Explore os produtos em nossa solução de substituição de LO / relógio

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para LO / substituição de relógio usando um gerador de sinais

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?