Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece quatro níveis de desempenho de osciloscópios — Essential, Advanced, Expert e Pro. Qualquer um deles pode ser configurado com base nos recursos e no desempenho que você precisa.
Realizar análises de uso geral para pesquisas de ponta
Economize espaço no rack com recursos de bancada em um formato compacto
Os osciloscópios Keysight InfiniiVision e Infiniium agora são oferecidos em oito classes de capacidade em quatro níveis de desempenho. O Essential, nosso osciloscópio básico mais acessível, pode ser configurado em uma das três classes — XR1, XR2 ou XR3 — para a mais ampla gama de medições diárias. A classe Advanced inclui as classes XR4 e XR5, ampliando a faixa de frequência e as taxas de amostragem. A classe Expert inclui a classe XR6, levando as larguras de banda a 6 GHz com funções de teste automatizadas. A classe Pro inclui as classes XR8 e XR9, oferecendo nossos recursos de pesquisa de mais alto desempenho. Uma biblioteca abrangente de recursos de osciloscópios está disponível para ajudá-lo a encontrar o grau de desempenho e a classe mais adequados para o seu laboratório.
Starting from
Starting from
Starting from
Starting from
Os osciloscópios modulares da Keysight oferecem o poder de um osciloscópio de bancada em um formato compacto e flexível, ajudando você a economizar espaço valioso no rack. Obtenha o mesmo nível de desempenho dos nossos osciloscópios Essential e Advanced em um módulo PXIe de alta densidade.
Com três modelos que variam de 200 MHz a 1 GHz, selecione o osciloscópio modular ideal para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Os osciloscópios Keysight InfiniiVision e Infiniium agora são oferecidos em oito classes de capacidade em quatro níveis de desempenho. O Essential, nosso osciloscópio básico mais acessível, pode ser configurado em uma das três classes — XR1, XR2 ou XR3 — para a mais ampla gama de medições diárias. A classe Advanced inclui as classes XR4 e XR5, ampliando a faixa de frequência e as taxas de amostragem. A classe Expert inclui a classe XR6, levando as larguras de banda a 6 GHz com funções de teste automatizadas. A classe Pro inclui as classes XR8 e XR9, oferecendo nossos recursos de pesquisa de mais alto desempenho. Uma biblioteca abrangente de recursos de osciloscópios está disponível para ajudá-lo a encontrar o grau de desempenho e a classe mais adequados para o seu laboratório.
Starting from
Starting from
Starting from
Starting from
Os osciloscópios modulares da Keysight oferecem o poder de um osciloscópio de bancada em um formato compacto e flexível, ajudando você a economizar espaço valioso no rack. Obtenha o mesmo nível de desempenho dos nossos osciloscópios Essential e Advanced em um módulo PXIe de alta densidade.
Com três modelos que variam de 200 MHz a 1 GHz, selecione o osciloscópio modular ideal para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Acelere a validação digital até 33 GHz com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits. Construído em uma nova plataforma de software, o osciloscópio XR8 analisa e responde mais rapidamente, aproveitando vários núcleos de processamento. Obtenha informações instantâneas sobre o comportamento de sinais complexos com um ASIC front-end personalizado projetado para ruído ultrabaixo e ENOB alto.
O osciloscópio XR8 suporta software de validação e conformidade de última geração, incluindo análise de integridade de sinal e jitter, ferramentas de depuração e visualização, e aplicações de conformidade de transmissores USB, DDR, DisplayPort e muito mais. Obtenha uma análise de sinal mais rápida e clara em um design menor, mais leve e com maior eficiência energética, que libera espaço na bancada sem comprometer o desempenho.
Escolha entre uma ampla variedade de software de conformidade, depuração e específico para aplicações ou acessórios, como sondas, cabos, kits de calibração e muito mais.
Eletrônicos de consumo
Depure e resolva pequenos sinais e falhas raras com um osciloscópio e um software de análise de protocolo.
Automotivo
Depure a camada física dos projetos de Ethernet automotiva de acordo com os padrões mais recentes.
Comunicação com fio
Teste a interoperabilidade e a conformidade do transmissor PCIe® 6.0 para atender às especificações PCI-SIG®.
Comunicação sem fio
Teste sistemas de comunicação sem fio 5G com uma variedade de formas de onda em conformidade com os padrões.
Comunicação com fio
Avalie a interoperabilidade dos transmissores elétricos Ethernet de 100 Gb/s.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A principal função de qualquer osciloscópio é medir a tensão ao longo do tempo. Ele produz uma exibição gráfica da forma de onda, o que permite que engenheiros e técnicos visualizem o comportamento dos sinais elétricos. Os osciloscópios são ferramentas essenciais para projetar e depurar circuitos eletrônicos. Eles podem medir frequência, intervalo de tempo, amplitude, tempo de subida dos sinais, distorção e quanto de um sinal é corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC).
Na sua forma mais simples, um osciloscópio consiste em uma tela, um digitalizador que amostra o sinal e um amplificador de entrada vertical. O amplificador de entrada vertical é o primeiro estágio do osciloscópio, condicionando o sinal para que fique na faixa ideal para captura digital. O digitalizador realiza a conversão analógica para digital para capturar o sinal como valores discretos no tempo, que são armazenados na memória e depois desenhados na tela. Esses componentes, trabalhando juntos, permitem uma representação gráfica que exibe a tensão do sinal em função do tempo. Isso permite que o engenheiro analise o comportamento do sinal para identificar problemas e desenvolver soluções.
Os engenheiros de teste e desenvolvedores utilizam osciloscópios para exibir, representar graficamente e analisar sinais elétricos durante a pesquisa e desenvolvimento, validação, garantia de qualidade e resolução de problemas ou depuração de sistemas eletrônicos, placas de circuito e circuitos integrados. Os osciloscópios desempenham um papel fundamental em todos os setores para uma variedade de aplicações e tecnologias, incluindo eletrônica digital de alta velocidade, comunicação óptica, RF, eletrônica de potência, automotiva, aeroespacial e de defesa.
Um osciloscópio é um instrumento de teste essencial para observar, analisar ou registrar o comportamento de um sinal elétrico. Alguns casos de uso específicos para osciloscópios em um laboratório de eletrônica incluem medir formas de onda de tensão, analisar sinais eletrônicos, detectar ruídos indesejados e interferências e avaliar transientes prejudiciais em sistemas de energia.
Na análise de sinais de alta velocidade, os osciloscópios podem medir a integridade do sinal exibindo e medindo diagramas de olho, incluindo altura e largura do olho. Os osciloscópios de sinal misto podem ajudar a depurar circuitos digitais, exibindo o status lógico e o tempo dos sinais digitais medidos. Os osciloscópios de alto desempenho podem até mesmo ajudar a emular receptores de referência ideais para testes de transmissores, usar transceptores ópticos-elétricos para medir sinais de fibra óptica e analisar sinais de RF.
Devido à sua versatilidade, os osciloscópios têm muitos níveis de desempenho e recursos de software diferentes, dependendo da aplicação. São ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento, a resolução de problemas e a análise eletrônica.
Há vários fatores a serem considerados ao selecionar um osciloscópio, como largura de banda, número de canais, taxa de amostragem, profundidade de memória, tamanho da tela, etc. Abaixo estão as questões mais importantes a serem avaliadas ao escolher um osciloscópio para suas necessidades:
Qual é a largura de banda do escopo?
A largura de banda determina a faixa de frequência que um osciloscópio pode reproduzir com precisão. Quanto maior a largura de banda, maiores as frequências que ele pode exibir. É importante considerar os requisitos de largura de banda da sua aplicação. Por exemplo, ao trabalhar com sinais digitais de alta velocidade, você precisará de um osciloscópio com alta largura de banda para capturar com precisão todos os detalhes transitórios. Uma largura de banda menor pode ser suficiente se você usar o osciloscópio para solução básica de problemas ou análise no domínio do tempo.
Qual é o número de canais?
O número de canais em um osciloscópio refere-se a quantos sinais de entrada ele pode medir simultaneamente, com cada canal dedicado a uma entrada analógica ou digital. Os canais analógicos capturam e exibem sinais contínuos em tempo real, mostrando flutuações de tensão como formas de onda, normalmente para sinais analógicos como ondas senoidais. Os canais digitais, por outro lado, observam sinais binários discretos (0 ou 1) em circuitos digitais, ajudando a analisar sinais lógicos, pulsos e padrões de dados, processando-os e exibindo-os em etapas para uma análise lógica e de tempo precisa. Osciloscópios comuns podem ter 2, 4 ou mais canais analógicos e normalmente oferecem até 16 ou mais canais digitais, especialmente em osciloscópios de sinal misto. Ter mais canais permite a observação simultânea de vários sinais, melhorando a capacidade de analisar sistemas complexos e detectar interações entre diferentes tipos de sinais.
Qual é a taxa de amostragem?
A taxa de amostragem de um osciloscópio é o número de amostras coletadas por segundo. Quanto maior a taxa de amostragem, maior a resolução do sinal. De acordo com o teorema de Nyquist, a taxa de amostragem do osciloscópio deve ser pelo menos duas vezes maior do que a frequência mais alta do sinal que você está tentando medir para amostrar sem aliasing. Na prática, recomenda-se uma taxa de amostragem mais alta, de pelo menos três a cinco vezes a largura de banda, para capturar sinais de alta velocidade. É por isso que é ideal encontrar um equilíbrio entre resolução e velocidade ao definir a taxa de amostragem. Alguns detalhes do sinal podem ser capturados com precisão com uma taxa de amostragem mais baixa, enquanto outros podem exigir uma taxa mais alta para serem representados corretamente. Por exemplo, se você estiver testando um circuito digital com uma taxa de borda rápida, precisará usar um osciloscópio com uma taxa de amostragem alta para capturar todos os detalhes com precisão. Por outro lado, se você estiver observando um sinal de movimento lento, poderá usar uma taxa de amostragem mais baixa.
Qual é a profundidade da memória?
A profundidade da memória é a quantidade de dados que um osciloscópio pode armazenar e exibir. Quanto mais profunda for a memória, maior será o intervalo de tempo dos dados do sinal que podem ser capturados com alta resolução. Isso é importante porque um osciloscópio com memória rasa pode armazenar apenas alguns segundos de dados, o que pode não ser suficiente para realmente ver o que está acontecendo. Mas um osciloscópio com memória profunda pode capturar várias horas, ou até dias, de dados, permitindo que você amplie para uma visualização em alta resolução de qualquer parte específica do sinal que você esteja interessado em ver. Ter uma memória mais profunda pode ser útil quando você está tentando rastrear um problema intermitente que só ocorre de vez em quando. Uma memória rasa pode não capturar o evento, mas uma memória profunda permitirá que você volte e observe de perto o que aconteceu antes e depois do evento.
Qual é o tamanho da tela?
O tamanho da tela é um fator importante a ser considerado, pois afeta a experiência do usuário, a precisão da medição e auxilia na análise em tempo real. Uma tela maior é especialmente importante para sinais de alta frequência, análise de sinais multicanais e interpretação detalhada de formas de onda. Por exemplo, uma tela maior melhora a clareza dos detalhes da forma de onda, permitindo que você identifique mais facilmente problemas intermitentes e encontre o momento exato em que uma falha ou anomalia ocorre.