O que você está procurando?
Apresentando o osciloscópio XR8
Obtenha insights mais rápidos e claros com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com até 33 GHz.
Validação digital. Mais rápida.
Equipado com um processador multicore que oferece informações instantâneas sobre o comportamento complexo dos sinais, o osciloscópio XR8 é compatível com um novo conjunto de softwares de validação e conformidade, incluindo:
- Análise da integridade do sinal
- Ferramentas de depuração e automação SCPI
- Conformidade com transmissores USB, DDR e DisplayPort
Ganhe até 50% de desconto em um osciloscópio XR8
Troque seu osciloscópio antigo e ganhe crédito para comprar um novo XR8
A inovação avança rapidamente. Você pode avançar ainda mais rápido.
Análise mais rápida
- Reduza os ciclos de validação usando análise paralela e multicore.
- Depuração rápida com uma interface de usuário intuitiva e responsiva.
Visão mais clara
- Revele problemas no nível de microvolts com resolução vertical de 12 bits.
- Maximize a margem com até 20% menos ruído do que o UXR.
Melhor ajuste
- Implemente facilmente em laboratórios compartilhados com operação silenciosa, design leve e compacto e requisitos de energia padrão.
Faça um tour de 2 minutos pelo XR8.
A validação está atrasando você. Mas isso não precisa acontecer.
A validação digital em alta velocidade está ficando mais difícil com margens mais apertadas, mais medições e ciclos de teste mais longos. À medida que padrões como USB, PCIe e DDR evoluem, os fluxos de trabalho tradicionais estão se tornando um gargalo que coloca em risco os cronogramas e a confiança.
Este white paper descreve estratégias práticas e comprovadas de fluxo de trabalho que as equipes estão usando para reduzir o tempo de teste, melhorar a confiança nas medições e manter o cronograma sem sacrificar a precisão.
Veja o XR8 em ação
Participe de um webinar regional
Junte-se à equipe de P&D online para explorar os obstáculos que retardam a validação digital e conhecer em detalhes o XR8
para ver como ele acelera os testes, oferece insights mais claros e melhora a eficiência do laboratório.
Explore os casos de uso do osciloscópio XR8
Deseja ajuda ou tem dúvidas?