Como validar com eficiência dispositivos digitais de alta velocidade

Osciloscópio XR8
+ Osciloscópio XR8

Validação eficiente de pré-conformidade de sinais digitais de alta velocidade

A validação eficiente do desempenho de dispositivos digitais de alta velocidade antes dos testes formais de conformidade com padrões como USB, DDR e DisplayPort ajuda a reduzir os riscos de desenvolvimento e encurtar os ciclos de depuração. A validação pré-conformidade permite que os engenheiros avaliem antecipadamente a integridade do sinal, o tempo, o jitter e o comportamento do ruído, identifiquem as limitações de margem e determinem o quão próximo um projeto está dos limites da especificação antes que falhas apareçam durante os testes formais de conformidade. É necessário um osciloscópio em tempo real com largura de banda suficiente, baixo ruído e alta resolução vertical para observar o comportamento real do sinal sem repetidas configurações ou remensurações.

À medida que as taxas de dados aumentam, a eficiência da validação é frequentemente limitada por ciclos de teste longos e resultados pouco claros. Jitter sutil, ruído e efeitos de canal podem causar falhas de conformidade, mas podem ser difíceis de isolar sem medições limpas e análises direcionadas. Os engenheiros devem correlacionar rapidamente o comportamento da forma de onda com os requisitos das especificações, analisar os componentes de olhos e jitter e identificar eventos de sinal pouco frequentes que podem aparecer apenas em condições específicas. Sem ferramentas eficientes, a validação se torna iterativa e demorada.

Solução de validação digital de alta velocidade

A validação eficiente da pré-conformidade de dispositivos digitais de alta velocidade requer a análise de formas de onda digitais e o isolamento das causas principais antes dos testes de conformidade. O osciloscópio Keysight XR8 acelera esse fluxo de trabalho com largura de banda de até 33 GHz, um front-end de 12 bits com baixo ruído e processamento multicore para reduzir o tempo de análise. O software de análise de integridade de sinal realiza medições precisas do olho, análise de equalização e desembutização, enquanto o software avançado de análise de jitter e ruído identifica a perda de tempo e margem. O software de detecção e varredura de eventos identifica problemas de sinal raros ou intermitentes que podem atrasar a depuração, permitindo uma iteração mais rápida e uma preparação mais segura para os testes de conformidade.

Veja a demonstração da validação digital eficiente em alta velocidade

Explore os produtos da nossa solução de validação digital de alta velocidade

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?