高速デジタル スの効率的な検証方法

XR8オシロスコープ
+ XR8 オシロスコープ

高速デジタル信号の効率的なプリコンプライアンス検証

USB、DDR、DisplayPortなどの規格に対する正式なコンプライアンス・テストの前に、高速デジタル・デバイスの性能を効率的に検証することで、開発リスクを低減し、デバッグサイクルを短縮できます。プレコンプライアンス検証により、エンジニアは早い段階でシグナルインテグリティ、タイミング、ジッタ、ノイズの挙動を評価し、マージン制限を特定し、正式なコンプライアンス・テスト中に障害が発生する前に、設計が仕様限界にどれだけ近いかを判断できます。繰り返しのセットアップや再測定なしに真の信号挙動を観測するには、十分な帯域幅、低ノイズ、高垂直分解能を備えたリアルタイム・オシロスコープが必要です。

データレートが増加するにつれて、検証効率は長いテストサイクルと不明瞭な結果によって制限されることがよくあります。微妙なジッタ、ノイズ、チャネル効果はコンプライアンス違反を引き起こす可能性がありますが、クリーンな測定と的を絞った解析がなければ分離が難しい場合があります。エンジニアは、波形動作を仕様要件に迅速に相関させ、アイとジッタ成分を解析し、特定の条件下でのみ現れる可能性のあるまれな信号イベントを特定する必要があります。効率的なツールがなければ、検証は反復的で時間のかかるものになります。

高速デジタル ソリューション 評価 高速デジタル

高速デジタル・デバイスの効率的なプレコンプライアンス検証には、コンプライアンス・テストの前にデジタル波形を解析し、根本原因を特定することが必要です。キーサイトXR8オシロスコープは、最大33 GHzの帯域幅、低ノイズ12ビット・フロントエンド、およびマルチコア処理により解析時間を短縮し、このワークフローを加速します。シグナルインテグリティ解析ソフトウェアは正確なアイ測定、等化解析、およびデエンベディングを実行し、高度なジッタおよびノイズ解析ソフトウェアはタイミングとマージン損失を特定します。イベント検出およびスキャン・ソフトウェアは、デバッグを遅らせる可能性のある稀なまたは断続的な信号問題を特定し、より迅速な反復とコンプライアンス・テストへのより確実な準備を可能にします。

効率的な高速デジタル検証のデモを見る

当社の高速デジタル検証ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

ご自分に合ったソリューションを見つけるのにお困りですか?