1.6T電気トランスミッター 試験方法

UXR オシロスコープ
+ UXRシリーズ オシロスコープ

高帯域オシロスコープによる224 Gb/s PAM4レーンの特性評価

1.6Tイーサネット送信機の性能検証には、最大8レーンにわたる224 Gb/s PAM4信号の精密な解析が必要です。これらのテストはIEEE P802.3djドラフト標準に準拠し、C2M、C2C、KR、CRインターフェースに適用されます。コンプライアンスを満たすには、テスト機器が106.25 GBdのシンボルレートをサポートし、60 GHzベッセル・トムソン基準レシーバーをエミュレートする必要があります。OIF-CEI-224G仕様も電気的検証をガイドしており、90 GHz帯域幅のオシロスコープと、ジッタ、SNDR、RLM測定用のツールが求められます。

1.6T速度でのテストは、物理的およびシグナルインテグリティの課題をもたらします。エンジニアは、忠実度を維持するために、高速インターコネクト、1 mmコネクタ、および低損失信号パスを使用する必要があります。テストセットアップは、柔軟なクロックリカバリ、イコライゼーションモデリング、およびデバッグワークフローをサポートする必要があります。IEEE P802.3djおよびOIF-CEI-224G規格が進化するにつれて、テストソリューションは更新された手法と制限に適応し、特にシリコンの立ち上げとデータセンターの展開中に、コンプライアンス環境と探索環境の両方でトランシーバの信頼性の高い検証を保証する必要があります。

1.6T 電気トランスミッター ソリューション

IEEE 802.3djおよびOIF-CEI-224G規格に準拠した1.6Tトランスミッターの性能検証には、高帯域幅オシロスコープと自動テストソフトウェアが必要です。キーサイトの1.6T電気トランスミッター適合性ソリューションは、UXRシリーズオシロスコープとテスト自動化ソフトウェアを使用し、適合性およびデバッグワークフローを効率化することで、シリコン検証およびデータセンタートランシーバーテストにおけるジッター、SNDR、RLMの高速かつ再現性の高い測定を可能にします。

1.6T送信機テストのデモを見る

当社の1.6T電気送信機コンフォーマンスソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

ご自分に合ったソリューションを見つけるのにお困りですか?