如何測試 1.6T 電力傳輸器符合性

UXR 系列示波器
+ UXR 系列示波器

使用高頻寬示波器對 224 Gb/s PAM4 通道進行特性分析

驗證 1.6T 乙太網路發射器效能需要對多達八個通道的 224 Gb/s PAM4 訊號進行精確分析。這些測試遵循 IEEE P802.3dj 草案標準,並適用於 C2M、C2C、KR 和 CR 介面。為符合相符性要求,測試設備必須支援 106.25 GBd 符號率,並模擬 60 GHz Bessel-Thomson 參考接收器。OIF-CEI-224G 規範也指導電氣驗證,要求示波器具備 90 GHz 頻寬,並提供抖動、SNDR 和 RLM 測量工具。

在 1.6T 速度下進行測試會帶來實體和訊號完整性挑戰。工程師必須使用高速互連、1 mm 連接器和低損耗訊號路徑來保持訊號保真度。測試設定應支援彈性的時脈回復、等化模型和除錯工作流程。隨著 IEEE P802.3dj 和 OIF-CEI-224G 標準的不斷演進,測試解決方案必須適應更新的方法和限制,確保在合規性和探索性環境中可靠地驗證收發器,尤其是在晶片啟動和資料中心部署期間。

1.6T 電氣發射器一致性解決方案

驗證符合 IEEE 802.3dj 和 OIF-CEI-224G 標準的 1.6T 發射器性能需要高頻寬示波器和自動化測試軟體。Keysight 的 1.6T 電氣發射器一致性解決方案使用 UXR 系列示波器和測試自動化軟體,以簡化法規遵循和除錯工作流程,從而在晶片驗證和資料中心收發器測試期間實現抖動、SNDR 和 RLM 的快速、可重複量測。

觀看 1.6T 發射器測試示範

探索我們的 1.6T 電氣發射器一致性解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?