Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供兩種性能等級(基礎和旗艦)的三種功能級別交流 (AC) 電源供應器。 您可以根據所需的功能和性能來建構其中任何一種。
入門級交流電源供應器提供多功能效能
適用於工業和高功率應用的穩定可靠交流/直流電源
Keysight NC1 級基礎單相交流電源供應器包括 AC6800 系列。 它們為研發 (R&D) 工作台和自動測試機架提供穩定的交流電源,包括功率模擬、頻率和電壓變化測試以及功率因數校正等應用。 我們的交流單相電源供應器支援高達 4,000 VA 的功率量測和可調式交流電源,並具有易於使用的介面,可快速設定和操作。 其他功能包括可調式輸出電壓和頻率、過電壓、過電流和過功率保護。 選擇我們受歡迎的配置之一,或配置一個專用於您的應用。
Keysight 交流電源供應器可讓您模擬單相和三相應用的交流電源,以便在各種真實世界的交流電源條件下驗證您的電氣裝置性能。請根據相數和您的裝置將消耗的最大功率來選擇所需的交流電源。對於更複雜的需求,「旗艦」三相交流電源提供完整的交流和直流電源解決方案,將萬用電錶、諧波分析儀和功率分析儀的功能整合到一台儀器中。您可以輕鬆產生直流電源,無論是獨立產生還是作為交流波形的直流偏移,確保全面的測試。探索我們從「基礎」到「旗艦」性能等級的各種交流電源供應器,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Starting from
Keysight NC1 級基礎單相交流電源供應器包括 AC6800 系列。 它們為研發 (R&D) 工作台和自動測試機架提供穩定的交流電源,包括功率模擬、頻率和電壓變化測試以及功率因數校正等應用。 我們的交流單相電源供應器支援高達 4,000 VA 的功率量測和可調式交流電源,並具有易於使用的介面,可快速設定和操作。 其他功能包括可調式輸出電壓和頻率、過電壓、過電流和過功率保護。 選擇我們受歡迎的配置之一,或配置一個專用於您的應用。
Keysight 交流電源供應器可讓您模擬單相和三相應用的交流電源,以便在各種真實世界的交流電源條件下驗證您的電氣裝置性能。請根據相數和您的裝置將消耗的最大功率來選擇所需的交流電源。對於更複雜的需求,「旗艦」三相交流電源提供完整的交流和直流電源解決方案,將萬用電錶、諧波分析儀和功率分析儀的功能整合到一台儀器中。您可以輕鬆產生直流電源,無論是獨立產生還是作為交流波形的直流偏移,確保全面的測試。探索我們從「基礎」到「旗艦」性能等級的各種交流電源供應器,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Starting from
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
交流電源供應器是是德科技推出的一款可編程測試儀器,可為待測裝置 (DUT) 提供受控的電壓、頻率和波形條件。這很重要,因為選擇正確的額定功率、相位配置和動態波形能力,可確保精確重現真實電網條件,以進行可靠的產品驗證。在測試與量測環境中,正確的選擇可確保符合 IEC 61000 和 IEEE 1547 等產業標準,讓工程師能夠在符合全球法規要求的受控、可重複條件下,驗證電源抗擾度、干擾響應和操作可靠性。
交流電源供應器是是德科技推出的一款可編程測試儀器,可定義電壓範圍、頻率範圍、額定功率和相位,以精確控制施加到待測裝置 (DUT) 的電氣條件。這很重要,因為選擇適當的規格(例如足夠的電壓和頻率覆蓋範圍、足夠的功率容量以及正確的單相或三相輸出)可確保為您的特定應用精確重現真實世界的運作環境。在測試與量測應用中,這些參數對於符合 IEC 61000 和 IEEE 等標準至關重要,可讓工程師在受控、可重複且符合標準的條件下,驗證性能、應力容差和可靠性。
是德科技的單相或三相交流電源供應器是一款可編程測試儀器,可為待測裝置 (DUT) 提供一個交流波形或三個同步波形。這很重要,因為單相電源適用於低功率消費性電子產品,而三相電源則適用於需要平衡多相輸入的高功率、工業或馬達驅動系統。在測試與量測環境中,選擇正確的相位配置可支援符合 IEC 61000 和 IEEE 等標準,從而在真實世界和法規測試條件下,精確驗證電源行為、負載平衡和干擾響應。
交流電源供應器是是德科技推出的一款可編程測試儀器,可為待測裝置 (DUT) 產生受控干擾,例如電壓驟降、諧波和頻率變化。這很重要,因為這些功能可讓工程師重現真實電網異常(例如電壓驟降、失真波形或不穩定頻率),以評估產品在非理想運作條件下的性能。在測試與量測應用中,此功能支援符合 IEC 61000-4-11 和 IEC 61000-4-13 等標準,從而在受法規規範和業界認可的測試情境下,實現抗擾度、電能品質容差和產品可靠性的可重複驗證。
.