Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NC1 級基礎單相交流電源供應器包括 AC6800 系列。 它們為研發 (R&D) 工作台和自動測試機架提供穩定的交流電源,包括功率模擬、頻率和電壓變化測試以及功率因數校正等應用。 我們的交流單相電源供應器支援高達 4,000 VA 的功率量測和可調式交流電源,並具有易於使用的介面,可快速設定和操作。 其他功能包括可調式輸出電壓和頻率、過電壓、過電流和過功率保護。 選擇我們受歡迎的配置之一,或配置一個專用於您的應用。
模擬從 500 VA 到 4 kVA 且具有可變電壓和頻率的交流電源,用於開發、製造和維護。
可透過網路瀏覽器進行遠端存取和控制,因此您可以隨時隨地監控和調整設定。
透過業界標準的 LAN 和 USB 埠、LXI Core 介面,以及選配 GPIB 介面的彈性,進行配置與控制。
在前面板上或透過程式設計檢視設定和量測資料,以有效率地控制、監控並整合至自動化測試系統。
Maximum frequency
500 Hz
Maximum power
500 VA to 4000 VA
Maximum current per output
15 A to 120
Maximum voltage per output
452 V
DC Power
400 W to 3200 W
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
單相交流 (AC) 電源供應器在其兩個輸出端子之間僅產生一個交流電壓。其輸出功率足以滿足大多數家用電器和小型設備的需求。
在連接到主電網的電源供應器中,其中一個端子稱為火線或熱線,並始終將電流傳輸到負載。另一個端子稱為中性線,僅作為電流的回流路徑,理想情況下相對於市電接地為零伏特。
然而,在某些設計為隔離式的電源供應器中,可能沒有直接連接到主接地的指定中性線。取而代之的是,它們可能採用 120/240V 分相配置,具有兩條相位相反的火線。
以下是選擇交流電源供應器時需要考量的一些關鍵層面:
• 輸出頻率:這是輸出端支援的頻率範圍或頻率集。
• 輸出功率:這是交流電源供應器可提供的最大功率。
• 輸出電流:這是交流電源供應器的最大 RMS 電流。
• 輸出電壓 (VAC):這是交流電源供應器可用的 RMS 電壓範圍。
其他考量因素包括:
• 效率:這表示交流電源供應器將輸入能量轉換為輸出能量的效率。
• 功率因數:這表示交流電壓和電流的相位對齊。
• 總諧波失真:這是衡量交流波形與理想弦波之間失真的指標。
• 負載調整率:這表示當電源負載改變時,輸出電壓或電流的穩定性。
• 線路調整率:這表示當輸入電壓波動時,輸出電壓或電流的穩定性。
• 校驗憑證:其表示電源供應器已根據國際校驗標準進行測試。
您可以透過標準通訊介面 (包括 GPIB、LAN、USB 和 RS-232) 遠端操作交流電源供應器。遠端控制可實現與自動化測試系統的無縫整合。此外,某些交流電源還支援 SCPI (可程式儀器標準指令) 指令,有助於自動化和客製化。