Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight NC1-Klasse Essential Zu den einphasigen Wechselstromnetzteilen gehört die Serie AC6800.
Keysight NC1-Klasse Essential Die einphasigen Wechselstromnetzteile der Serie AC6800 liefern stabilen Wechselstrom für Forschungs- und Entwicklungsarbeitsplätze sowie automatisierte Testsysteme, beispielsweise für Anwendungen wie Leistungssimulation, Frequenz- und Spannungsschwankungen sowie Leistungsfaktorkorrektur. Unsere einphasigen Wechselstromnetzteile unterstützen Leistungsmessungen bis zu 4.000 VA und bieten einstellbare Wechselstromleistung. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine schnelle Einrichtung und Bedienung. Zu den weiteren Funktionen gehören einstellbare Ausgangsspannung und -frequenz sowie Schutz vor Überspannung, Überstrom und Überlastung. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Netzteil speziell für Ihre Anwendung.
Simulation von Wechselstrom von 500 VA bis 4 kVA mit variierenden Spannungen und Frequenzen für Entwicklung, Fertigung und Wartung.
Der Fernzugriff und die Fernsteuerung erfolgen über einen Webbrowser, sodass Sie die Einstellungen von überall aus überwachen und anpassen können.
Konfiguration und Steuerung über branchenübliche LAN- und USB-Anschlüsse, LXI-Core-Schnittstellen sowie die Flexibilität einer optionalen GPIB-Schnittstelle.
Einstell- und Messdaten können auf dem Bedienfeld oder programmatisch angezeigt werden, um eine effiziente Steuerung, Überwachung und Integration in automatisierte Testsysteme zu ermöglichen.
Maximum frequency
500 Hz
Maximum power
500 VA bis 4000 VA
Maximum current per output
15 A bis 120
Maximum voltage per output
452 V
DC Power
400 W bis 3200 W
AC6801B
Diese einfache AC-Stromquelle bietet eine stabile, zuverlässige Leistung von bis zu 500 VA. Eine intuitive Benutzeroberfläche und flexible E/A-Konnektivität.
AC6803B
Diese einfache Wechselstromquelle bietet eine stabile und zuverlässige Stromversorgung bis zu 2000 VA. Eine intuitive Benutzeroberfläche und flexible I/O-Anschlüsse.
AC6804B
Diese einfache Wechselstromquelle bietet eine stabile und zuverlässige Stromversorgung bis zu 4000 VA. Eine intuitive Benutzeroberfläche und flexible I/O-Anschlüsse.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Einphasige Wechselstromnetzteile erzeugen zwischen ihren beiden Ausgangsklemmen nur eine Wechselspannung. Ihre Ausgangsleistung ist für die meisten Haushaltsgeräte und Kleingeräte ausreichend.
Bei Netzteilen, die an das Stromnetz angeschlossen sind, wird einer der Anschlüsse als stromführender Anschluss (Phase) bezeichnet und leitet stets den Strom zum Verbraucher. Der andere Anschluss, der sogenannte Neutralleiter, dient lediglich als Rückleitung für den Strom und hat idealerweise ein Potenzial von null Volt gegenüber der Netzerde.
Bei manchen Netzteilen, die für den Betrieb mit getrennter Stromversorgung ausgelegt sind, gibt es jedoch keinen separaten Neutralleiter mit direkter elektrischer Verbindung zur Erdung. Stattdessen können sie zwei stromführende Leiter mit entgegengesetzten Phasen in einer 120/240-V-Split-Phase-Konfiguration aufweisen.
Dies sind einige wichtige Aspekte, die bei der Auswahl von Wechselstromnetzteilen zu beachten sind:
• Ausgangsfrequenz: Dies ist der Bereich oder die Menge der am Ausgang unterstützten Frequenzen.
• Ausgangsleistung: Dies ist die maximale Leistung, die das AC-Netzteil liefern kann.
• Ausgangsstrom: Dies ist der maximale Effektivwert des Stroms, den das AC-Netzteil liefern kann.
• Ausgangsspannung (VAC): Dies ist der Effektivwert des Spannungsbereichs, der vom AC-Netzteil zur Verfügung gestellt wird.
Weitere zu berücksichtigende Faktoren sind:
• Wirkungsgrad: Dieser Wert gibt an, wie effektiv das AC-Netzteil die Eingangsenergie in Ausgangsenergie umwandelt.
• Leistungsfaktor: Dieser Wert stellt die Phasenlage von AC-Spannung und -Strom dar.
• Gesamtharmonische Verzerrung (THD): Dies ist ein Maß für die Verzerrung der AC-Wellenform gegenüber der idealen Sinuswelle.
• Lastregelung: Dieser Wert gibt die Stabilität der Ausgangsspannung oder des Ausgangsstroms an, wenn sich die Last am Netzteil ändert.
• Netzregelung: Dieser Wert gibt die Stabilität der Ausgangsspannung oder des Ausgangsstroms an, wenn die Eingangsspannung schwankt.
• Kalibrierzertifikate: Diese bescheinigen, dass das Netzteil gemäß internationalen Kalibrierstandards geprüft wurde.
Sie können ein Wechselstromnetzteil über gängige Kommunikationsschnittstellen wie GPIB, LAN, USB und RS-232 fernsteuern. Die Fernsteuerung ermöglicht die nahtlose Integration in automatisierte Testsysteme. Darüber hinaus unterstützen einige Wechselstromquellen SCPI-Befehle (Standard Commands for Programmable Instruments), was die Automatisierung und Anpassung erleichtert.